Łatwy montaż
Instalacja
Łatwy montaż
Wyjątkowo łatwy montaż oraz szybki rozruch.Firma Belimo opracowuje innowacje znacznie przyspieszające montaż i rozruch, takie jak obudowy ochronne czujników otwierane i zamykane bez użycia narzędzi, czy urządzenia umożliwiające przeprowadzenie rozruchu przy użyciu smartfona. Belimo oferuje najbardziej kompleksowe serie produktów, w tym siłowniki do modernizacji, które są szybko dostarczane we właściwe miejsce.
Dostarczamy na czas to, czego potrzebujesz
Belimo oferuje najbardziej kompleksowe serie produktów, w tym siłowniki do modernizacji, które są szybko dostarczane we właściwe miejsce.
Ulepszenie lub modernizacja istniejącej instalacji HVAC stanowi dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza jeśli budynek jest częściowo lub całkowicie zajęty. Szybka i łatwa instalacja staje się w tych sytuacjach kluczowa, a wybór komponentów może być krytyczny. Często potrzeba zintegrowania nowych urządzeń z istniejącym systemem może prowadzić do problemów z kompatybilnością, co powoduje znaczne opóźnienia. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie tego problemu jest wybór produktów, do których są oferowane zestawy modernizacyjne zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia mechanicznego między nowymi i starymi podzespołami.
Szybki rozruch w zasięgu ręki
Korzystając ze smartfona, można łatwo przeprowadzić rozruch oraz diagnozowanie siłownika. Za pośrednictwem interfejsu NFC można skonfigurować siłownik nawet przy odłączonym zasilaniu.
Dzięki smartfonom otwierają się nowe możliwości szybkiego parametryzowania i rozruchu, a także rozwiązywania problemów i monitorowania po montażu. Wiele urządzeń Belimo jest wyposażonych w interfejs NFC, dzięki czemu odpowiedni czytnik – taki jak smartfon – może się z nimi komunikować i konfigurować je bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Co ważne do zasilania interfejsu NFC w urządzeniu jest wykorzystywana indukcja elektromagnetyczna, dzięki czemu dostęp do niego jest możliwy nawet przy odłączonym zasilaniu. W połączeniu z aplikacją Belimo Assistant interfejs NFC pozwala użytkownikowi na korzystanie z różnorododnych narzędzi do konfiguracji, diagnostyki i rozruchu. Automatyczne aktualizacje zapewniają stałą obsługę najnowszych urządzeń, w tym nowo dodanych funkcji, oraz gwarantują bezpośrednią komunikację między urządzeniami.
Dowiedz się więcej o rozruchu w chmurze od Joego
Najbardziej czasochłonnym etapem montażu jest rozruch, który wymaga zapewnienia harmonijnej pracy wielu urządzeń różnych producentów.Połączenie z chmurą otwiera nowe możliwości szybkiego parametryzowania i rozruchu, a także rozwiązywania problemów i monitorowania po instalacji.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Błyskawiczny montaż
Belimo oferuje pełny asortyment czujników wyposażonych w zatrzaskową pokrywę, która ułatwia montaż i jednocześnie zapewnia stopień ochrony IP65 / NEMA 4X.
Dowiedz się od Davida, jak łatwe jest instalowanie czujników Belimo
Czas montażu ma znaczenie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę średni koszt montażu czujnika, w tym czas poszukiwania produktów i akcesoriów, koszt materiału, montażu i rozruchu.
Unikalna konstrukcja czujników Belimo oferuje łatwą instalację i bezproblemową integrację, co skutkuje obniżeniem kosztów i optymalną wydajnością systemu.
Nasi klienci twierdzą, że dzięki zastosowaniu czujników Belimo mogą znacznie obniżyć koszty robocizny i montażu, w niektórych przypadkach nawet do 50%.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)