RetroFIT+ daje większy komfort i efektywność energetyczną
Odkryj kopalnię złota: modernizacja instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej podczas renowacji budynku
Modernizacja instalacji HVAC z użyciem rozwiązań RetroFIT+
Wybierz swój wpływ
Każdy budynek stoi w obliczu wyzwań, zarówno dużych, jak i małych. Skuteczne radzenie sobie z nimi może przynieść wiele korzyści. Wprowadzając proste poprawki możesz uzyskać imponujące rezultaty, a przy odrobinie dodatkowego wysiłku możesz osiągnąć jeszcze więcej. Dostosowanie sieci hydraulicznej do ogrzewania i chłodzenia zapewnia znaczne korzyści, ale nie zawsze jest konieczne. W Belimo jesteśmy przekonani, że dzięki małym krokom można osiągnąć istotne korzyści – „Small devices, big impact”.
Rozumiemy, co jest najlepsze – maksymalizacja oszczędności energii, zwiększenie sprawności instalacji i podniesienie poziomu komfortu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego ulepszenia, gruntowanego remontu, czy czegoś pomiędzy, posiadamy technologię i doświadczenie, aby Cię wesprzeć.
- RetroFIT+
- Historie sukcesu
- Partnerzy RetroFIT+
Sześć powodów, dla których warto zmodernizować budynek
Wykonując kilka kliknięć, przeanalizuj możliwości oszczędzania energii w instalacji hydraulicznej budynku. Pobierz obszerny raport z oceny zawierający szczegółowe informacje.
Z biegiem czasu przeznaczenie pomieszczeń w budynku może się zmieniać. W związku z tym ważne jest, aby do nowego przeznaczenia dostosować także wyposażenie techniczne. Modernizacje budynków, zwiększające efektywność energetyczną, można przeprowadzać w sposób ekonomiczny poprzez dostosowanie dotychczasowej instalacji HVAC, wymianę jej przestarzałych elementów lub dodanie nowych, zgodnych z najnowszym stanem techniki. W celu zwiększenia efektywności energetycznej i zminimalizowania kosztów eksploatacji nie zawsze trzeba odnawiać lub wymieniać całe instalacje.
Aby ustalić, czy budynek jest zgodny z bieżącymi wymogami energetycznymi, skorzystaj z naszej listy kontrolnej.
Odkrywanie zapotrzebowania na energię w różnych budynkach z RetroFIT+
Optymalizacja zużycia energii przynosi korzyści wszystkim budynkom, jednak każdy typ ma unikalne profile obciążenia i wymagania. Indywidualne podejście zapewnia sprawność, jakość powietrza oraz komfort użytkowników. Modernizacja z wykorzystaniem produktów RetroFIT+ jest głównym elementem cyklu życia każdego budynku i może mieć ogromny wpływ na efektywność energetyczną obiektu. Nasz zespół może pochwalić się dziesięcioleciami doświadczenia w branży instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a nasze produkty zostały sprawdzone pod względem wydajności.Przyjrzyjmy się, jak RetroFIT+ może zrewolucjonizować zużycie energii w różnych typach budynków:
-
Praca instalacji dostosowana do aktywności w budynku
Biorąc pod uwagę, że obłożenie budynku szkolnego jest bezpośrednio powiązane z okresami zajęć i wakacji, zużycie energii w szkole powinno być zgodne z profilem czasowym obciążenia. Przy średnim obłożeniu wynoszącym 7 godzin dziennie podczas zajęć szkolnych ograniczając pobór energii w godzinach od 18:00 do 8:00 rano, gdy budynek nie jest w pełni wykorzystywany, można obniżyć zużycie energii i związane z tym koszty o 30%. Dzięki skoordynowaniu zużycia energii z poziomami użytkowania zarówno w odniesieniu do czasu, jak i konkretnego wykorzystania obszaru (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka itp.), można zapewnić monitorowaną i kontrolowaną jakość powietrza, która sprzyja komfortowi i skupieniu uczniów. Ponadto efektywniejsze wykorzystanie energii może pozytywnie wpływać na instytucje finansowane ze środków publicznych oraz ich zobowiązania podatkowe.
Proporcjonalne zużycie energii w budynkach szkolnych zależy od wieku budynku, jego wielkości, położenia geograficznego i rodzaju wykorzystywanych urządzeń. W budynkach szkolnych instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej odpowiadają za około 80% zużycia energii.Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo
Dzięki urządzeniom Belimo możesz zwiększyć efektywność energetyczną i komfort, jednocześnie poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach:
-
Całodobowa energia na potrzeby całodobowej opieki
W szpitalach dostępność energii jest wymagana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co więcej, trzeba zapewnić znaczną elastyczność ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, a także możliwość kompensacji hydraulicznej, aby zagwarantować odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie każdego obszaru w budynku.
Stopień zużycia energii różni się w zależności od rodzaju oraz funkcji budynku. Instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej odpowiadają za około 73% zużycia energii w szpitalach.Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo
Szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej funkcjonują całodobowo. Dostępność i niezawodność instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu oraz zdrowego powietrza w pomieszczeniach w zakresie kontroli infekcji i bezpieczeństwa. Dzięki produktom od Belimo możesz zapewnić dostępność, komfort termiczny, odpowiednią wentylację i efektywność energetyczną, jednocześnie umożliwiając bardziej elastyczne planowanie przestrzeni i łatwe rozwiązywanie problemów:
-
Ogrzewanie i chłodzenie, które „kończy pracę” wraz z pracownikami
Biorąc pod uwagę, że budynki biurowe są użytkowane tylko w godzinach pracy, zużycie energii powinno być zoptymalizowane z uwzględnieniem tych przedziałów czasowych. Przy średnim obłożeniu wynoszącym 9,3 godziny dziennie w tych budynkach zużycie energii i związane z tym koszty można zmniejszyć o 30%, ograniczając pobór energii w godzinach od 20:00 do 6:00 rano, gdy budynek nie jest w pełni wykorzystywany. Oznacza to, że pomieszczeń w pustym budynku nie trzeba ogrzewać lub chłodzić, obniżając koszty energii oraz emisję. Kompensacja hydrauliczna zapewnia komfort nawet w przypadku zmiany obłożenia pomieszczeń.
W budynkach biurowych klimatyzacja, ogrzewanie i ciepła woda użytkowa odpowiadają za około 56% zużycia energii.Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo
Średnie obłożenie wynosi 9,3 godziny dziennie. Dzięki dynamicznemu dostosowywaniu zużycia energii do profilu obciążenia i wskaźników zajętości możesz zaoszczędzić ponad 30% energii w godzinach od 8:00 do 18:00, gdy budynek jest używany w niewielkim stopniu. Dzięki urządzeniom Belimo możesz poprawić efektywność energetyczną, komfort w pomieszczeniach oraz zgodność budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednocześnie umożliwiając bardziej elastyczne planowanie przestrzeni i ułatwiając sobie znalezienie najemców powierzchni biurowej:
-
Komfort jest najważniejszy
Podobnie jak biura i szkoły, hotele nie są w pełni obłożone przez cały dzień. Jednakże mają one generalnie największą zajętość w późniejszych godzinach dnia i w nocy, kiedy goście śpią. Priorytetem jest zapewnienie gościom komfortowego pobytu. W tym kontekście oznacza to zapewnienie dobrej jakości powietrza, niepowodującego uciążliwości poziomu hałasu oraz higienicznego środowiska.
W hotelach instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i ciepłej wody użytkowej odpowiadają za około 58% zużycia energii.
Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo
30% oszczędności energii dzięki zmniejszeniu zużycia w budynku.
Średnie obłożenie wynosi 9,3 godziny dziennie. Dzięki dynamicznemu dostosowywaniu zużycia energii do profilu obciążenia i wskaźników zajętości możesz zaoszczędzić ponad 30% energii w godzinach od 8:00 do 18:00, gdy budynek jest używany w niewielkim stopniu. Dzięki urządzeniom Belimo możesz zwiększyć efektywność energetyczną i komfort, jednocześnie zwiększając zgodność budynku z wymogami zrównoważonego rozwoju:
-
Instalacja dopasowująca się do liczby najemców
Centra handlowe, obiekty sportowe, lotniska i ośrodki kultury – choć ich funkcje są różne, mają one pewne cechy wspólne, którymi są: stale zmieniająca się liczba użytkowników oraz potrzeba utrzymania wysokiego komfortu i kompensacji hydraulicznej w celu zapewnienia wysokiej dostępności energii chłodniczej i grzewczej. Instalacja musi zapewniać swobodę dostosowywania do zmian aranżacji przestrzeni, ponieważ wymagania użytkowników stale się zmieniają. Ponadto z uwagi na fakt, że budynki te często są użytkowane przez wielu najemców, należy rozważyć zapewnienie każdej przestrzeni certyfikowanego rozliczania energii w ramach poszczególnych centrów kosztów.
Proporcjonalne zużycie energii w budynkach wielofunkcyjnych jest bardzo różne. Wzorce zużycia energii zależą od wielu czynników, takich jak przeznaczenie budynku, jego wiek, wielkość, położenie geograficzne i rodzaj wykorzystywanych urządzeń. W budynkach wielofunkcyjnych instalacje HVAC odpowiadają za największą część zużycia energii.Rozwiązania RetroFIT+, których potrzebujesz: wsparcie ze strony Belimo
Podczas gdy budynki wielofunkcyjne, takie jak centra handlowe i obiekty sportowe, mają różne przeznaczenie i funkcje, oba typy budynków charakteryzują się zmiennymi poziomami obłożenia oraz wysokim zapotrzebowaniem oraz dostępnością energii grzewczej i chłodniczej. Dzięki urządzeniom Belimo można dynamicznie kompensować hydraulicznie obciążenia grzewcze i chłodnicze, aby optymalizować zużycie energii i pracę instalacji wentylacyjnej w zależności od zajętości pomieszczeń.
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji, nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
Jak znaleźć zamiennik, używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
Najczęściej zadawane pytania
-
Modernizacja to proces ulepszania istniejących instalacji. W kontekście budynków, modernizacja zazwyczaj obejmuje unowocześnienie lub przeprojektowanie niektórych elementów, takich jak instalacje HVAC, oświetlenie czy izolacja, w celu zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy wydajności i wydłużenia okresu eksploatacji budynku. W szczególności modernizacja instalacji HVAC może obejmować działania ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii i podwyższenie komfortu w pomieszczeniach, takie jak wymiana przestarzałego sprzętu, montaż nowych regulatorów lub czujników, poprawa izolacji.
-
Modernizacja budynków jest ważna, ponieważ pozwala na unowocześnienie i ulepszenie dotychczasowych instalacji HVAC (grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). Może to skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej, podwyższeniem komfortu i ograniczeniem wpływu na środowisko. Modernizacje mogą również pomóc w spełnieniu nowych wymogów prawnych i podwyższyć ogólną wartość budynku, a jednocześnie przyczyniają się do budowania ekologicznej przyszłości.
-
Znak „+” oznacza dodatkową wartość, jaką Belimo wnosi do projektów modernizacyjnych. Belimo oferuje dużą liczbę produktów idealnie nadających się do projektów modernizacyjnych, w tym siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i liczniki. Bogaty asortyment akcesoriów do modernizacji pozwala łatwo przeprowadzić montaż w miejscu użytkowania, gdy jest potrzebny adapter lub zestaw montażowy. Jeśli nasz standardowy asortyment nie zawiera idealnie dopasowanego zamiennika, opcjonalnie oferujemy produkty i zestawy montażowe dostosowane do indywidualnych wymagań. Pomoc techniczna i doradztwo dotyczące zastosowań wykracza poza sam aspekt produktu. Menedżerowie ds. sprzedaży i specjaliści ds. zastosowań w Belimo służą pomocą w określeniu optymalnego sposobu modernizacji.
-
Na koszt modernizacji instalacji HVAC wpływa wiele różnych czynników, takich jak wielkość budynku, złożoność projektu, konkretne modernizowane elementy oraz lokalne warunki rynkowe. Aby przygotować dokładny kosztorys, trzeba indywidualnie przeanalizować dany projekt. Belimo oferuje szeroki wybór rozwiązań do modernizowania instalacji HVAC. Niezależnie od tego, czy chcesz wprowadzić drobne ulepszenia, szeroko zakrojone zmiany, czy coś pomiędzy, dysponujemy technologią i doświadczeniem, aby Cię wesprzeć. Z przyjemnością przedstawimy odpowiedni kosztorys.
Belimo Energy Valve™ pomaga zarządcy nieruchomości w Nowym Jorku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 40%
Aby zapewnić zgodność z wchodzącymi w życie w 2024 r. przepisami obowiązującymi w Nowym Jorku, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w dużych budynkach, duża firma zarządzająca nieruchomościami zmodernizowała kluczowe budynki, instalując zawór Belimo Energy Valve™ – nowatorskie urządzenie współpracujące z Internetem rzeczy (IoT), które pozwala na optymalizację zużycia energii i utrzymywanie prawidłowej różnicy temperatur na wymiennikach ciepła w instalacjach HVAC.
Dzięki modernizacji znacznie obniżono zużycie energii i związane z nim koszty – w samym tylko 2023 r. na opłatach za energię elektryczną zaoszczędzono 1 million USD. Ponadto spółka Paramount zyskała też 2,1 mln USD w postaci rabatów z zmniejszenie zużycia udzielonych przez dostawców mediów, dostosowała budynki do celów redukcji emisji CO2 na rok 2030 i uzyskała istotne certyfikaty zrównoważonego rozwoju. To znaczący krok na drodze do osiągnięcia celu neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r., potwierdzający silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania efektywności energetycznej.
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o redukcji emisji CO2 i obniżaniu kosztów.
Łatwe zapewnianie efektywności energetycznej: historia zaworu Belimo Energy Valve™
Modernizacja zabytkowego hotelu Admiral w Bergen (Norwegia) była już na zaawansowanym etapie, gdy Geir Hovden ze spółki DNB Commercial Real Estate, dowiedział się o zaworze Belimo Energy Valve™, oglądając odcinek podcastu Practical PropTech. W tym odcinku szczegółowo przeanalizowano, w jaki sposób nowoczesne technologie, takie jak zawór Belimo Energy Valve™, wpływają na sposób zarządzania eksploatacją budynku i pozwalają oszczędzać energię. Pomimo że projekt był już w połowie realizacji, zdecydowano się na zmianę podejścia i wyposażenie instalacji wodnej hotelu w zawory Energy Valves. Ta decyzja przyniosła imponujące rezultaty, w tym zwiększoną efektywność operacyjną, znaczne obniżenie kosztów i znaczący wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju.
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze innowacje ułatwiają montaż i dostarczają cennych informacji umożliwiających lepsze, inteligentniejsze zarządzanie budynkiem.
Opinie naszych klientów
Dzięki produktom RetroFIT+ Providence College oszczędza miliony. Nie jest potrzebny nowy agregat chłodniczy.
W kampusie założonego w 1917 r. Providence College znajduje się 40 budynków. W związku z planowaną rozbudową wydajność instalacji wody lodowej mogła stać się niewystarczająca. Jak można sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu bez instalowania nowego agregatu chłodniczego, a jednocześnie obniżyć koszty pracy pomp oraz chłodzenia? Modernizacja budynków kampusu wschodniego z wykorzystaniem zaworów Belimo Energy Valve™ stanowiła idealne rozwiązanie i pomogła uczelni w osiągnięciu celów środowiskowych.
Modernizacja budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Po ponownej analizie i ponownym rozruchu instalacji grzewczej w budynku Brookfield Place przepływ wody w obiegu pierwotnym zmniejszono o 8,9 miliona litrów dziennie.
Prawdziwe partnerstwo
RetroFIT+ to strategiczna inicjatywa Belimo, której celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla spowodowanej eksploatacją budynków na całym świecie. W ramach tej inicjatywy udostępniamy narzędzia i wiedzę dotyczącą zastosowania, aby inwestorzy, właściciele budynków, operatorzy i managerowie ds. zrównoważonego rozwoju mogli łatwiej zrozumieć możliwości zmniejszenia zużycia energii zapewniane przez urządzenia obiektowe HVAC oraz systemy automatyki budynków.
Pracując razem, osiągamy cele zrównoważonego rozwoju, obniżamy zużycie energii i otwieramy nowe możliwości biznesowe dla Ciebie jako partnera RetroFIT+.
Zostań partnerem
Przyłącz się do sieci partnerów Belimo RetroFIT+ i aktywnie kształtuj przyszłość infrastruktury HVAC. Wspólnie informujemy zarządców budynków o potencjale optymalizacji i opracowujemy rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby przeprowadzić wstępną rozmowę na temat współpracy.
Korzyści, jakie osiągasz jako partner RetroFIT+
Jako partner RetroFIT+ zyskujesz dostęp do wyjątkowych narzędzi, programów szkoleniowych, cennej wymiany doświadczeń z innymi partnerami należącymi do sieci, a także do kompleksowej pomocy technicznej przy optymalizowaniu zużycia energii w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem instalacji HVAC.
Narzędzie RetroFIT+ do oceny instalacji HVAC
Narzędzie RetroFIT+ Assessment Tool pozwala szybko określić i ocenić możliwości optymalizacji budynku zgodnie z normą ISO 52120. Wskazuje ono konkretne działania, i ich wypływ na zużycie energii i ślad emisji CO2, które mogą podjąć inwestorzy, a także właściciele i operatorzy budynków. Ponadto wskazane działania są oceniane pod kątem inwestycji i przedstawiane jako kalkulacja zwrotu z inwestycji.
Zestaw diagnostyczny RetroFIT+
Niezależnie od tego, czy chodzi o nieprawidłowe nastawy systemu nadrzędnego, źle zaprojektowane instalacje czy o niski komfort w pomieszczeniu, do realizacji projektu są czasem potrzebne dokładne dane. Dzięki diagnostycznemu RetroFIT+ uzyskasz te dane w najkrótszym możliwym czasie.
W skład zestawu wchodzą czujniki, które można umieścić w strategicznych miejscach, nie wpływając na pracę instalacji. Zebrane dane są automatycznie wczytywane do aplikacji monitorującej on-line, która umożliwia wizualizację i diagnostykę.
Nasi partnerzy RetroFIT+
Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas optymalizowania zużycia energii
Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynku. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: wody gorącej i wody lodowej.
Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.
Rozdzielanie
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.
Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.
Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc:
-
Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach
(pdf -
4,46 MB)
Skontaktuj się z nami już dziś, aby zoptymalizować swoją instalację HVAC za pomocą RetroFIT+
W Belimo wskażemy Ci drogę do najlepszego rozwiązania dopasowanego do Twoich potrzeb, aby umożliwić obniżenie kosztów energii oraz emisji dwutlenku węgla w ramach działań ukierunkowanych na bardziej zrównoważoną przyszłość.
Sprawiamy, że świat staje się bardziej efektywny. Stań się częścią tej zmiany.
Więcej dokumentów powiązanych z RetroFIT+
-
Dobór produktów Belimo RetroFIT+
-
Produkty do modrenizacji RetroFIT+
-
Podręcznik RetroFIT+
(pdf -
6,23 MB)
-
Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych
(pdf -
1,96 MB)
-
Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+
(pdf -
1,11 MB)
-
Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+
(pdf -
950 KB)
-
Zrównoważony rozwój – deklaracja Belimo
-