Optymalizacja istniejących instalacji HVAC
Modernizacja instalacji przy minimalnych nakładach
Przywrócenie instalacji HVAC budynku do jej pierwotnego stanu lub dostosowanie jej do dynamicznego profilu obciążenia jest opłacalnym sposobem na poprawę jego wydajności i efektywności energetycznej, co skutkuje natychmiastowymi oszczędnościami przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.
Jak najlepsze wykorzystanie czujników i wartości nastaw
Regulować można jedynie mierzalne wartości. Czujniki są niezbędne do pomiaru i monitorowania zużycia energii w budynku oraz warunków środowiskowych wpływających na komfort, zdrowie i samopoczucie użytkowników.
Czujniki Belimo mierzą i monitorują szereg parametrów w budynku, takich jak temperatura, wilgotność lub zawartość CO2. Gromadzone w czasie rzeczywistym dane są wykorzystywane do optymalizacji wydajności instalacji HVAC, zmniejszając w ten sposób zużycie energii i poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach.
Przed podjęciem decyzji o szeroko zakrojonej renowacji warto zauważyć, że zmiana nastawy temperatury o zaledwie +/-1°C pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 7%. Co więcej, obniżenie wartości zadanej zimą i podniesienie jej latem pomoże oszczędzać energię przez cały rok, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy budynku.
Wymiana i modernizacja urządzeń obiektowych instalacji HVAC
W miarę starzenia się budynków i sprzętu, koszty operacyjne znacznie wzrastają z powodu wyższego zużycia energii i zwiększonych nakładów na konserwację. Systemy automatyki budynkowej stają się znacznie efektywniejsze dzięki dobrze funkcjonującym urządzeniom obiektowym instalacji HVAC. Modernizacja starych urządzeń obiektowych w istniejących instalacjach może pomóc w przywróceniu i poprawie funkcjonalności w minimalnym czasie przestoju.
Rozwiązania Belimo przeznaczone do modernizacji pozwalają wygodnie wymienić i zmodernizować zestawy zaworów z siłownikiem, siłowniki do zaworów, siłowniki do przepustnic lub sensory w istniejących instalacjach.
Zapewnij maksymalną wydajność instalacji i kontroluj różnicę temperatur
Różnice między sprawnością wynikającą z danych projektowych a sprawnością rzeczywistej instalacji mogą znacząco wpływać na koszty eksploatacji budynków. Efektywne zarządzanie deltą T pozwoli zmniejszyć różnicę w wydajności, a tym samym poprawić ogólną wydajność budynku poprzez: większą efektywność energetyczną, wyższy komfort i lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach, a wszystko to przy niższych kosztach operacyjnych.
Czy masz już zainstalowany zawór Belimo Energy Valve™? Gratulujemy! Zawór Belimo Energy Valve™ z wbudowanym algorytmem delta T Manager zmniejsza koszty eksploatacji pomp, agregatów chłodniczych lub kotłów grzewczych poprzez zwiększenie wydajności instalacji i utrzymanie odpowiedniej różnicy temperatury na wymiennikach.
Jeśli nie masz zainstalowanego zaworu Belimo Energy Valve™, być może nadszedł czas na modrenizację.
Zainwestuj więcej czasu i sprawdź poniższe opcje:
Więcej dokumentów powiązanych z RetroFIT+
-
Dobór produktów Belimo RetroFIT+
-
Produkty do modrenizacji RetroFIT+
-
Podręcznik RetroFIT+
(pdf -
6,23 MB)
-
Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych
(pdf -
1,96 MB)
-
Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+
(pdf -
1,11 MB)
-
Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+
(pdf -
950 KB)
-
Zrównoważony rozwój – deklaracja Belimo
-