Nykyisten LVI-järjestelmien optimointi
Paranna nykyistä järjestelmääsi helposti
Rakennuksen LVI -järjestelmän alkuperäisen rakenteen palauttaminen, tai sen päivittäminen dynaamisen kuormitusmallin mukaiseksi, on kustannustehokas tapa parantaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta, joka tuottaa välittömiä kustannussäästöjä suhteellisen helposti.
Ota kaikki irti antureista ja asetusarvoista
Voit säätää vain sitä, mitä mittaat. Anturit ovat välttämättömiä välineitä, kun mitataan ja seurataan rakennuksen energiankulutusta, sekä asukkaiden mukavuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia ympäristöolosuhteita.
Belimon anturit mittaavat ja seuraavat useita rakennuksen parametreja, kuten lämpötilaa, kosteutta tai CO2-pitoisuutta. Kerätyillä reaaliaikaisilla tiedoilla optimoidaan LVI -järjestelmien suorituskyky, mikä vähentää energiankulutusta ja parantaa sisäilman laatua.
Ennen monimutkaiseen kunnostusprojektiin ryhtymistä kannattaa muistaa, että asennetun järjestelmän asetusarvon muuttaminen vain +/-1°C voi säästää energiaa jopa 7 %. Lisäksi asetusarvon alentaminen talvella, ja nostaminen kesällä, auttaa säästämään energiaa ympäri vuoden, ja pienentää samalla rakennuksen hiilijalanjälkeä.
LVI -kenttälaitteiden korvaaminen ja päivittäminen
Rakennusten ja laitteistojen vanhetessa ajan myötä käyttökustannukset nousevat eksponentiaalisesti, kun energiankulutus ja huollon tarve kasvavat. Hyvin toimivat LVI-kenttälaitteet tehostavat merkittävästi rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaa. Olemassa olevien järjestelmien vanhojen kenttälaitteiden päivittäminen voi auttaa toimivuuden palauttamisessa ja parantamisessa minimaalisella seisokkiajalla.
Belimo tarjoaa venttiiliyhdistelmien, venttiilien toimilaitteiden ja ilmastointipeltien toimilaitteiden sekä antureiden käteviä vaihto- ja päivitysratkaisuja.
Optimoi suorituskyky ja hallitse lämpötilaeroa
Suunnitellun rakenteen ja järjestelmän suorituskyvyn väliset erot voivat vaikuttaa tuntuvasti rakennuksen käyttökustannuksiin. Lämpötilaeron tehokkaalla hallinnalla voi pienentää suorituskykykuilua, mikä parantaa rakennuksen yleistä suorituskykyä: energiatehokkuus, mukavuus ja sisäilman laatu paranevat, kun taas käyttökustannukset pienenevät.
Onko sinulla jo asennettuna Belimo Energy Valve™? Hyvä juttu! Belimo Energy Valve™ ja sen sisäänrakennettu lämpötilaeroalgoritmi vähentävät pumppausta sekä jäähdyttimen ja/tai lämmityskattilan käyttökustannuksia lisäämällä laitoksen tehokkuutta ja ylläpitämällä lämpötilaeroa.
Jos sinulla ei ole Belimo Energy Valve™ -venttiiiliä asennettuna, nyt voisi olla oikea aika tehdä päivitys.
Jos olet valmis investoimaan enemmän aikaa ja vaivaa, napsauta seuraavia vaihtoehtoja:
Lisää RetroFIT+-aiheisia asiakirjoja
-
RetroFIT+ Saneeraustyökalu
-
RetroFIT+ Korvaavat tuotteet
-
RetroFIT+-opas
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+-tarkastuslista – vesisovellukset
(pdf -
1,96 MB)
-
Tiedonkeruu RetroFIT+ kiertyväkaraisten venttiilien sovitteita
(pdf -
1,11 MB)
-
Tiedonkeruu RetroFIT+ istukkaventtiilien sovitteita
(pdf -
950 KB)
-
Kestävä kehitys – Belimon vakuutus
-