Optimización de sistemas de CVAA existentes
Mejore su sistema existente con un esfuerzo mínimo
Restablecer el sistema de CVAA del edificio a su diseño original o actualizarlo para adaptarse a los perfiles de carga dinámicos es una forma rentable de mejorar su rendimiento y eficiencia energética, lo que se traduce en un ahorro inmediato de costes con un esfuerzo relativamente bajo.
Saque el máximo provecho a los sensores y puntos de consigna
Solamente es posible controlar lo que se puede medir. Los sensores son fundamentales para la medición y la monitorización del consumo de energía del edificio y las condiciones ambientales que afectan al confort, la salud y el bienestar de los ocupantes.
Los sensores de Belimo miden y monitorizan muchos parámetros en un edificio, como la temperatura, la humedad o el contenido de CO2. Los datos recopilados en tiempo real se utilizan para optimizar el rendimiento de los sistemas de CVAA, por lo que se reduce el consumo de energía y se mejora la calidad del aire en interiores.
Por cierto, antes de pensar en un proyecto de renovación complejo, cambiar el punto de consigna de un sistema instalado en solo +/-1 °C puede suponer un ahorro de hasta el 7% en el consumo de energía. Asimismo, reducir el punto de consigna en invierno y aumentarlo en verano ayudará a ahorrar energía a lo largo del año al tiempo que se reduce la huella de carbono del edificio.
Sustituya y actualice sus dispositivos de campo CVAA
A medida que los edificios y equipos envejecen, los costes de funcionamiento aumentan exponencialmente debido a un mayor consumo de energía y al incremento de los esfuerzos de mantenimiento. Los sistema de automatización de edificios se vuelven considerablemente más efectivos con dispositivos de campo CVAA con un funcionamiento óptimo. La actualización de dispositivos de campo antiguos de instalaciones existentes puede ayudar a restaurar y mejorar la funcionalidad con un tiempo de inactividad mínimo.
Belimo ofrece repuestos y actualizaciones adecuados para combinaciones de válvulas, actuadores para válvulas, actuadores para compuertas, y sensores.
Cierre la brecha de rendimiento y gestione el delta T
Las diferencias de rendimiento entre el diseño previsto y el rendimiento del sistema pueden influir considerablemente en los costes de funcionamiento de los edificios. Si se gestiona eficazmente el delta T, la brecha de rendimiento se reducirá, mejorando así el rendimiento global del edificio: mayor eficiencia energética, mayor confort y mejor calidad del aire en interiores, todo ello con menores costes de funcionamiento.
¿Ya cuenta con una Belimo Energy Valve™ instalada? ¡Qué suerte! La Belimo Energy Valve™ con el algoritmo integrado del gestor del Delta-T reduce los costes de bombeo y de funcionamiento de la enfriadora y/o la caldera al aumentar la eficiencia de la planta y mantener el delta T.
Si no cuenta con una Belimo Energy Valve™ instalada, puede que sea la hora de una actualización.
Si está listo para invertir más tiempo y esfuerzo, haga clic en las siguientes opciones:
Más documentos relacionados con RetroFIT+
-
RetroFIT+ Product Replacement Tool
-
RetroFIT+ Productos de sustitución
-
Guía de RetroFIT+
(pdf -
6,23 MB)
-
Lista de comprobación para RetroFIT+: aplicaciones de agua
(pdf -
1,96 MB)
-
Registro de datos para adaptadores de válvula rotativa RetroFIT+
(pdf -
1,11 MB)
-
Registro de datos para adaptadores de válvula de asiento RetroFIT+
(pdf -
950 KB)
-
Sostenibilidad – Declaración de Belimo
-