Optimalisering av eksisterende HVAC-systemer
Forbedre ditt eksisterende system med minimal innsats
Å sette istand en bygnings HVAC-system til sin opprinnelige konstruksjon eller oppdatere det for å passe til den dynamiske lastprofilen er en kostnadseffektiv måte å forbedre ytelsen og energieffektiviteten på, noe som resulterer i umiddelbare kostnadsbesparelser med relativt lav innsats.
Gjør det beste ut av sensorene og settpunktene
Du kan bare regulere det du måler. Sensorer er avgjørende for å måle og overvåke en bygnings energiforbruk og miljøforhold som påvirker beboernes komfort, helse og velvære.
Belimo-sensorer måler og overvåker mange parametere i en bygning, for eksempel temperatur, luftfuktighet eller CO2-innhold. Sanntidsdataene som samles inn, brukes til å optimalisere ytelsen til HVAC-systemer, og dermed redusere energiforbruket og forbedre inneluftkvaliteten.
Forresten, før du vurderer et komplisert renoveringsprosjekt, kan det å endre settpunktet til et installert system med bare +/-1 °C spare opptil 7 % i energiforbruk. Dessuten vil det å senke settpunktet om vinteren og heve det om sommeren bidra til å spare energi året rundt, samtidig som bygningens karbonavtrykk reduseres.
Bytt ut og oppgrader HVAC-feltenhetene dine
Ettersom bygninger og utstyr eldes over tid, øker driftskostnadene eksponentielt fra høyere energiforbruk og økt vedlikeholdsarbeid. Bygningsautomasjonssystemer blir betydelig mer effektive med velfungerende HVAC-feltenheter. Oppgradering av gamle feltenheter fra eksisterende installasjoner kan bidra til å gjenopprette og forbedre funksjonaliteten med minimal nedetid.
Belimo tilbyr praktiske utskiftninger og oppgraderinger for ventilkombinasjoner, ventilaktuatorer, spjeldmotorer og sensorer.
Lukk ytelsesgapet og styr temperaturdifferansen
Ytelsesgap mellom den tiltenkte utformingen og systemytelsen kan påvirke bygningens driftskostnader betydelig. Ved å administrere temperaturdifferansen effektivt vil ytelsesgapet reduseres, og dermed forbedre den generelle bygningsytelsen: bedre energieffektivitet, høyere komfort og bedre innendørs luftkvalitet, alt med lavere driftskostnader.
Har du allerede en Belimo Energy Valve™ installert? Heldige deg! Belimo Energy Valve™ med den innebygde Delta T Manager-algoritmen reduserer driftskostnadene for pumping, kjøling og/eller kjele ved å øke anleggets effektivitet og opprettholde Delta T Manager.
Hvis du ikke har en Belimo Energy Valve™ installert, kan det være på tide med en oppgradering.
Hvis du er klar til å investere mer tid og krefter, klikker du på følgende alternativer:
Flere RetroFIT+-relaterte dokumenter
-
RetroFIT+ Verktøy for erstatning av produkter
-
RetroFIT+ Erstatningsprodukter
-
RetroFIT+-veiledning
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+-sjekkliste – vannapplikasjoner
(pdf -
1,96 MB)
-
Datalogging for RetroFIT+ adaptere for dreieventiler
(pdf -
1,11 MB)
-
Datalogging for RetroFIT+ adaptere for seteventiler
(pdf -
950 KB)
-
Bærekraft - Belimo-erklæring
-