Sensores/Medidores
Los sensores CVAA de Belimo y los medidores de energía térmica ofrecen una fiabilidad superior, una fácil instalación y una integración perfecta con los principales sistemas de automatización de edificios.
El innovador diseño de la carcasa de nuestros sensores permite un montaje rápido y sin herramientas y una puesta en marcha sencilla; además, aporta protección UP65/NEMA 4X. Belimo ofrece una gama completa de sensores para medir la temperatura, la humedad, la presión, el CO2, los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el caudal, en aplicaciones de tuberías, conductos, en interior y en exterior.
Los medidores de energía térmica y la Belimo Energy Valve™ combinan la medición, el control y la facturación de la energía en una sola unidad. Nuestros medidores de energía térmica están aprobados como medidores de calor conforme a la norma EN 1434/MID y están preparados para la facturación remota basada en IoT. La monitorización y compensación automáticas de glicol, patentadas por Belimo, garantizan una medición precisa, incluso si cambian las concentraciones de glicol.
-
Gama de sensores Belimo
-
Prospecto - Sensores y Medidores Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
Folleto - Belimo Energy Valve™ y Medidor de energía térmica
(pdf -
4,59 MB)
-
-
-
Los siete factores esenciales para un aire en interiores saludable
(pdf -
2,07 MB)
-