Medidores de energía térmica (TEM)
La facturación de la energía es más fácil que nunca
Los medidores certificados de energía térmica de Belimo cumplen los requisitos de la norma EN 1434 y cuentan con la aprobación del modelo según la Directiva Europea de Instrumentos de Medida 2014/32/UE (MID). Proporcionan datos validados a efectos de facturación, que pueden utilizarse para facturar directamente al arrendatario. Nuestros medidores de energía térmica también están disponibles como variante sin la aprobación MID/EN 1434. Pueden medir la energía de manera fiable, incluso cuando hay glicol en el agua. Miden de forma automática y continua el contenido de glicol en el fluido, lo compensan y, de este modo, garantizan una medición fiable del caudal por ultrasonidos. Esto permite determinar con precisión la energía térmica. Los medidores de energía térmica de Belimo están diseñados para ser dispositivos de múltiples aplicaciones, es decir, pueden utilizarse como medidores de calor, medidores de frío o medidores combinados de calor/frío. También pueden instalarse tanto en el caudal de retorno como en el caudal de alimentación del sistema. La aplicación y la posición de instalación se proporcionan a la válvula durante la configuración mediante un smartphone y la aplicación Belimo Assistant o mediante un portátil y el servidor web incorporado.
-
-
Folleto - Belimo Energy Valve™ y Medidor de energía térmica
(pdf -
4,59 MB)
-
-
Sistema hidrónico CVAA – La mina de oro en los proyectos de renovación de edificios.
El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios. Un aspecto clave en este contexto es el circuito de calefacción y de agua fría, es decir, el sistema hidrónico de un edificio.
Generación
- La ausencia de pérdidas de energía con carga cero reduce los costes de funcionamiento.
- Fiabilidad en la planificación como primer paso hacia una mejor eficiencia energética.
Distribución
- Las fluctuaciones de presión en la distribución derivan en una menor salida de potencia.
- Flujo de energía visible.
Zona
- Control de zona en función de la demanda.
Descubra cómo podemos ayudarle:
-
Prospecto – Eficiencia energética y confort en edificios
(pdf -
4,46 MB)
Uniendo lo que debe estar unido
Medición de alta calidad
Calibración húmeda multipunto de los medidores de energía térmica
Los nuevos medidores de energía térmica integran la medición de la energía y la facturación basada en IoT en un sólo dispositivo. Ofrecen una integración directa y perfecta al sistema de gestión del edificio o a plataformas de monitorización basadas en IoT, con monitorización basada en IoT, herramientas de mejora del rendimiento y datos de facturación. Unir características de rendimiento para ahorrarle tiempo y dinero.
Gama de productos
Medición certificada y fiable que permite la facturación basada en IoT
Los medidores de energía térmica de Belimo están certificados conforme a la norma EN 1434/MID y están equipados para la facturación remota basada en IoT. La monitorización y compensación automáticas de glicol patentadas de Belimo garantizan que su medición siga siendo precisa, incluso si cambian las concentraciones de glicol.
Diseño y puesta en marcha de proyectos con apoyo digital
Las aplicaciones y herramientas web apoyan el proceso de diseño y ofrecen una puesta en marcha rápida y sencilla a su alcance. Un enfoque verdaderamente digital y una total transparencia sobre los datos energéticos de los usuarios finales le facilitarán la vida.
Los medidores de energía térmica de Belimo con interfaz de comunicación de campo cercano (NFC, Near Field Communication) permiten una configuración y mantenimiento sencillos directamente desde un smartphone. Con la aplicación Belimo Assistant 2, los dispositivos se pueden configurar de forma intuitiva y se pueden registrar los valores de la puesta en marcha. Los indicadores clave de rendimiento, que facilitan la determinación del "estado de salud" del dispositivo, garantizan un funcionamiento fiable. Numerosos parámetros de diagnóstico muestran cómo interactúa el dispositivo con el sistema durante el funcionamiento. Si es necesario realizar mantenimiento, es posible elaborar rápidamente un análisis de fallos.
Integración perfecta de los datos de medición
Integración perfecta y directa al sistema de gestión del edificio y equipada para la monitorización y facturación de la energía basada en IoT. La integración de los datos de energía nunca había sido tan fácil. Un dispositivo ofrece toda la información que necesita para mejorar el rendimiento energético de su sistema.
Conectividad excelente
El medidor de energía térmica de Belimo cuenta con todos los protocolos de comunicación habituales en la automatización de edificios.
Alimentación a través de Ethernet (PoE, Power over Ethernet)
La alimentación PoE (Power over Ethernet) permite alimentar el dispositivo y transmitir los datos simultáneamente a través de un cable Ethernet. Esto simplifica la instalación, evita errores de cableado y elimina la necesidad de una fuente de alimentación local.
Integración directa en plataformas IoT
Los productos de Belimo preparados para IoT permiten que los dispositivos de campo se conecten directamente a las modernas plataformas IoT de los edificios. Ahora puede beneficiarse de las posibilidades de un ecosistema digital en red.
El medidor de energía térmica inteligente de Belimo con conexión a la nube de Belimo
Informes de rendimiento
Los informes de Belimo Cloud ofrecen una visión completa de los datos de funcionamiento actuales y pasados tales como el caudal, el consumo de energía, los requisitos de potencia y delta T, así como una visión completa de advertencias o errores de funcionamiento que puedan afectar a la eficiencia.
Servidor web
Los medidores de energía térmica disponen de un servidor web integrado para acceder directamente a los datos y a las opciones de configuración.
Diseño modular para un rápido cambio de medidor
El medidor de energía térmica está compuesto por un módulo de sensor (parte inferior), con sensores de temperatura conectados, que alberga la unidad de cálculo y el sistema de medición, así como el módulo lógico (parte superior), que conecta el medidor de energía térmica a la fuente de alimentación y proporciona el bus y la interfaz de comunicación NFC.
El módulo sensor está disponible como pieza de repuesto y, en algunos países, debe sustituirse periódicamente según la normativa nacional. Para ello, el módulo lógico (dejando todos los cables conectados) se puede separar y el módulo sensor inferior se puede cambiar fácilmente. Después se vuelve a enganchar el módulo lógico. No es necesario volver a conectar los cables ni volver a integrar el medidor en el sistema. Esto se traduce en un gran ahorro de tiempo.
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Casos de éxito
Contratistas generales/inversores
Su atención se centra en la rentabilidad de los edificios. Esto no sólo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. La sostenibilidad y la transparencia de costes son importantes para usted. El medidor de energía térmica de Belimo ofrece:
- Medición precisa del caudal de agua y mezclas de agua-glicol. Esto permite determinar con precisión la energía térmica.
- Tecnología de tiempo de tránsito ultrasónico. Por ello, miden con precisión, no son sensibles a la suciedad, no se desgastan y no necesitan mantenimiento.
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas de CVAA es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. El medidor de energía térmica de Belimo ofrece:
- Reducción del esfuerzo de planificación gracias una la aplicación multifuncional
- Verificación y registro trazables (informe de puesta en marcha)
- Flexibilidad de planificación gracias a la libre elección de la señal de control (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus [con convertidor] y conexión a la nube)
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. El medidor de energía térmica de Belimo ofrece:
- Libre elección de la señal de control (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus [con convertidor] y conexión a la nube)
- Puesta en marcha y configuración sencillas con ahorro de tiempo
- Instalación simplificada mediante alimentación a través de Ethernet (PoE, Power over Ethernet), ya que no se requiere una fuente de alimentación local
- Se cumplen los requisitos europeos de la norma EN 1434 y la Directiva MID
- Servidor web integrado para el acceso directo a los datos y las opciones de configuración
- Una única aplicación en su smartphone para todo: puesta en marcha, configuración, diagnóstico y monitorización
- Asistente de inicio intuitivo para la puesta en marcha y el registro (véase también www.belimo.com/tem-activation)
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología CVAA de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos, le permiten cumplir con su apretada agenda. El medidor de energía térmica de Belimo ofrece:
- Reducción de costes y ahorro de tiempo con un diseño multifuncional
- Se cumplen los requisitos europeos de la norma EN 1434 y la Directiva MID
- Creación automática de un informe de puesta en marcha
- Servidor web integrado para el acceso directo a los datos y las opciones de configuración
- Una única aplicación en su smartphone para todo: puesta en marcha, configuración, diagnóstico y monitorización
- Asistente de inicio intuitivo para la puesta en marcha y el registro (véase también www.belimo.com/tem-activation)
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes, como las mejoras en confort y consumo de energía, así como las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema de CVAA, aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. El medidor de energía térmica de Belimo ofrece:
- Medición y registro de datos energéticos certificados y trazables, listos para la facturación del arrendatario
- El acceso abierto a los datos proporciona flexibilidad en la elección del proveedor de servicios energéticos (por ejemplo, para la facturación)
- Bajos costes de puesta en marcha y funcionamiento, que se traducen en una óptima protección de la inversión
- Con garantía de futuro y transparente gracias a la conexión directa a Internet
- Tecnología de tiempo de tránsito ultrasónico. Por ello, miden con precisión, no son sensibles a la suciedad, no se desgastan y no necesitan mantenimiento.
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y el funcionamiento de edificios y sus equipos técnicos forman parte de sus tareas diarias. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. El medidor de energía térmica de Belimo ofrece:
- Máximo confort con costes de funcionamiento mínimos durante todo el ciclo de vida
- La medición y compensación integradas de glicol, o una alarma en el caso de los dispositivos MID, garantizan la seguridad del sistema y aseguran valores de medición precisos
- Verificación y registro trazables, de los datos relevantes para la facturación
- Alta transparencia y eficiencia gracias a la monitorización de la energía y del sistema con la nube de Belimo
- El equipo sujeto a calibración es fácil de sustituir
Proveedor de servicios de medición
Como proveedor de servicios de medición, usted es responsable de que la energía térmica se mida de forma correcta y precisa, y de que los datos de consumo se registren y facturen. El medidor de energía térmica de Belimo ofrece:
- Se cumplen los requisitos europeos de la norma EN 1434 y la Directiva MID
- Funcionamiento guiado por la aplicación, que crea automáticamente un informe formal de la puesta en marcha
- Los datos medidos por el medidor de energía con certificación MID pueden utilizarse directamente para la facturación del arrendatario
- Conexión sencilla a otras interfaces en la nube
- Sencillo registro y procesamiento de los datos
- Perfecta integración en plataformas abiertas de medición o facturación
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales:
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Belimo MP-Bus
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plug-in le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y luego añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (Modelado de Información de Construcción) con sus datos técnicos, mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Así, todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM sólo puede instalarse con éxito si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visite la página de Autodesk