Contoare de energie termică (TEM)
Facturarea energiei e mai ușoară ca niciodată
Contoarele de energie termică (TEM) certificate de Belimo îndeplinesc cerințele EN 1434 și au aprobare de tip în conformitate cu Directiva europeană privind instrumentele de măsură 2014/32/UE (MID). Acestea furnizează date validate în scopul facturării, care pot fi utilizate pentru facturarea directă a chiriașilor. Contoarele noastre de energie termică (TEM) sunt, de asemenea, disponibile ca variantă fără aprobare MID/EN 1434. Acestea pot măsura în mod fiabil energia, chiar și atunci când există glicol în apă. Acestea măsoară automat și continuu conținutul de glicol din fluid, îl compensează și, astfel, asigură o măsurare volumetrică cu ultrasunete fiabilă a debitului. Acest lucru duce la determinarea precisă a energiei termice. Belimo Thermal Energy Meters™ (TEM) sunt concepute ca un dispozitiv multifuncțional, adică pot rolul de contoare de căldură, contoare de răcire sau contoare combinate de căldură/răcire. De asemenea, acestea pot fi instalate fie în fluxul de întoarcere, fie în fluxul de ducere al sistemului. Aplicația și poziția de instalare sunt furnizate pe vană în timpul instalării, folosind telefonul și Belimo Assistant App sau folosind un laptop și serverul web încorporat.
Hidraulica HVAC - încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor.
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție facilitează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Aducem împreună ce este firesc să fie împreună
Măsurare de înaltă calitate
Calibrare la umed în puncte multiple a contoarelor de energie termică
Noile Contoare de energie termică (TEM) integrează într-un singur dispozitiv contorizarea energiei și facturarea bazată pe IoT. Acestea oferă o integrare directă și fără întreruperi la BMS sau la platformele de monitorizare bazate pe IoT, cu monitorizare bazată pe IoT, instrumente de îmbunătățire a performanței și date de facturare. Reunim caracteristici de performanță ca să economisiți timp și bani.
Gama de produse
Contorizare certificată și fiabilă care permite facturarea bazată pe IoT
Contoarele de energie termică (TEM) ™ Belimo sunt certificate în conformitate cu EN 1434/MID și sunt echipate pentru facturare de la distanță, bazată pe IoT. Monitorizarea și compensarea automată a glicolului, brevetată de Belimo, asigură faptul că măsurătorile rămân precise, chiar dacă concentrațiile de glicol se modifică.
Proiectare și punerea în funcțiune în format digital
Aplicațiile și instrumentele web susțin procesul de proiectare și oferă punerea în funcțiune rapidă și simplă la îndemâna dumneavoastră. O abordare cu adevărat digitală și transparență completă a datelor privind energia consumată de utilizatorii finali vă fac viața mai ușoară.
Belimo Thermal Energy Meter™ cu interfață NFC (comunicare în apropiere) permite configurarea și întreținerea ușoară direct de pe telefon. Cu ajutorul Belimo Assistant 2, dispozitivele pot fi configurate intuitiv, iar valorile de punere în funcțiune pot fi înregistrate. Indicatorii cheie de performanță, care facilitează determinarea „stării de sănătate” a dispozitivului, asigură o funcționare fiabilă. Numeroși parametri de diagnosticare arată modul în care dispozitivul interacționează cu sistemul în timpul funcționării. Dacă este necesară o intervenție, se poate realiza rapid o analiză a defecțiunilor.
Integrare perfectă a datelor de contorizare
Integrare directă și perfectă cu BMS și echipată pentru monitorizarea și facturarea energiei bazate pe IoT. Integrarea datelor nu a fost niciodată mai ușoară. Un singur dispozitiv furnizează toate informațiile de care aveți nevoie pentru a îmbunătăți performanța energetică a sistemului dumneavoastră.
Conectivitate excelentă
Belimo Thermal Energy Meter™ este echipat cu toate protocoalele uzuale de comunicare folosite în automatizarea clădirilor.
Alimentare prin Ethernet (PoE)
PoE permite alimentarea dispozitivului și transmiterea simultană a datelor prin intermediul unui cablu Ethernet. Acest lucru simplifică instalarea, evită erorile de cablare și elimină necesitatea unei surse de alimentare locale.
Integrare directă în platformele IoT
Produsele Belimo pregătite pentru IoT permit conectarea directă a dispozitivelor de control la platformele IoT moderne pentru clădiri. Acum puteți beneficia de posibilitățile unui ecosistem digital în rețea.
Echipamentul inteligent Belimo Thermal Energy Meter™ cu conectivitate la Belimo Cloud
Rapoarte de performanță
Belimo Cloud Reporting furnizează o privire de ansamblu completă a datelor de performanță actuale și trecute, cum ar fi debitul, consumul de energie, cerințele de putere și delta T, precum și o privire de ansamblu asupra avertismentelor sau erorilor operaționale care ar putea avea impact asupra eficienței.
Server web
Contoarele de energie termică (TEM) au un server web integrat pentru acces direct la date și opțiuni de setare.
Design modular pentru o înlocuire rapidă
Contorul de energie termică (TEM) este alcătuit dintr-un modul de senzori (partea inferioară) cu senzori de temperatură conectați, care găzduiește unitatea de calcul și sistemul de măsurare, și un modul logic (partea superioară), care conectează contorul de energie termică la sursa de alimentare și asigură magistrala și interfața de comunicare NFC.
Modulul senzor este disponibil ca piesă de schimb și, în anumite țări, trebuie înlocuit periodic, în conformitate cu reglementările naționale. Pentru a face aceasta, modulul logic poate fi separat (lăsând toate cablurile conectate) și modulul senzor inferior poate fi schimbat cu ușurință. După aceea, modulul logic este fixat la loc. Nu este necesară reconectarea cablurilor sau reintegrarea contorului în sistem. O economie de timp foarte importantă!
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
- Povești de succes
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Belimo Thermal Energy Meter™ oferă:
- Măsurarea precisă a debitului de apă și de amestecuri apă-glicol. Acest lucru duce la determinarea precisă a energiei termice.
- Tehnologia timpului de tranzit cu ultrasunete. Ca urmare, acestea măsoară cu precizie, nu sunt sensibile la murdărie, nu se uzează și nu necesită întreținere.
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Belimo Thermal Energy Meter™ oferă:
- Efort de planificare redus prin intermediul aplicației multifuncționale
- Verificare și înregistrare trasabile (raport de punere în funcțiune)
- Flexibilitate în planificare datorită libertății de alegere a semnalului de control (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (cu convertor) și conexiune cloud)
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Belimo Thermal Energy Meter™ oferă:
- Alegerea liberă a semnalului de control (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (cu convertor) și conexiune cloud)
- Punerea în funcțiune și configurarea simplă, cu economie de timp
- Instalare simplificată prin PoE (alimentare prin Ethernet), deoarece nu este necesară o sursă de alimentare locală
- Sunt îndeplinite cerințele europene ale standardului EN 1434 și ale directivei MID.
- Server web integrat pentru acces direct la date și opțiuni de setare
- O singură aplicație pentru smartphone pentru: punere în funcțiune, configurare, diagnoză și monitorizare
- Asistent intuitiv de pornire pentru punerea în funcțiune și conectare (consultați și www.belimo.com/tem-activation)
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Belimo Thermal Energy Meter™ oferă:
- Reducerea costurilor și economii de timp cu un design multifuncțional
- Îndeplinirea cerințelor europene ale standardului EN 1434 și ale directivei MID.
- Crearea automată a unui raport de punere în funcțiune
- Server web integrat pentru acces direct la date și opțiuni de setare
- O singură aplicație pentru smartphone pentru: punere în funcțiune, configurare, diagnoză și monitorizare
- Asistent intuitiv de pornire pentru punerea în funcțiune și conectare (consultați și www.belimo.com/tem-activation)
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Belimo Thermal Energy Meter™ oferă:
- Măsurarea și înregistrarea certificate și trasabile ale datelor, gata pentru facturarea chiriașilor
- Accesul deschis la date oferă flexibilitate în alegerea furnizorului de servicii energetice (de exemplu, pentru facturare).
- Costuri reduse de punere în funcțiune și de exploatare, care se traduc printr-o protecție optimă a investiției
- Transparență și siguranță pentru viitor datorită conexiunii directe la internet
- Tehnologia timpului de tranzit cu ultrasunete. Ca urmare, acestea măsoară cu precizie, nu sunt sensibile la murdărie, nu se uzează și nu necesită întreținere.
Administratori / întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Belimo Thermal Energy Meter™ oferă:
- Confort maxim cu costuri de exploatare minime pe tot parcursul ciclului de viață
- Măsurarea și compensarea integrată a glicolului sau, în cazul dispozitivelor MID, o alarmă, garantează siguranța sistemului și asigură valori de măsurare precise.
- Verificarea și înregistrarea trasabilă a datelor relevante pentru facturare
- Transparență și eficiență ridicate datorită monitorizării energiei și a sistemului cu Belimo Cloud
- Echipamentul supus calibrării este ușor de înlocuit
Furnizor de servicii metrologice
În calitate de furnizor de servicii de măsurare, vă asigurați că energia termică este măsurată corect și precis, iar datele de consum sunt înregistrate și facturate. Belimo Thermal Energy Meter™ oferă:
- Îndeplinirea cerințelor europene ale standardului EN 1434 și ale directivei MID.
- Punere în funcțiune ghidată de aplicație, care creează automat un raport formal de punere în funcțiune
- Datele măsurate de la contorul de energie certificat MID pot fi utilizate direct pentru facturarea chiriașilor.
- Conectare ușoară la alte interfețe cloud
- Înregistrare și prelucrare facilă a datelor
- Integrare perfectă pe platformele deschise de contorizare sau de facturare
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software de reglare și diagnosticare pentru servomotoarele MF/MP/MOD/LON/KNX, inclusiv pentru protecția la foc.
Pentru sistemele Windows.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.