Senzori/Contoare
Senzorii HVAC și Contoarele de energie termică (TEM) Belimo oferă o fiabilitate superioară, instalare ușoară și integrare perfectă cu principalele sisteme de automatizare ale clădirilor. Designul inovator al carcasei senzorilor noștri permite o montare rapidă, fără scule, o punere în funcțiune ușoară și oferă protecție IP65/NEMA 4X. Belimo oferă o gamă completă de senzori pentru măsurarea temperaturii, umidității, presiunii, CO2, a compușilor organici volatili (COV) și a debitului în țevi, tubulatură, pentru aplicații la interior și la exterior.
Contoarele de energie termică și Belimo Energy Valve™ combină măsurarea, controlul și facturarea energiei într-un singur dispozitiv. Contoarele noastre de energie termică (TEM) sunt aprobate ca și contoare de energie termică în conformitate cu EN 1434/MID și sunt pregătite pentru facturarea la distanță bazată pe IoT. Monitorizarea și compensarea automată a glicolului, brevetate de Belimo, asigură o măsurare precisă, chiar și în situațiile în care concentrația de glicol se modifică.
-
Brochure – Belimo sensors and meters
(pdf -
4,13 MB)
-
-
-
-