Sensori/Contatori
I sensori HVAC e i contatori di energia termica Belimo offrono un'affidabilità superiore, una facile installazione e una perfetta integrazione con i principali sistemi di building automation.
L'innovativo design dei nostri sensori consente un'installazione rapida senza bisogno di alcun attrezzo, un facile commissioning e fornisce una protezione IP65 / NEMA 4X. Belimo offre una gamma completa di sensori per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, CO2, composti organici volatili (COV) e portata in tubazioni, condotti e applicazioni per interno ed esterno.
I contatori di energia termica e la Belimo Energy Valve™ combinano la misurazione, il controllo e la fatturazione dell'energia in un unico dispositivo. I nostri contatori di energia termica sono approvati come contatori di calore secondo EN 1434/MID e sono idonei per la fatturazione remota basata su IoT. Il monitoraggio automatico del glicole con compensazione brevettato da Belimo assicura una misurazione precisa, anche al variare della concentrazione di glicole.
-
Gamma dei sensori Belimo
-
Brochure - Sensori e contatori Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
Brochure - Belimo Energy Valve™ e Contatore di energia termica
(pdf -
5,63 MB)
-
-
-
I sette elementi essenziali per un’aria interna sana
(pdf -
2,08 MB)
-