Sensori da condotto
Affidabilità che conoscete e che vi aspettate
Con un'ampia gamma prodotti, i sensori da canale Belimo coprono i valori di misura più comuni: temperatura, umidità, punto di rugiada, CO2, COV, pressione e valori limite di bassa temperatura.
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
-
Flyer - Belimo Duct Sensor Assistant App
(pdf -
1,12 MB)
-
I sette elementi essenziali per un’aria interna sana
(pdf -
2,08 MB)
Innovazioni per la vostra serenità
Facilità di installazione e di commissioning
I sensori da canale di Belimo hanno un corpo aggiuntivo IP65 per una facile installazione e commissioning. Gli accessori montati sono inclusi nella fornitura. I sensori sono caratterizzati da range di temperatura e di pressione selezionabili in loco, elevata precisione, affidabilità e autocalibrazione.
Gamma dei prodotti
Belimo Duct Sensor Assistant App
La Belimo Duct Sensor Assistant App per la configurazione individuale dei sensori
Con la Belimo Duct Sensor Assistant App è possibile estendere il campo d'impiego e adattare la configurazione per soddisfare i requisiti delle singole applicazioni. Per la configurazione tramite Belimo Duct Sensor Assistant App è necessario un dongle Bluetooth® (venduto separatamente, A-22G-A05).
Caratteristiche
• Comunicazione via Bluetooth BLE
• Chiavetta Bluetooth A-22G-A05 necessaria, che comunica con il sensore tramite connettore Micro-USB
• Può essere utilizzata per i seguenti sensori: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Lingue supportate DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opzioni di configurazione
• Configurazione individuale dei segnali di uscita
• Impostazione di diversi campi di misura
• Regolazione aggiuntiva dei valori di offset
• Parametrizzazione del segnale Live-Zero (2..10 V ecc.) e del sistema delle unità
• Impostazione di opzioni per le indicazioni sul display
• Parametrizzazione personalizzata della funzione semaforo (TLF)
• Estensione dell'indirizzo fisico Modbus
• Memorizzazione delle impostazioni sul dispositivo mobile e caricamento su altri sensori
• Rappresentazione e uscita della pressione differenziale come un valore di portata
Disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito.
Prodotti specifici per il cliente
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo il sensore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo il sensore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Success stories
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. I sensori da canale Belimo offrono:
- Un'ampia scelta per tutte le esigenze in applicazioni di ventilazione o idroniche e per il retrofitting
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- Alta qualità Belimo ben nota
- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Ammortamento rapido
- 5 anni di garanzia
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. I sensori da canale Belimo offrono:
- Compatibilità con tutti i comuni sistemi di building automation (BAS), che li rende adatti all'uso in qualsiasi applicazione HVAC
- Dati BIM e file STEP nel VDI Selector Belimo
- Accesso ai dati dell'applicazione per l'integrazione nelle sequenze di regolazione BAS grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus
- Materiali di alta qualità e robusti
- Conformità ai requisiti IP65 e alla certificazione UL
- 5 anni di garanzia
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. I sensori da canale Belimo offrono:
- Compatibilità perfetta con tutti i comuni sistemi di building automation e di controllo (BACS)
- Cablaggio e parametrizzazione ridotti
- Gamma completa di soluzioni di campo, con sensori per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, portata, CO2 e composti organici volatili (COV), per tubazioni, canali e applicazioni per esterno
- Assistenza e supporto eccellenti
- Test dei punti dati senza utensili per un commissioning efficiente.
- Consegne veloci
- Materiali di alta qualità e robusti
- 5 anni di garanzia
Rivenditori
Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. I sensori da canale Belimo offrono:
- Selezione e installazione rapida e semplice dei prodotti grazie alla nostra gamma prodotti ottimizzata
- Tempi di consegna e percorsi brevi
- Servizio clienti post vendita completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. I sensori da canale Belimo offrono:
- Piastra di montaggio rimovibile e clip a molla per un montaggio semplice
- Campi di misura selezionabili sul posto
- Cablaggio e configurazione ridotti grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. I sensori da canale Belimo offrono:
- Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
- Accesso ai dati dell'applicazione tramite protocolli di comunicazione BACnet e Modbus e riduzione del cablaggio e della configurazione
- Valori di misura affidabili e precisi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. I sensori da canale Belimo offrono:
- Retrofit rapido e semplice, in combinazione con la Belimo RetroFIT+ App
- Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
- Collegamenti a vite modulari che consentono varie configurazioni di montaggio e di cavi per un assemblaggio e un'installazione flessibili
- Valori di misura affidabili e precisi
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.