Snímače potrubia
Spoľahlivosť, ktorú poznáte a očakávate
Vďaka širokému radu výrobkov pokrývajú snímače vzduchového potrubia Belimo bežné meracie hodnoty: teplotu, vlhkosť, rosný bod, CO2, VOC, tlak a limitné hodnoty nízkej teploty.
-
-
Flyer – Duct Sensor Assistant App
(pdf -
1,12 MB)
-
Inovácia pre pokoj duše
Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky
Snímače potrubia od spoločnosti Belimo majú prídavný kryt IP65 na jednoduchú inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Montované príslušenstvo je súčasťou dodávky. Snímače sa vyznačujú teplotným a tlakovým rozsahom, ktorý je možné vybrať na mieste, vysokou presnosťou, spoľahlivosťou a samokalibráciou.
Rad výrobkov
Belimo Duct Sensor Assistant App
Aplikácia snímača potrubia Belimo Duct Sensor AssistantApppre individuálnu konfiguráciu snímačov
Pomocou Belimo Duct Sensor Assistant App je možné rozšíriť rozsah použitia a individuálne prispôsobiť konfiguráciu požiadavkám aplikácie. Na konfiguráciu prostredníctvom Belimo Duct Sensor Assistant App je potrebný Bluetooth® dongle (predáva sa samostatne, A-22G-A05).
Charakteristiky
• Komunikácia cez Bluetooth BLE
• Potrebný je kľúč Bluetooth A-22G-A05, ktorý komunikuje so snímačom prostredníctvom konektora Micro-USB
• Možno použiť pre tieto snímače: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podporované jazyky DE, EN, FR, IT, ES, PT
Možnosti konfigurácie
• Individuálna konfigurácia výstupných signálov
• Nastavenie rôznych rozsahov merania
• Dodatočná úprava hodnôt posunu
• Parametrizácia signálu Live-Zero (2..10 V atď.) a sústava jednotiek
• Možnosti nastavenia indikácií na displeji
• Prispôsobená parametrizácia funkcie dopravného svetla (TLF)
• Rozšírenie fyzickej adresy Modbus
• Uloženie nastavení do mobilného zariadenia a ich načítanie do iných snímačov
• Zobrazenie a výstup diferenčného tlaku ako hodnoty objemového prietoku
K dispozícii v Severnej Amerike, Európskej únii, štátoch EZVO a Spojenom kráľovstve.
Produkty špecifické pre zákazníkov
Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme snímač, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme snímač na ventil a vytvoríme vopred namontovanú zostavu z dielov potrubia, prípojok a mnohých ďalších prvkov.
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný).
- Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste).
- Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva.
- O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
- Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
- Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.
Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
- Úspešné príbehy
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:
- Široký výber pre všetky požiadavky na ventiláciu alebo vodné aplikácie, ako aj na modernizáciu
- Krátke dodacie doby
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- Dobre známa vysoká kvalita Belimo
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu
- Rýchla amortizácia
- 5-ročná záruka
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov / výrobcov. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:
- Kompatibilitu so všetkými bežnými systémami automatizácie budov (BAS), vďaka čomu sú vhodné na použitie v akejkoľvek aplikácii HVAC
- Údaje BIM a súbory STEP vo výberovom programe Belimo VDI
- Prístup k aplikačným údajom na integráciu do riadiacich sekvencií BAS vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus
- Vysokokvalitné a robustné materiály
- Splnenie požiadaviek IP65 a certifikácie UL
- 5-ročná záruka
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:
- Bezproblémová kompatibilita so všetkými bežnými systémami automatizácie a riadenia budov (BACS)
- Redukované elektrické vedenie a parametrizácia
- Kompletný rad riešení na úrovni terénu so snímačmi na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, CO2 a prchavých organických zlúčenín (VOC) v potrubiach, kanáloch a vonkajších aplikáciách
- Prvotriedny servis a podpora
- Testovanie dátových bodov bez použitia nástrojov na efektívne uvedenie do prevádzky.
- Krátke dodacie doby
- Vysokokvalitné a robustné materiály
- 5-ročná záruka
Špecializovaní veľkoobchodníci
Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:
- Rýchly a jednoduchý výber výrobkov a inštalácia vďaka nášmu optimalizovanému radu výrobkov
- Krátke dodacie doby a trasy
- Komplexná popredajná podpora počas celej životnosti výrobku
- 5-ročná záruka
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:
- Odnímateľnú montážnu dosku a pružinovú svorku pre jednoduchú montáž
- Meracie rozsahy voliteľné na mieste
- Redukované elektrické vedenie a parametrizácia vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:
- Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
- Prístup k aplikačným údajom prostredníctvom komunikačných protokolov BACnet a Modbus a redukované vedenie a parametrizácia
- Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
- Krátke dodacie doby
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- 5-ročná záruka
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:
- Rýchla a jednoduchá modernizácia v kombinácii s aplikáciou Belimo RetroFIT+ App
- Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
- Modulárne skrutkové prípojky, ktoré umožňujú rôzne montážne a káblové konfigurácie na flexibilnú montáž a inštaláciu
- Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
- Krátke dodacie doby
- Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
- 5-ročná záruka
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.
Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.
Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.