Kanal sensörleri
Bildiğiniz ve beklediğiniz güvenilirlik
Belimo hava kanal sensörleri, geniş ürün portföyü ile en yaygın ölçüm değerlerini kapsar: Sıcaklık, nem, çiğ noktası, CO2, VOC, basınç ve düşük sıcaklık sınır değerleri.
-
Brosür - Belimo sensörler
(pdf -
7,15 MB)
-
Flyer – Duct Sensor Assistant Uygulaması
(pdf -
1,12 MB)
-
Sağlıklı İç Havanın Yedi Temeli
(pdf -
2 MB)
Huzur veren inovasyon
Kolay montaj ve devreye alma
Belimo'nun kanal sensörleri, kolay montaj ve devreye alma için ilave bir IP65 muhafazasına sahiptir. Montaj aksesuarları paket içeriğine dahil edilmiştir. Sensörler, yerinde seçilebilen sıcaklık ve basınç aralıkları, yüksek doğruluk, güvenilirlik ve kendi kendine kalibrasyon özellikleri ile öne çıkar.
Ürün portföyü
Belimo Duct Sensor Assistant App
Sensörlerin özel yapılandırması için Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App aracılığıyla kullanım aralığını genişletmek ve yapılandırmayı uygulama gereksinimlerine özel olarak uyarlamak mümkündür. Belimo Duct Sensor Assistant App aracılığıyla yapılandırma için bir Bluetooth® modülü gereklidir (ayrı olarak satılır, A-22G-A05).
Özellikleri
• Bluetooth BLE üzerinden iletişim
• Mikro USB konektörü aracılığıyla sensör ile iletişim kuracak Bluetooth donanım kilidi A-22G-A05 gereklidir
• Aşağıdaki sensörler için kullanılabilir: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Desteklenen diller DE, EN, FR, IT, ES, PT
Yapılandırma seçenekleri
• Çıkış sinyallerinin münferit yapılandırması
• Farklı ölçüm aralıkları ayarlama
• Ofset değerlerini ek olarak ayarlama
• Sinyalin (2..10 V vs.) ve birimlerin parametrelemesi
• Ekran göstergeleri için ayar seçenekleri
• Trafik ışığı fonksiyonunun (TLF) özelleştirilmiş parametrelemesi
• Fiziksel Modbus adresi genişletmesi
• Mobil cihazda ayarları kaydetme ve başka sensörlere yükleme
• Fark basıncın debi değerine de çevrilmesi
Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur.
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz sensörü inşa ediyoruz. Talep üzerine, sensörü bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı hikayeleri
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Havalandırma veya su uygulamalarının yanı sıra ürün değişimi için de tüm gerekliliklere cevap verebilecek geniş kapsamlı seçenekler
- Hızlı teslimat
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- Tanınmış yüksek Belimo kalitesi
- Mükemmel fiyat/performans oranı
- Hızlı amortisman
- 5 yıl garanti
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Tüm yaygın bina otomasyon sistemleri (BAS) ile uyumlu olduğundan her ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminde kullanım için uygundur
- Belimo VDI Selektor içinde BIM verileri ve STEP dosyaları
- BACnet ve Modbus iletişim protokolleri sayesinde BAS kontrol sekanslarına entegrasyon için uygulama verilerine erişim
- Üstün kaliteli ve dayanıklı malzemeler
- IP65 ve UL sertifikalarının gerekliliklerini karşılar
- 5 yıl garanti
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Tüm yaygın bina otomasyon ve kontrol sistemleri (BACS) ile tam uyumluluk
- Daha az kablo bağlantısı ve özelleştirme
- Boru, kanal ve dış ortam uygulamalarında sıcaklık, nem, basınç, debi, CO2 ve uçucu organik bileşikler (VOC) ölçümü için eksiksiz saha seviyesi çözümleri portföyü
- Birinci sınıf hizmet ve destek
- Etkin devreye alma için aletsiz veri noktası testi.
- Hızlı teslimat
- Üstün kaliteli ve dayanıklı malzemeler
- 5 yıl garanti
Uzman bayiler
Müşterilerinize sunduğunuz ürünlerde stok mevcudiyetine, kolay seçim imkanına ve kısa teslim sürelerine güvenirsiniz. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde erişmenin yanı sıra tedarikçilerinizden kapsamlı teknik destek almak istersiniz. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Optimize edilen ürün portföyümüz sayesinde hızlı ve kolay ürün seçimi ve montaj
- Hızlı teslimat ve kısa teslimat mesafeleri
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı satış sonrası destek
- 5 yıl garanti
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Kolay montaj için çıkarılabilir montaj plakası ve yaylı klips
- Yerinde seçilebilir ölçüm aralıkları
- BACnet ve Modbus iletişim protokolleri sayesinde daha az kablo bağlantısı ve özelleştirme
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Hızlı montaj ve kolay devreye alma ile birlikte IP65 uyarınca koruma da sağlayan geçmeli kapaklı eşsiz tasarım
- BACnet ve Modbus iletişim protokolleri üzerinden uygulama verilerine erişim ve daha az kablo bağlantısı ve özelleştirme
- Güvenilir ve doğru ölçüm değerleri
- Hızlı teslimat
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- 5 yıl garanti
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo kanal sensörleri şunları sunar:
- Belimo RetroFIT+ App ile kombinasyon sayesinde hızlı ve kolay ürün değişimi
- Hızlı montaj ve kolay devreye alma ile birlikte IP65 uyarınca koruma da sağlayan geçmeli kapaklı eşsiz tasarım
- Esnek montaj ve kurulum için çeşitli montaj ve kablo konfigürasyonlarının oluşturulmasına imkan sağlayan modüler vida bağlantıları
- Güvenilir ve doğru ölçüm değerleri
- Hızlı teslimat
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- 5 yıl garanti
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin