Standarttan daha fazlası.
Müşteriye özel ürünler
Daha fazla katma değerli ürünler.
Pazar hızla değişiyor, müşterilerimizin istekleri de öyle. Montaj personeli eksikliği, projelerde kısa teslim süreleri ve hata maliyetlerinin azaltılması giderek daha fazla odak noktası haline geliyor. Aynı zamanda riskler azaltılmalı ve sorumluluk tedarikçiye devredilmeli.
Bunu standart ürünlerle çözmek zor. Bu nedenle önceden üretilmiş ürünler giderek daha önemli hale geliyor. Doğru kablo uzunluğu, doğru konektör fişi ve gerekli parametrizasyon ile sizin için doğru motoru oluşturuyoruz.
Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz. Ayrıca, atölyemizde Belimo RetroFIT+ çalışması için özel bağlantı parçanızı da üretiyoruz. Uygulamanız için size "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
-
Broşür – PreFIX – özelleştirilmiş ürünler
(pdf -
4,69 MB)
-
Münferit Bileşenler |
Özelleştirilmiş |
HVAC hidronik sistemleri – Enerji renovasyon projelerinde altın madeni
Isıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin akıllı kontrolü, binaların enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Burada temel bir husus, sıcak ve soğuk su devresi, yani bir binanın hidronik sistemleridir.
Üretim
- Sıfır yükte enerji kaybı olmaması işletme giderlerini düşürür.
- Daha iyi enerji verimliliğine doğru bir ilk adım olarak planlama güvenilirliği.
Yönlendirme
- Dağıtımdaki basınç dalgalanmaları daha düşük güç çıkışı sağlar.
- Enerji akışı görünür hale getirilir.
Zon
- Talep tabanlı zon kontrolü.
Size nasıl destek olabileceğimize dair daha fazla bilgi edinin:
-
Broşür – Binalarda enerji verimliliği ve konfor
(pdf -
4,46 MB)
- Yeni projeler
- RetroFIT+
- OEM
- Başarı Hikayeleri
Bir motordan daha fazlası
Talep üzerine, kablo uzunluğunu ve tipini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabiliriz. En az çabayı sarf etmenizi sağlamak için motorlarımızı önceden birleştirilmiş ve sahada montaja hazır halde teslim ediyoruz. Kablo uç başlığı ile birlikte özel kablonuzu sağlayabilir ve onu tercih ettiğiniz konektör fişi ile donatabiliriz. Bu, kablaj ve bağlantı hatalarını önler. Arzu edilmesi halinde, sizin için parametrizasyon işini de gerçekleştirebiliriz. Bu, sahada montaj ve devreye alma işlemini büyük oranda sadeleştirir ve size tak çalıştır bir çözüm sunar.
Önceden monte edilmiş ve test edilmiş grup
"Sahadaki montaj çalışmasını sadeleştirmek, inşaat süresini kısaltmak ve olası hataları en başından önlemek için her şeyi yapan" Belimo, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre önceden birleştirilmiş komple gruplar üretmekte, test etmekte ve arzu edilmesi halinde yapılandırmaktadır. Bu sayede, sahada doğrudan monte edilebilen hazır gruplar elde edilmektedir. Boruların ilgili uzunluğa göre kesilmesi, vida dişlerinin açılması ve ayrıca boru parçaları, bağlantı parçaları, motorlar, vanalar, sensörler ve daha pek çoğunun birleştirilmesi gibi yerindeki inşaat görevleri artık geçmişte kalmış durumda.
Esnek montaj
Grubun ve özellikle de boru hatlarının boyutları tam olarak belirlenemiyorsa, size esnek boru hatları sağlayabiliriz. Bu, inşaat sahasındaki koşullar değişken olsa bile her montaj için her zaman doğru parçaya sahip olacağınız anlamına gelir.
Sadece boru ve bileşenlerden daha fazlası
Zaman ve paradan tasarruf edin, bileşeninizi izolasyonla birlikte sipariş edin. Sağ tarafta gösterilen ve Belimo 6 yollu vana ve ilave bir debi sensöründen oluşan grup ayrıca fabrikada izolasyonla da donatılmıştır. İstenmeyen ısı yayılımı, yoğuşma ve sahada montaj süresi de bu sayede minimum seviyeye düşürülür.
Üstün koruma
Servislerimizin sürekli genişlemesi, geniş bir çeşitliliğe sahip projeleri mümkün kılmaktadır. Gösterilen glob vana, DIN EN ISO 12944-C4 uyarınca kaplanmıştır.
HVAC performans cihazlarının yapılandırılması
HVAC performans cihazınızın devreye alınması için gerekli hazırlıkları bize bırakın ve sahada devreye alma için ihtiyaç duyulan süreyi ve olası hata kaynaklarını minimize edin. Örneğin, gösterilen resimde Belimo Energy Valve™ ürünümüz için.
Tam olarak ihtiyacınız olan, tam zamanında sunulur
Belimo, HVAC sisteminizi hızla tekrar verimli bir şekilde çalışır hale getirecek kısa teslimat süreleriyle standart ve müşteriye özel değişim ürünü çözümleri (RetroFIT+) sunar. Avantajınız: minimum arıza süresi. Belimo RetroFIT+ çözümlerimiz kalite ve güvenilirliğe odaklanır. Bunun sonucunda ürünlerimiz, HVAC sisteminizin performansını artırmaya ve bakım gerektirmeyecek bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Standart ürün portföyümüzde aradığınızı bulamadıysanız, size 1 adetli paketlerden başlayan özel çözümler de sunabiliriz.
Gereken seviyede Belimo RetroFIT+ uygulaması
Atölyemizde sizin için özelleştirilmiş bağlantı parçaları üretiyoruz. Herşey mümkündür. Bu örnek, üçüncü taraf tedarikçiden bir vanaya bir Belimo motor monte etmek için kullanılan bir adaptörü göstermektedir. Belimo bu uygulama için, bağlantının Belimo tarafından ölçüldüğü, tasarlandığı ve üretildiği "bakım gerektirmeyen komple paket" sunmaktadır. Sahada montaja hazırdır.
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz eskimiş veya arızalı motorları ve sensörleri, Belimo'nun HVAC endüstrisi (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) üniteleri ile değiştirebilirsiniz.
Belimo RetroFIT+ App ile sadece dört adımda doğru değişim ürününe yönlendirilirsiniz. Üstelik OCR (Optik Karakter Tanıma) fonksiyonu sayesinde uygulamayı kullanmak çok daha kolaydır. Kusurlu ünitenin etiketinin fotoğrafını çekin. OCR yazılımı, ilgili metin modüllerini tanır ve RetroFIT+ veritabanında arama yapar. Birkaç giriş daha yapıldıktan sonra değişim ürünü sipariş edilir. Belimo RetroFIT+ App 12 dilde sunulmaktadır.
Belimo kalitesiyle markanızı güçlendirin
Ürünlerinizde, seçilmiş tedarikçilerden temin ettiğiniz bileşenleri kullanırsınız. Her zaman için paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istersiniz. Uygulamanıza göre özelleştirilen yüksek kaliteli benzersiz fonksiyonlar size değer katar ve rakiplerinizden farklı bir konumda olmanızı sağlar. Mükemmel teknik destek ve basit işlem süreçleri elbette sizin için önemlidir. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz.
Size sunabileceklerimiz
Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
Özel muhafaza ve etiket renkleri.
Kendi logonuz ve/veya web sitenizin yer aldığı özelleştirilmiş etiket.
- Özel ürün kodu.
- Geniş montaj seçenekleri yelpazesi (ürününüze adapte edilmiştir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar yelpazesi.
- Çevre dostu paketler halinde tedarik edilir.
- Ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri.
- İlave kaplamalar ve diğer yöntemlerle yüksek koruma.
- Belimo'dan entegre kontrol fonksiyonlarına ve I/O modüllerine sahip yarı mamul ürünler ve motorların tedarik edilmesi aracılığıyla kapsamlı iş birliği ve iş ortaklıkları.
Floating Office Rotterdam
İklim Değişikliği Dalgası
Sürdürülebilirlik ve enerji verimli binalar, modern mimarideki en güncel konulardır ve bu konulardaki en son harikalardan biri de Rotterdam'daki Floating Office'dir. Bina, Nieuwe Maas nehrinin üzerinde yüzen ve bu nehrin suyunu hem soğutma hem de ısıtma için kullanan birleştirilmiş beton bloklardan oluşmaktadır. Buna ek olarak, optimum bir ortam yaratmaya yardımcı olmak için Belimo'nun akıllı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisine sahiptir ve minimum seviyede enerji kullanır. Çatılara monte edilmiş güneş panelleriyle birlikte bu yenilikçi kurulum, binayı tamamen kendine yeterli hale getirmektedir.