Több, mint standard.
Ügyfélspecifikus termékek
Termékek nagyszerű hozzáadott értékkel.
A piac gyors ütemben változik, ahogyan ügyfeleink kívánságai is. Egyre fontosabb lesz a szerelő személyzet hiánya, a projektek rövid átfutási ideje és a hibaköltségek csökkentése. Ugyanakkor csökkenteni kell a kockázatokat, és a felelősséget át kell ruházni a szállítóra.
Ezt nehéz megoldani a hagyományos termékekkel. Az előre gyártott termékek ezért egyre fontosabbá válnak. Megépítjük az Ön számára a megfelelő hajtóművet a megfelelő kábelhosszúsággal, a megfelelő csatlakozódugóval és a szükséges paraméterekkel.
Kérésre a hajtóművet a szelepre szereljük, és egy előszerelt egységet készítünk csőalkatrészekből, érzékelőkből, csatlakozásokból és még sok másból. Gyártóüzemünkben az utólagos felszereléshez az Ön egyedi csatlakozóelemét is legyártjuk. Mi egy „mindenre kiterjedő gondtalan csomagot" kínálunk Önnek az alkalmazásához.
-
Brosúra – PreFIX – egyedi termékek
(pdf -
4,69 MB)
-
Egyedi komponensek |
Egyedi |
HVAC hidronika - az energetikai felújítási projektek aranybányája
A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Itt kulcsfontosságú szempont a fűtési és hűtővízkör, azaz az épület hidraulikai rendszere.
Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépésként a jobb energiahatékonyság felé.
Elterelés
- A nyomásingadozás a forgalmazásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.
Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.
Tudjon meg többet arról, hogyan támogathatjuk Önt:
-
Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben
(pdf -
4,46 MB)
- Új projektek
- RetroFIT+
- OEM gyártó
- Sikertörténetek
Több mint egy hajtómű
Kérésre a kábel hosszát és típusát az Ön igényeihez igazíthatjuk. Az erőfeszítések minimalizálása érdekében a hajtóműveinket előre összeszerelve és helyszíni telepítésre készen bocsátjuk rendelkezésre. Az Ön egyedi kábelét huzalvégi szorítógyűrűkkel és/vagy az Ön által kiválasztott dugaszoló csatlakozóval is szállíthatjuk, az Ön választásától függően. Ezzel a kábelezési és a csatlakozási hiba immár a múlté. Kérésre a paraméterezést is elvégezhetjük az Ön számára. Ez jelentősen leegyszerűsíti az építkezésen történő összeszerelést és üzembe helyezést, és plug-and-play megoldást kínál.
Előre felszerelt és ellenőrzött összeszerelés
„A kezdetektől mindent megteszünk az építési helyszínen történő beszerelés egyszerűsítése, a szerelési idő lerövidítése és az esetleges hibák elkerülése érdekében" – ezért a Belimo ügyfeleink igényei szerint előre legyártja a teljes szerelvényeket, valamint teszteli és ha szükséges, paraméterezi is azokat. Ezek használatra kész szerelvényeket eredményeznek, amelyek közvetlenül az építés helyén beszerelhetők. A helyszíni építési feladatok, mint például a csövek hosszának méretre vágása, menetvágás, valamint a csőalkatrészek, összekötő alkatrészek, hajtóművek, szelepek, érzékelők és még sok minden más összeszerelése immár a múlté.
Rugalmas beszerelés
Ha a szerelvény és különösen a csővezetékek méreteit nem lehet pontosan meghatározni, akkor flexibilis csővezetékeket tudunk biztosítani Önnek. Ez azt jelenti, hogy minden beszereléshez mindig rendelkezésre áll a megfelelő alkatrész, még akkor is, ha az építkezés körülményei változnak.
Több mint csővezetékek és részegységek
Takarítson meg időt és pénzt – rendelje meg szigeteléssel a részegységeket. A jobb oldalon látható szerelvényt, amely Belimo 6 járatú szeleppel és egy áramlásérzékelővel rendelkező szerelvény, gyárilag szigeteléssel látták el. Így a lehető legkisebbre csökkenthető a nem kívánt hősugárzás, a kondenzáció és a helyszíni beszerelési idő.
Kiváló védelem
Szolgáltatásaink folyamatos bővítése sokféle projektet tesz lehetővé. A bemutatott szabályozószelep a DIN EN ISO 12944-C4 szabvány szerinti bevonattal rendelkezik.
HVAC teljesítményeszközök konfigurációja
A HVAC teljesítményeszközök üzembe helyezésének előkészületeit bízza ránk, és csökkentse minimálisra az üzembe helyezéshez szükséges időt és az esetleges helyszíni hibaforrásokat. A képen egy példa látható a Belimo Energy Valve™ szelepünkre.
Pontosan amire szüksége van, a megfelelő időben szállítva.
A Belimo hagyományos és ügyfélspecifikus utólagos felszerelési megoldásokat kínál (RetroFIT+) rövid szállítási határidővel, hogy gyorsan újra hatékonyan működjön a HVAC-rendszer. Az Ön előnye: minimális állásidő. RetroFIT+ megoldásaink a minőségre és a megbízhatóságra koncentrálnak. Ennek eredményeként termékeink hozzájárulnak a HVAC rendszer teljesítményének növeléséhez és karbantartásmentes működésének biztosításához. Ha a szokásos kínálatunkban nem találja meg azt, amit keres, akkor speciális megoldásokat is kínálhatunk Önnek, akár egy darabos multipack csomagtól kezdve.
Utólagos beszerelés igény szerint
Üzemünkben testreszabott csatlakozó alkatrészeket gyártunk Önnek. Minden lehetséges. Ez a példa egy adaptert mutat, amely egy Belimo hajtómű harmadik féltől származó szelepre történő beszerelésére szolgál. A Belimo biztosította ehhez az alkalmazáshoz a "teljesen gondtalan csomagot" azáltal, hogy a kapcsolatot a Belimo méretezte, tervezte és gyártotta. Beszerelésre kész az építési helyszínen.
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével kifejezetten a HVAC-iparban (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) a Belimo eszközeire cserélheti ki a különböző beszállítóktól származó elavult vagy hibás hajtóműveket és érzékelőket.
A Belimo RetroFIT+ App használatával mindössze négy lépésben eljuthat a megfelelő cseretermékhez. Az új optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) funkcióval még könnyebb az alkalmazás használata. Fényképezze le a meghibásodott egység címkéjét. Az OCR szoftver felismeri és megkeresi a releváns szövegmodulokat a RetroFIT+ adatbázisban. Néhány további adat megadása után kész is a csere megrendelése. A Belimo RetroFIT+ App 12 nyelven érhető el.
Erősítse saját márkáját a Belimo minőségével
Ön válogatott szállítók alkatrészeit használja a termékeiben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához szabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát versenytársaitól. A kiváló műszaki támogatás és az egyszerű üzleti tranzakciós folyamatok szintén fontosak az Ön számára. Belimo ügyfélként Ön számos előnnyel rendelkezik.
Amit nyújtani tudunk
- Különböző típusú és hosszúságú kábelek, csatlakozóval vagy anélkül.
- Egyedi ház- és címkeszínek.
- Testreszabott címke az Ön saját logójával és/vagy a webhelye megemlítésével.
- Egyedi cikkszám.
- Beszerelési lehetőségek széles skálája (az ön termékéhez igazodva).
- Elektromos és mechanikus tartozékok széles választéka.
- Szállítás környezetbarát, több darabos csomagolásban.
- Beállítható futásidő, hiszterézis és buszparaméterek.
- Fokozott védelem a bevonatnak és további lehetőségeknek köszönhetően.
- Széleskörű együttműködés és partnerség a Belimo integrált vezérlő funkciókkal és I/O modulokkal ellátott félkész termékei és hajtóművei révén.
Úszó Iroda, Rotterdam
Meglovagoljuk a klímaváltozás hullámait
A fenntarthatóság és az energiahatékony épületek a modern építészet aktuális témái, az egyik legújabb csoda pedig a rotterdami Úszó Iroda. Az épületet, amely a Nieuwe Maas folyó tetején úszó összekapcsolt betontömbökből áll, a folyó vizét felhasználva hűtik és fűtik. Ezenkívül az épület rendelkezik a Belimo intelligens HVAC-technológiával is, amely segít optimális környezetet teremteni, miközben minimális energiát használ. A tetőn telepített napelemekkel együtt ez az innovatív megoldás teljesen önellátóvá teszi az épületet.