PreFIX – meer dan standaard.
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
Producten met hoge toegevoegde waarde.
De markt verandert in een snel tempo en daarmee ook de wensen van onze klanten. Gebrek aan installatiepersoneel, korte doorlooptijden bij projecten en het terugdringen van faalkosten staan steeds meer centraal. Tegelijkertijd moeten de risico's worden verminderd en moet de verantwoordelijkheid worden overgedragen aan de leverancier.
Met standaardproducten is dit lastig op te lossen. Voorgefabriceerde producten worden daarom steeds belangrijker. Wij bouwen de aandrijving voor u met de juiste kabellengte, de juiste aansluitstekker en de vereiste configuratie.
Op verzoek monteren we de aandrijving op een klep en maken we op basis van uw wensen een product op maat met leidingdelen, sensoren, aansluitingen en nog veel meer. Wij vervaardigen ook uw aangepaste aansluiting voor retrofitting in onze werkplaats. Wij bieden u een "volledig zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
Afzonderlijke componenten |
Op maat gemaakt |
HVAC-hydronica – een goudmijn voor projecten van energierenovatie
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, meer bepaald de hydronica van een gebouw.
Generatie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Planningszekerheid als eerste stap richting een betere energie-efficiëntie
Omleiden
- Drukschommelingen in de distributie leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Leer meer over hoe we u kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
4,46 MB)
- Nieuwe projecten
- RetroFIT+
- OEM
- Referentieprojecten
Meer dan alleen een aandrijving
Op aanvraag kunnen we de kabellengte en het kabeltype aan uw behoeften aanpassen. Om uw inspanningen tot een minimum te beperken, leveren we onze aandrijvingen voorgemonteerd en klaar voor installatie ter plaatse. Wij kunnen uw aangepaste kabel ook voorzien van adereindhulzen en/of uitrusten met de aansluitstekker van uw keuze. Zo behoren bekabelings- en aansluitingsfouten voortaan tot het verleden. Indien gewenst, kunnen we ook de configuratie voor u uitvoeren. Dit vereenvoudigt de montage en inbedrijfstelling op de bouwplaats aanzienlijk en geeft u een plug-and-play-oplossing.
Uw voorgemonteerde en geteste module
"We willen alles in het werk stellen om de installatiewerkzaamheden op de bouwplaats te vereenvoudigen, de bouwtijd te verkorten en mogelijke fouten vanaf het begin te voorkomen" - daarom prefabriceert Belimo complete voorgemonteerde modules volgens de eisen van onze klanten, test deze en configureert deze op aanvraag van de klant. Dit resulteert in kant-en-klare modules die direct op de bouwplaats kunnen worden geïnstalleerd. Uitvoerige bouwwerkzaamheden op de bouwplaats, zoals het op lengte snijden van buizen, het snijden van schroefdraad en het assembleren van leidingonderdelen, verbindingsstukken, aandrijvingen, kleppen, sensoren en nog veel meer, behoren nu tot het verleden.
Flexibele installatie
Indien de afmetingen van de module en in het bijzonder van de leidingen niet exact kunnen worden bepaald, kunnen wij u flexibele leidingen leveren. Dit betekent dat u altijd het juiste onderdeel hebt voor elke installatie, zelfs als de omstandigheden op de bouwplaats steeds verschillend zijn.
Meer dan alleen leidingen en onderdelen
Bespaar tijd en geld - bestel uw onderdeel met isolatie. De hiernaast afgebeelde assemblage, met een Belimo 6-weg regelkogelkraan en extra debietsensor, werd af fabriek ook voorzien van isolatie. Ongewenste warmtestraling, condensatie en installatietijd ter plaatse worden zo tot een minimum beperkt.
Uitzonderlijke bescherming
Door de voortdurende uitbreiding van onze services kunnen we een breed scala van uiteenlopende projecten aanbieden. De afgebeelde regelafsluiter is gecoat volgens DIN EN ISO 12944-C4.
Parametrering van HVAC hoogwaardige units
Laat de voorbereidingen voor de inbedrijfstelling van uw HVAC-aandrijving aan ons over en reduceer de tijd die nodig is voor de inbedrijfstelling en beperk mogelijke oorzaken van fouten ter plaatse tot een minimum. Op de weergegeven afbeelding bijvoorbeeld, voor onze Belimo Energy Valve™.
Precies wat u nodig hebt, op tijd geleverd
Belimo biedt standaard en klantspecifieke retrofitoplossingen (RetroFIT+) met korte levertijden om uw HVAC-systeem snel weer efficiënt te doen werken. Uw voordeel: minimale uitvaltijd. Onze retrofitoplossingen zijn gericht op kwaliteit en betrouwbaarheid. Zo helpen onze producten de prestaties en de onderhoudsvrije werking van uw HVAC-systeem te verhogen en te verzekeren. Als u in ons standaardassortiment niet vindt wat u zoekt, kunnen we u ook speciale oplossingen aanbieden, geleverd in één multiverpakking.
Retrofitten waar nodig
We vervaardigen voor u op maat gemaakte aansluitingsonderdelen in onze werkplaats. Alles is mogelijk. Dit voorbeeld toont een adapter voor de montage van een Belimo-aandrijving op een klep van een andere leverancier. Belimo leverde het "complete zorgeloze pakket" voor deze toepassing: de verbinding werd gemeten, ontworpen en vervaardigd door Belimo. Klaar voor de installatie op de bouwplaats.
Belimo RetroFIT+ App
Met de Belimo RetroFIT+ App kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Met de Belimo RetroFIT+ App wordt u in slechts vier stappen naar het juiste vervangende product geleid. Met de nieuwe OCR-functie (Optical Character Recognition) is de app nog gebruiksvriendelijker geworden. Neem een foto van het etiket van het defecte toestel. De OCR-software herkent de relevante tekstmodules en zoekt ze op in de RetroFIT+-databank. Geef daarna nog een paar gegevens op en het vervangende product wordt meteen besteld. De Belimo RetroFIT+ App is beschikbaar in 12 talen.
Versterk uw merk met de kwaliteit van Belimo
U gebruikt componenten van de beste leveranciers in uw producten. U bent steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hoge kwaliteit en unieke functies op maat van uw toepassing voegen waarde toe en onderscheiden u van uw concurrenten. Uitstekende technische ondersteuning en eenvoudige transacties zijn vanzelfsprekend voor u. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen.
Wat u van ons kunt verwachten
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Customized behuizings- en etiketkleuren.
- Customized etiket met uw eigen logo en/of vermelding van uw website.
- Customized artikelcode.
- Ruime keuze aan bevestigingsmogelijkheden (aangepast aan uw product).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Geleverd in milieuvriendelijke multiverpakkingen.
- Instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters.
- Verhoogde bescherming dankzij extra coatings en andere middelen.
- Uitgebreide samenwerking en partnerschap door de levering van halfafgewerkte producten en aandrijvingen met geïntegreerde controlefuncties en I/O-modules door Belimo.
Floating Office Rotterdam
Deinend op het tij van de klimaatverandering
In de wereld van de moderne architectuur is er veel te doen rond de thema's duurzaamheid en energie-efficiëntie, en een van de laatste wonderen daarvan is het Floating Office in Rotterdam. Het gebouw bestaat uit onderling gekoppelde betonnen pontons die op de Nieuwe Maas drijven en het gebruikt het water van deze rivier zowel voor koelen als voor verwarming. Bovendien gebruikt het de slimme HVAC-technologie van Belimo om te zorgen voor een optimale omgeving met een minimaal energieverbruik. In combinatie met de zonnecellen die op het dak zijn geïnstalleerd, maakt dit innovatieve ontwerp het gebouw volkomen zelfvoorzienend.