Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία.
Η αγορά αλλάζει με γρήγορο ρυθμό και το ίδιο και οι επιθυμίες των πελατών μας. Η έλλειψη προσωπικού εγκατάστασης, οι σύντομοι χρόνοι παράδοσης στα έργα και η μείωση των εξόδων από σφάλματα βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο. Ταυτόχρονα, οι κίνδυνοι πρέπει να μειωθούν και η ευθύνη να μεταφερθεί στον προμηθευτή.
Αυτό λύνεται δύσκολα με τα τυπικά προϊόντα. Τα προκατασκευασμένα προϊόντα γίνονται γι' αυτό ολοένα και πιο σημαντικά. Κατασκευάζουμε τον σωστό κινητήρα για εσάς με το σωστό μήκος καλωδίου, το σωστό βύσμα σύνδεσης και την απαραίτητη παραμετροποίηση.
Κατα παραγγελία, τοποθετούμε τον κινητήρα σε μια βαλβίδα και δημιουργούμε μια προτοποθετημένη διάταξη από εξαρτήματα σωλήνων, αισθητήρια, συνδέσεις και πολλά άλλα. Στο εργαστήριό μας, κατασκευάζουμε επίσης το εξάρτημα σύνδεσης που έχετε προσδιορίσει για λόγους αντικατάστασης. Προσφέρουμε ένα «ολοκληρωμένο ξέγνοιαστο πακέτο» για την εφαρμογή σας.
Μεμονωμένα εξαρτήματα |
Επί παραγγελία |
Υδρονικά HVAC – Ό,τι πολυτιμότερο για έργα ανακαίνισης ενέργειας
Ο έξυπνος έλεγχος των ψυκτικών φορτίων, των θερμικών φορτίων και των φορτίων εξαερισμού έχει μεγάλη επίδραση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι το κύκλωμα θέρμανσης και ψυχρού νερού, δηλαδή τα υδρονικά συστήματα ενός κτιρίου.
Παραγωγή
- Η μηδενική απώλεια ενέργειας με μηδενικό φορτίο μειώνει το λειτουργικό κόστος.
- Η αξιοπιστία του σχεδιασμού είναι το πρώτο βήμα για βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.
Εκτροπή
- Οι διακυμάνσεις πίεσης στη διανομή οδηγούν σε χαμηλότερη έξοδο ισχύος.
- Αισθητή τη ροή της ενέργειας.
Ζώνη
- Έλεγχος ζώνης βάσει ζήτησης.
Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
- Νέα έργα
- RetroFIT+
- Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού
- Ιστορίες επιτυχίας
Κάτι περισσότερο από έναν απλό κινητήρα
Κατά παραγγελία μπορούμε να προσαρμόζουμε το μήκος και τον τύπο καλωδίου στις ανάγκες σας. Για να ελαχιστοποιήσουμε τον κόπο σας παραδίδουμε τους κινητήρες μας συναρμολογημένους εκ των προτέρων και έτοιμους για εγκατάσταση επιτόπου. Μπορούμε επίσης να διαθέσουμε το προσαρμοσμένο καλώδιό σας με σύρμα και πρεσαριστά ακροχιτώνια και/ή να το εξοπλίσουμε με το βύσμα σύνδεσης της επιλογής σας. Έτσι, τα σφάλματα καλωδίωσης και σύνδεσης αποτελούν πλέον θέμα του παρελθόντος. Εάν θέλετε, μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την παραμετροποίηση για λογαριασμό σας. Έτσι απλουστεύεται σε μεγάλο βαθμό η συναρμολόγηση και η θέση σε λειτουργία στο εργοτάξιο και σάς παρέχεται μια λύση σύνδεσης και έναρξης χρήσης.
Το προτοποθετημένο και ελεγμένο συγκρότημά σας
«Καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την απλούστευση των εργασιών εγκατάστασης στο εργοτάξιο, τον περιορισμό του χρόνου κατασκευής και την αποτροπή πιθανών σφαλμάτων από την πρώτη αρχή» – αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Belimo προσυναρμολογεί ολοκληρωμένες προτοποθετημένες διατάξεις με βάση τις απαιτήσεις των πελατών της, τις ελέγχει και, εάν είναι επιθυμητό, τις παραμετροποιεί. Έτσι προκύπτουν έτοιμες διατάξεις που μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στο εργοτάξιο. Επιτόπου εργασίες, όπως η κοπή σωλήνων στο επιθυμητό μήκος, η σπειροτόμηση και η συναρμολόγηση τμημάτων σωλήνων, η σύνδεση εξαρτημάτων, κινητήρων, βαλβίδων, αισθητηρίων και πολλών άλλων αποτελεί πλέον θέμα του παρελθόντος.
Ευέλικτη εγκατάσταση
Εάν οι διαστάσεις της διάταξης και ιδίως των σωλήνων δεν μπορούν να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε εύκαμπτους σωλήνες. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχετε πάντοτε το σωστό τμήμα για κάθε εγκατάσταση, ακόμη και όταν οι συνθήκες στο εργοτάξιο διαφέρουν.
Κάτι περισσότερο από σωλήνες και εξαρτήματα
Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα – παραγγείλετε το εξάρτημά σας με μόνωση. Η διάταξη που απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά, με μια 6-οδη βαλβίδα Belimo και έναν πρόσθετο αισθητήρα ροής, εξοπλίστηκε επιπρόσθετα με μόνωση στο εργοστάσιο. Έτσι περιορίστηκαν στο ελάχιστο η ανεπιθύμητη θερμική ακτινοβολία, η συμπύκνωση και ο χρόνος εγκατάστασης επιτόπου.
Εξαιρετική προστασία
Η συνεχής επέκταση των υπηρεσιών μας καθιστά δυνατή την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος ποικιλόμορφων έργων. Η απεικονιζόμενη βαλβίδα έδρας έχει επιστρωθεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 12944-C4.
Παραμετροποίηση αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού
Αφήστε σ' εμάς τις προετοιμασίες για την έναρξη χρήσης της δικής σας αποδοτικής συσκευής HVAC και ελαχιστοποιήστε το χρόνο που χρειάζεται για την έναρξη χρήσης και τις πιθανές πηγές σφαλμάτων επιτόπου. Στην εικόνα παρουσιάζεται, για παράδειγμα, η δική μας βαλβίδαBelimo Energy Valve™.
Ό,τι ακριβώς χρειάζεστε, με έγκαιρη παράδοση
Η Belimo διαθέτει βασικές και εξατομικευμένες για κάθε πελάτη λύσεις αντικατάστασης παλαιών συστημάτων (RetroFIT+) με σύντομες προθεσμίες παράδοσης για τη γρήγορη αποκατάσταση της αποδοτικής λειτουργίας του δικού σας συστήματος HVAC. Το πλεονέκτημά σας: ελάχιστος χρόνος διακοπής της λειτουργίας. Οι λύσεις κινητήρων αντικατάστασης παλαιών που προσφέρουμε επικεντρώνονται στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα μας συμβάλλουν στην αύξηση και τη διασφάλιση της απόδοσης και της λειτουργίας χωρίς συντήρηση του συστήματος θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού που διαθέτετε. Εάν δεν έχετε βρει αυτό που αναζητάτε στη γκάμα βασικών προϊόντων μας, μπορούμε να σάς προσφέρουμε ειδικές λύσεις αρχίζοντας με το μέγεθος πολυσυσκευασίας 1.
Αντικατάσταση - όπως απαιτείται
Παράγουμε προσαρμοσμένα εξαρτήματα σύνδεσης για εσάς. Τα πάντα είναι εφικτά. Αυτό το παράδειγμα παρουσιάζει έναν προσαρμογέα για την εγκατάσταση ενός κινητήρα Belimo σε μια βαλβίδα ενός τρίτου προμηθευτή. Η Belimo έχει διαθέσει το «πλήρες πακέτο χωρίς έγνοιες» για τη συγκεκριμένη εφαρμογή με μέτρηση, σχεδίαση και παραγωγή της σύνδεσης από την Belimo. Έτοιμα για εγκατάσταση στο εργοτάξιο.
Belimo RetroFIT+ App
Με την εφαρμογή Belimo RetroFIT+ App, μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους ξεπερασμένους ή ελαττωματικούς ενεργοποιητές και αισθητήρες σας από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στον κλάδο HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός).
Με την εφαρμογή Belimo RetroFIT+ App, καθοδηγήστε στο σωστό προϊόν αντικατάστασης με τέσσερα μόνο βήματα. Με τη νέα λειτουργία OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων), η εφαρμογή είναι ακόμη πιο εύχρηστη. Φωτογραφίστε την ετικέτα της ελαττωματικής μονάδας. Το λογισμικό OCR αναγνωρίζει και αναζητά τις σχετικές ενότητες κειμένου στη βάση δεδομένων RetroFIT+. Ύστερα από λίγες ακόμη καταχωρίσεις παραγγέλλεται το ανταλλακτικό. Η εφαρμογή Belimo RetroFIT+ App είναι διαθέσιμη σε 12 γλώσσες.
Ενισχύστε το εμπορικό σας σήμα με την ποιότητα της Belimo
Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές στα προϊόντα σας. Αναζητάτε πάντοτε την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής-απόδοσης. Υψηλής ποιότητας και μοναδικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στην εφαρμογή σας προσθέτουν αξία και σας επιτρέπουν να ξεχωρίζετε από τους ανταγωνιστές σας. Η εξαιρετική τεχνική υποστήριξη και η απλή διεκπεραίωση των συναλλαγών είναι αυτονόητες για εσάς. Ως πελάτης της Belimo αποκομίζετε οφέλη από πολλά πλεονεκτήματα.
Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς
- Διάφοροι τύποι καλωδίων και μήκη με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Προσαρμοσμένα χρώματα περιβλήματος και ετικετών.
- Προσαρμοσμένες ετικέτες με το δικό σας λογότυπο και/ή αναφορά της ιστοσελίδας σας.
- Προσαρμοσμένος κωδικός στοιχείου.
- Ευρύ φάσμα επιλογών εγκατάστασης (προσαρμοσμένων στο προϊόν σας).
- Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων.
- Διατίθενται σε οικολογικές πολυσυσκευασίες.
- Ρυθμιζόμενες παράμετροι χρόνου κίνησης, διαφοράς ενεργοποίησης και διαύλου.
- Αυξημένη προστασία χάρη στις πρόσθετες επιστρώσεις και άλλα μέσα.
- Στενή συνεργασία και εταιρική σχέση μέσω της παροχής ημιτελών προϊόντων και κινητήρων με ενσωματωμένες λειτουργίες ελέγχου και μονάδες εισ./εξ. της Belimo.
Πλωτό Γραφείο στο Ρότερνταμ
Τιθασεύοντας το Κύμα της Κλιματικής Αλλαγής
Τα βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια αποτελούν σημαντικά θέματα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και ένα από τα πιο πρόσφατα θαύματα είναι το Πλωτό Γραφείο στο Ρότερνταμ. Το κτίριο αποτελείται από συζευγμένους τσιμεντόλιθους που επιπλέουν στην επιφάνεια του ποταμού Nieuwe Maas και χρησιμοποιεί το νερό του τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση. Επιπλέον, διαθέτει έξυπνη τεχνολογία HVAC από την Belimo που συμβάλει στη δημιουργία ενός βέλτιστου περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας ελάχιστη ενέργεια. Μαζί με τις ηλιακές κυψέλες που είναι εγκατεστημένες στην οροφή, αυτή η καινοτόμος διάταξη καθιστά το κτίριο πλήρως αυτόνομο.