Oltre lo standard.
Soluzioni su misura per il cliente.
Prodotti con grande valore aggiunto.
Il mercato sta cambiando rapidamente e così anche i desideri dei nostri clienti. La mancanza di personale di installazione, i tempi brevi dei progetti e la riduzione dei costi degli errori sono sempre più al centro dell'attenzione. Allo stesso tempo, i rischi devono essere ridotti e la responsabilità trasferita al fornitore.
Questo è difficile da risolvere con i prodotti standard. I prodotti prefabbricati stanno quindi diventando sempre più importanti. Costruiamo l'attuatore giusto per voi con la giusta lunghezza del cavo, il giusto connettore e con la parametrizzazione richiesta.
Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro. Nella nostra officina, realizziamo anche le vostre specifiche soluzioni di collegamento per applicazioni RetroFIT+. Vi offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
-
Brochure – Soluzioni su misura per il cliente
(pdf -
3,54 MB)
-
Componenti individuali |
Su misura |
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di rinnovamento energetico
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, per ridurre i costi operativi.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Deviazione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rendere visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Maggiori informazioni su come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
- Nuovi progetti
- RetroFIT+
- OEM
- Success stories
Molto più che un semplice attuatore
Su richiesta, possiamo adattare la lunghezza e il tipo di cavo alle vostre necessità. Per ridurre al minimo il vostro sforzo, forniamo tutto preassemblato e pronto per l'installazione sull'impianto. Possiamo anche dotare il vostro cavo personalizzato di ghiere, boccole e/o equipaggiarlo con il connettore di vostra scelta. Questo rende gli errori di cablaggio e di collegamento un ricordo del passato. Se lo desiderate, possiamo anche occuparci della parametrizzazione al posto vostro. Tutto questo semplifica notevolmente il montaggio e il commissioning in cantiere e vi offre una soluzione plug-and-play.
Il vostro assemblaggio premontato e collaudato
"Fare tutto il possibile per semplificare le attività d'installazione in cantiere, accorciare i tempi di costruzione e prevenire possibili errori fin dall'inizio", ecco perché Belimo premonta assemblaggi completi in base alle richieste dei clienti, li collauda e, se desiderato, li configura. Vengono così creati assemblaggi pronti per l'uso che possono essere installati direttamente in cantiere. Compiti di costruzione in loco come il taglio dei tubi su misura, la filettatura e l'assemblaggio delle porzioni di tubazioni, il collegamento di parti, attuatori, valvole, sensori e molto altro ancora sono cosa del passato.
Installazione flessibile
Se le dimensioni del gruppo e soprattutto delle tubazioni non possono essere determinate esattamente, allora possiamo supportarvi con tubazioni flessibili. Questo significa che avrete sempre il componente giusto per ogni installazione, anche nel caso di variazioni delle condizioni del cantiere.
Più che semplici tubazioni e componenti
Risparmiate tempo e denaro: ordinate il vostro componente già isolato. L'assemblaggio mostrato sulla destra con una valvola Belimo a 6 vie e un sensore di portata aggiuntivo è stato anche dotato di un isolamento di fabbrica. Gli eventuali irraggiamenti di calore indesiderati, la condensa e il tempo di installazione in loco sono così ridotti al minimo.
Protezione eccezionale
La continua espansione dei nostri servizi permette una vasta gamma di progetti diversi. La valvola a globo mostrata è stata rivestita secondo la norma DIN EN ISO 12944-C4.
Parametrizzazione dei dispositivi HVAC performance
Lasciate a noi i preparativi per il commissioning del vostro dispositivo HVAC performance e riducete al minimo il tempo necessario per l'avviamento e le possibili fonti di errore in loco. Nell'immagine mostrata, per esempio, per la nostra Belimo Energy Valve™.
Esattamente ciò che vi serve, consegnato puntualmente
Belimo offre soluzioni retrofit standard e su misura per il cliente (RetroFIT+) con tempi di consegna brevi, per far ripartire in modo veloce ed efficiente il vostro sistema HVAC. Il vantaggio per voi: un tempo di inattività minimo. Le nostre soluzioni RetroFIT+ si concentrano su qualità e affidabilità. Di conseguenza, i nostri prodotti contribuiscono ad aumentare e garantire le prestazioni e il funzionamento esente da manutenzione del vostro sistema HVAC. Se non avete trovato quello che cercate nella nostra gamma prodotti standard, possiamo offrirvi anche soluzioni speciali multi-confezione a partire da 1 pezzo.
RetroFIT+ in base alle necessità
Nella nostra officina produciamo parti di collegamento su misura per voi. Tutto è possibile. Questo esempio mostra un adattatore per il montaggio di un attuatore Belimo su una valvola di un fornitore terzo. Belimo ha fornito il "pacchetto completo senza preoccupazioni" per questa applicazione, in quanto il collegamento è stato misurato, progettato e prodotto da Belimo. Pronto per l'installazione in cantiere.
Belimo RetroFIT+ App
Con la Belimo RetroFIT+ App è possibile sostituire attuatori e sensori vecchi o difettosi di diversi fornitori con dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria).
Con la Belimo RetroFIT+ App sarete guidati nella scelta del ricambio giusto in soli quattro passi. Con la nuova funzione OCR (Optical Character Recognition), l'applicazione è ancora più facile da usare. Basta fotografare l'etichetta dell'unità difettosa. Il software OCR riconosce e cerca i moduli di testo pertinenti nel database RetroFIT+. Dopo qualche altra voce da inserire, viene ordinata la sostituzione. La Belimo RetroFIT+ App è disponibile in 12 lingue.
Rafforza il tuo brand con la qualità Belimo
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Il supporto tecnico eccellente e la semplice elaborazione delle transazioni sono una cosa ovvia per voi. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi.
Cosa potete aspettarvi da noi
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza connettori.
- Colori di corpo e ed etichetta personalizzati.
- Etichetta personalizzata con il vostro logo e/o menzione del vostro sito web.
- Codice articolo personalizzato.
- Ampia gamma di opzioni di montaggio (adattate al vostro prodotto).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Fornitura in multi-confezioni ecologiche.
- Tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili.
- Maggiore protezione grazie all'aggiunta di rivestimenti e altri mezzi.
- Ampia cooperazione e partnership attraverso la fornitura di prodotti semilavorati e attuatori con funzioni di regolazione integrate e moduli I/O Belimo.
Floating Office Rotterdam
Cavalcare l'onda del cambiamento climatico
La sostenibilità e gli edifici ad alta efficienza energetica sono temi caldi dell'architettura moderna e una delle ultime meraviglie è il Floating Office di Rotterdam. L'edificio è costituito da blocchi di cemento accoppiati che galleggiano sul fiume Nieuwe Maas e utilizza le sue acque per il raffreddamento e il riscaldamento. Inoltre, è dotato di una tecnologia HVAC intelligente da Belimo che contribuisce a creare un ambiente ottimale con un consumo energetico minimo. Insieme alle celle solari installate sul tetto, questa configurazione innovativa rende l'edificio completamente autosufficiente.