Mer enn bare standard.
Kundespesifikke produkter
Produkter med flott merverdi.
Markedet og ønskene til kundene endrer seg raskt. Kostnader for mangel på installasjonspersonell, korte ledetider i prosjekter og reduksjon av feil kommer mer i fokus. Samtidig må risikoer reduseres og ansvaret overføres til leverandøren.
Dette er vanskelig å løse med standardprodukter. Prefabrikerte produkter blir derfor stadig viktigere. Vi bygger den riktige aktuatoren for deg – med riktig kabellengde, kontaktplugg og nødvendig konfigurasjon.
På forespørsel monterer vi aktuatoren til en ventil og lager et forhåndsmontert sett av rørdeler, sensorer, tilkoblinger og mye mer. Vi produserer også spesifikke tilkoblingsdeler for ettermontering i verkstedet. Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
-
Brosjyre – PreFIX – Spesialtilpassede produkter
(pdf -
4,69 MB)
-
Individuelle komponenter |
Spesialtilpasset |
HVAC-hydronikk – en gullgruve i energirenoveringsprosjekter.
Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Et nøkkelaspekt her er varmt- og kaldtvannskretsen, dvs. bygningens hydronikk.
Energisentraler
– Ikke noe energitap ved nullbelastning reduserer driftskostnadene.
– Planlegging av pålitelighet som det første steget mot bedre energieffektivitet.
Fordeling
– Trykksvingninger i distribusjonen fører til lavere nytteeffekt.
– Gjør energiflyten synlig.
Sone
– Behovsstyrt soneregulering.
Finn ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg:
-
Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger
(pdf -
3,12 MB)
- Nye prosjekt
- RetroFIT+
- OEM
- Suksesshistorier
Mer enn bare en aktuator
Ved forespørsel kan vi tilpasse kabellengde og -type til dine behov. For å gjøre det enkelt for deg leverer vi aktuatorene våre ferdigmontert og klar for installasjon der de skal brukes. Vi kan også levere tilpassede kabler med endehylse og/eller utstyre den med den kontaktpluggen du ønsker. Dette gjør at kabel- og tilkoblingsfeil blir noe som hører historien til. Om du ønsker det, kan vi også ta oss av konfigurasjonen for deg. Dette gjør montering og igangkjøring på byggeplassen mye enklere, og det gir deg en løsning som er klar til bruk.
Ditt forhåndsmonterte og -testede sett
"Vi gjør alt vi kan for å forenkle installasjon på byggeplassen, forkorte byggetiden og forhindre potensielle feil fra første stund" – dette er grunnen til at Belimo forhåndsmonterer komplette sett iht. våre kunders ønsker og krav, tester dem og, om ønskelig, konfigurerer dem. Resultatet er ferdiglagede sett som kan installeres direkte på byggeplassen. Arbeidsoppgaver på byggeplassen som å kutte rør i rett lengde, skjære gjenger og montere rørdeler, tilkoblingsdeler, aktuatorer, ventiler, sensorer og mye mer, hører nå historien til.
Fleksibel installasjon
Hvis dimensjonene til settet og spesielt rørledningene ikke kan bestemmes nøyaktig, kan vi levere fleksible rørledninger. Dette betyr at du alltid vil ha den rette delen for alle installasjoner, selv om forholdene på byggeplassen kan variere.
Mer enn bare rør og komponenter
Spar tid og penger – bestill komponenter med isolasjon. Settet som vises til høyre, med en 6-veis Belimo-ventil og en ekstra mengdesensor, ble i tillegg utstyrt med isolasjon ved fabrikken. Uønsket varmestråling, kondensering og installasjonstid på bruksstedet er således redusert til et minimum.
Utmerket beskyttelse
Våre stadig mer omfattende tjenester passer til et bredt utvalg forskjellige prosjekter. Seteventilen som vises har blitt belagt i henhold til DIN EN ISO 12944-C4.
Konfigurering av HVAC (varme, ventilasjon og luftbehandling)-reguleringsutstyr
Gi oss jobben med å gjøre HVAC-reguleringsutstyret ditt klart for igangkjøring, og reduser tiden det tar å komme i gang så vel som mulige feilkilder. I bildet som vises f.eks. vår Belimo Energy Valve™.
Nøyaktig hva du trenger, levert i tide
Belimo tilbyr også standard- og kundetilpassede ettermonteringsløsninger (RetroFIT+) med kort leveringstid, så du får HVAC-systemet ditt raskt i gang igjen. Fordelen for deg: minimalt driftsavbrudd. Våre retrofit-løsninger fokuserer på kvalitet og pålitelighet. Dermed bidrar våre produkter til å sikre at HVAC-systemet ditt fungerer enda bedre og uten behov for vedlikehold. Hvis du ikke finner det du er på jakt etter i vårt standardutvalg, kan vi også tilby deg spesialløsninger, fra en multipack-størrelse på 1.
Renovering etter behov
Vi produserer spesialtilpassede tilkoblingsdeler for deg i vårt verksted. Alt er mulig. Dette eksempelet viser en adapter for å montere en Belimo-aktuator på en ventil fra en tredjepart. Belimo leverte en komplett og bekymringsfri pakke for denne applikasjonen, i og med at tilkoblingen var målt, designet og produsert av Belimo. Klar for installasjon på byggeplassen.
Belimo RetroFIT+ App
Med Belimo RetroFIT+ App kan du spesifikt erstatte de utdaterte eller defekte aktuatorene og sensorene dine fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Med Belimo RetroFIT+ App blir du veiledet til det rette erstatningsproduktet med bare fire trinn. Med den nye OCR (optisk tegngjenkjenning)-funksjonen, er appen blitt enda enklere å bruke. Ta et bilde av merkingen på den defekte enheten. OCR-programvaren gjenkjenner og søker etter den relevante tekstmodulen i RetroFIT+-databasen. Etter noen få tastetrykk er erstatningen bestilt. Belimo RetroFIT+ App er tilgjengelig på tolv språk.
Styrk merkevaren din med kvalitet fra Belimo
Du bruker komponenter fra utvalgte leverandører i produktene dine. Du ser alltid etter mest mulig valuta for pengene. Høy kvalitet og unike funksjoner som er skreddersydde til din applikasjon, øker verdien og skiller deg fra konkurrentene. Utmerket teknisk kundestøtte og enkel transaksjonsbehandling er en selvfølge for deg. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler.
Hva du kan forvente deg av oss
– Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
– Spesialtilpassede farger på kapsling og merking.
– Spesialtilpassede merker med egen logo og/eller nettstedet trykket på.
– Spesialtilpasset artikkelkode.
– Stort utvalg monteringsalternativer (tilpasset produktet ditt).
– Stort utvalg elektrisk og mekanisk tilbehør.
– Levert i miljøvennlige multipacks.
– Justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere.
– Økt beskyttelse takket være ekstra belegg og andre tiltak.
– Bredt samarbeid og partnerskap gjennom leveranse av halvferdige produkter og aktuatorer, med integrerte kontrollfunksjoner og I/O-moduler av Belimo.
Floating Office Rotterdam
I flyt med klimaendringene
Bærekraft og energieffektive bygninger er hete temaer i moderne arkitektur. Et av de siste underverkene i denne forbindelsen er det flytende kontoret, Floating Office, i Rotterdam. Bygningen består av sammenføyde betongblokker som flyter på elven Nieuwe Maas. Den bruker vannet til både varme og kjøling. I tillegg er den utstyrt med smart HVAC-teknologi fra Belimo, som skaper et optimalt inneklima med minimal bruk av energi. Sammen med solcellepanelene på taket, er bygningen helt selvforsynt med dette innovative oppsettet.