Czujniki kanałowe
Niezawodność, którą znasz i której oczekujesz
Dzięki szerokiej gamie produktów czujniki kanałowe powietrza Belimo obejmują wspólne wartości pomiarowe: temperaturę, wilgotność, punkt rosy, CO2, LZO, ciśnienie i niskie wartości graniczne temperatury.
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
-
Ulotka - Aplikacja Belimo Duct Sensor Assistant
(pdf -
1,12 MB)
-
Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach
(pdf -
2,11 MB)
Innowacje zapewniające spokój
Szybka instalacja i rozruch
Czujniki kanałowe Belimo mają dodatkową obudowę o stopniu ochrony IP65, ułatwiającą montaż i rozruch. Akcesoria montażowe znajdują się w zakresie dostawy. Czujniki te charakteryzują się możliwością wyboru na miejscu zakresu temperatury i ciśnienia, wysoką dokładnością, niezawodnością i automatyczną kalibracją.
Asortyment
Belimo Duct Sensor Assistant App
Aplikacja Belimo Duct Sensor AssistantAppdo indywidualnego parametryzowania czujników
Przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App można rozszerzyć zakres zastosowań i sparametryzować czujnik odpowiednio do indywidualnych wymagań. Do parametryzowania przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App jest wymagany adapter Bluetooth® (sprzedawany osobno, A-22G-A05).
Cechy
• Komunikacja za pośrednictwem Bluetooth BLE
• Wymagany jest adapter Bluetooth A-22G-A05, umożliwiający komunikację z czujnikiem za pośrednictwem złącza micro-USB
• Możliwość stosowania z następującymi czujnikami: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Wersje językowe: DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opcje konfiguracji
• Indywidualne parametryzowanie sygnałów wyjściowych
• Ustawianie różnych zakresów pomiarowych
• Dodatkowe korygowanie przesunięć
• Parametryzacja sygnału przy zerowej wartości wielkości mierzonej (2..10 V itd.) i układu jednostek
• Ustawianie opcji wskazań na wyświetlaczu
• Dostosowane do indywidualnych potrzeb ustawienia funkcji sygnalizacji barwnej (TLF)
• Rozszerzenie zakresu fizycznego adresu Modbus
• Zapisywanie ustawień na urządzeniu mobilnym i wczytywanie do innych czujników
• Przeliczanie ciśnienia różnicowego na wartość przepływu objętościowego
Dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy czujnik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu. Na życzenie montujemy czujnik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania).
- Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
- Kompletnie prefabrykowany i sprawdzony (np. pod kątem szczelności) zespół z wybranymi przez klienta komponentami.
- Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Szeroki wybór dla wszystkich wymagań w zastosowaniach wentylacyjnych lub wodnych, jak również do modernizacji
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- Dobrze znana wysoka jakość Belimo
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Szybka amortyzacja
- 5-letnia gwarancja
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Kompatybilność ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami automatyki budynku (BAS), co czyni je odpowiednimi do stosowania w każdej aplikacji HVAC
- Dane BIM i pliki STEP w selektorze Belimo VDI
- Dostęp do danych aplikacji w celu integracji w sekwencjach sterowania systemu automatyki budynku dzięki protokołom komunikacyjnym BACnet i Modbus
- Wysokiej jakości i wytrzymałe materiały
- Zgodność z wymogami normy IP65 i certyfikacji UL
- 5-letnia gwarancja
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Bezproblemowa kompatybilność ze wszystkimi popularnymi systemami automatyki i sterowania budynkami (BACS)
- Ograniczone okablowanie i parametryzowanie
- Pełen asortyment rozwiązań terenowych z czujnikami do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, stężenia CO2, lotnych związków organicznych (LZO) w rurociągach, kanałach i w zastosowaniach na zewnątrz budynków
- Najwyższej klasy serwis i pomoc techniczna
- Bez narzędziowe testowanie punktów danych w celu sprawnego rozruchu.
- Krótkie czasy dostaw
- Wysokiej jakości i wytrzymałe materiały
- 5-letnia gwarancja
Wyspecjalizowani hurtownicy
Chcąc zaspokoić potrzeby klientów, musisz oferować produkty o dużej dostępności, krótkich czasach dostaw, a także łatwe do dobierania. Wymagasz szybkiego i łatwego dostępu do informacji oraz kompleksowego wsparcia technicznego od dostawców. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Szybki i prosty wybór produktów oraz instalacja dzięki optymalizacji asortymentu
- Krótkie czasy i trasy dostaw
- Kompleksowa posprzedażowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Zdejmowana płyta montażowa i klips sprężynowy do łatwego montażu
- Zakresy pomiaru do wyboru na miejscu
- Ograniczone okablowanie i parametryzowanie dzięki protokołom komunikacyjnym BACnet i Modbus
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Unikalna konstrukcja z zatrzaskiwaną pokrywą, umożliwiającą szybki montaż i łatwe uruchomienie, a także stopień ochrony zgodny z IP65
- Dostęp do danych aplikacyjnych poprzez protokoły komunikacyjne BACnet i Modbus oraz ograniczone okablowanie i parametryzowanie
- Niezawodne i dokładne wartości pomiarowe
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Czujniki kanałowe Belimo oferują:
- Szybka i łatwa modernizacja w połączeniu z aplikacją Belimo RetroFIT+ App
- Unikalna konstrukcja z zatrzaskiwaną pokrywą, umożliwiającą szybki montaż i łatwe uruchomienie, a także stopień ochrony zgodny z IP65
- Modułowe połączenia śrubowe, które umożliwiają różny montaż i konfigurację kabli w celu elastycznego montażu i instalacji
- Niezawodne i dokładne wartości pomiarowe
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.
Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.
Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk