Kanalsensoren
Zuverlässigkeit, die Sie kennen und erwarten
Die Luftkanalsensoren von Belimo decken mit ihrer breiten Palette die gängigen Messwerte ab: Temperatur, Feuchte, Taupunkt, CO2, VOC, Druck- und Tieftemperaturgrenzwerte.
-
Broschüre – Sensoren und Zähler von Belimo
(pdf -
4.1 MB)
-
Flyer – Duct Sensor Assistant App
(pdf -
1.07 MB)
-
Die sieben Grundlagen für gesunde Raumluft
(pdf -
2 MB)
Innovationen für ein sicheres Gefühl
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Die Kanalsensoren von Belimo haben ein aufsteckbares IP65-Gehäuse für einfache Installation und Inbetriebnahme. Im Lieferumfang enthalten ist montiertes Zubehör. Die Sensoren zeichnen sich aus durch vor Ort wählbare Temperatur- und Druckbereiche, hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Selbstkalibrierung.
Sortiment
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App für die individuelle Parametrierung von Sensoren
Mit der Belimo Duct Sensor Assistant App lassen sich der Einsatzbereich erweitern und die Parametrierung individuell den Anforderungen der Applikation entsprechend vornehmen. Für die Parametrierung über die Belimo Duct Sensor Assistant App ist ein Bluetooth®-Dongle erforderlich (separat erhältlich, A-22G-A05).
Merkmale
• Kommunikation via Bluetooth BLE
• Bluetooth-Dongle A-22G-A05 erforderlich, der mit dem Sensor über einen Mikro-USB-Stecker kommuniziert
• Ist für die folgenden Sensoren verwendbar: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Unterstützt die Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT
Konfigurationsmöglichkeiten
• Individuelle Konfiguration der Ausgangssignale
• Einstellung verschiedener Messbereiche
• Nachträgliche Einstellung von Offsetwerten
• Parametrierung des Live-Zero-Signals (2...10 V usw.) und des Einheitensystems
• Einstellmöglichkeiten für Display-Anzeigen
• Kundenspezifische Parametrierung der Ampelfunktion (TLF)
• Erweiterung der physikalischen Modbus-Adresse
• Speichern der Einstellungen auf einem mobilen Gerät und Abrufen auf anderen Sensoren
• Darstellung und Ausgabe des Differenzdrucks als Volumenstromwert
Erhältlich in Nordamerika, EU, EFTA-Staaten und UK.
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Sensor mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. Auf Wunsch montieren wir den Sensor an ein Ventil und montieren aus Rohrteilen, Anschlüssen und vielem mehr eine vormontierte Baugruppe.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Komplett vorgefertigte und geprüfte Baugruppe (z.B. Dichtheit) mit von Ihnen gewünschten Komponenten.
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-Ins
- Erfolgsgeschichten
Generalunternehmer / Investoren
Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Wartung. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- eine umfangreiche Auswahl für alle Anforderungen in Lüftungs- oder Wasseranwendungen sowie zur Nachrüstung
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- bekannt hohe Belimo-Qualität
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- schnelle Amortisation
- 5 Jahre Garantie
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten/Herstellern für Ihre Planung. Kanalsensoren von Belimo bieten:
- Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomationssystemen (BAS) kompatibel, wodurch sie für den Einsatz in jeder HVAC-Anwendung geeignet sind
- BIM-Daten und STEP-Dateien im Belimo VDI Selektor
- Zugriff auf die Anwendungsdaten zur Integration in BAS-Steuersequenzen dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus
- hochwertige und robuste Materialien
- Einhaltung der Anforderungen der IP65- und UL-Zertifizierung
- 5 Jahre Garantie
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- nahtlose Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen (BACS)
- reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
- komplettes Angebot an Lösungen für die Feldebene mit Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, Durchfluss, CO2 und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Rohr-, Kanal- und Aussenanwendungen
- erstklassigen Service und Support
- werkzeuglosen Datenpunkttest für eine effiziente Inbetriebnahmephase.
- kurze Lieferzeiten
- hochwertige und robuste Materialien
- 5 Jahre Garantie
Fachgrosshändler
Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- eine schnelle und einfache Produktauswahl und Installation, dank unserer optimierten Produktpalette
- kurze Lieferzeiten und -wege
- umfassenden After-Sales-Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Installateur / Anlagebauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit vor Ort. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- abnehmbare Montageplatte und Federklemme für einfache Montage
- vor Ort auswählbare Messbereiche
- eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
- bieten Zugriff auf die Anwendungsdaten über die Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus und ermöglichen eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
- zuverlässige und genaue Messwerte
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Kanalsensoren bieten:
- eine schnelle und einfache Nachrüstung in Kombination mit der Belimo RetroFIT+ App
- ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
- modulare Verschraubungen, die verschiedene Montage- und Kabelkonfigurationen für eine flexible Montage und Installation ermöglichen
- zuverlässige und genaue Messwerte
- kurze Lieferzeiten
- umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Belimo Assistant 2
Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Zubehör:
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Belimo RetroFIT+ App
Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.
Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.
Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen