Kanalgivare
Tillförlitlighet som du känner till och förväntar dig
Med ett brett produktsortiment omfattar Belimos kanalgivare alla vanligt förekommande mätvärden: temperatur, fukt, daggpunkt, CO2, VOC, tryck och låga temperaturgränsvärden.
-
Sensor Brochure
(pdf -
8,73 MB)
-
Folder – Appen Duct Sensor Assistant
(pdf -
1,12 MB)
-
De sju grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft
(pdf -
1,99 MB)
Innovation för din sinnesfrid
Enkel installation och igångkörning
Kanalgivare från Belimo har en IP65-kapsling som tillägg för enkel installation och igångkörning. Monterade tillbehör ingår i leveransinnehållet. Givarna kännetecknas av temperatur- och tryckområden som kan väljas på plats, hög noggrannhet, tillförlitlighet och självkalibrering.
Produktsortiment
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App för individuell konfiguration av givare
Via Belimo Duct Sensor Assistant App är det möjligt att utöka användningsområdet och anpassa konfigurationen individuellt efter applikationskrav. En Bluetooth®-dongel krävs för konfiguration via Belimo Duct Sensor Assistant App (säljs separat, A-22G-A05).
Egenskaper
• Kommunikation via Bluetooth BLE
• Kräver en bluetooth-dongel A-22G-A05 som kommunicerar med givaren via en Micro-USB-kontakt
• Kan användas för följande givare: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Stöder språken DE, EN, FR, IT, ES, PT
Konfigurationsalternativ
• Individuell konfiguration av utsignaler
• Inställning av olika mätområden
• Ytterligare justering av offset-värden
• Parameterinställning av Live-Zero-signal (2…10 V etc.) och enhetssystemet
• Inställningsalternativ för displayindikeringar
• Anpassad parameterinställning av trafikljusfunktion (TLF)
• Utökning av den fysiska Modbus-adressen
• Spara inställningar på den mobila enheten och ladda dem på andra givare
• Visning och utmatning av differenstrycket som volymflödesvärde
Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien.
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger en givare som du behöver – med den kabellängd, stickkontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi givaren på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, anslutningar och mycket mer.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Referenser
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Ett brett urval för alla krav när det gäller ventilations- eller vattenapplikationer samt för RetroFIT+
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- Välkänd hög kvalitet från Belimo
- Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
- Minskar kostnader
- 5 års garanti
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos kanalgivare erbjuder:
- Kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem (BAS) vilket gör dem lämpliga för användning i alla typer av HVAC applikationer
- BIM-data och STEP-filer i Belimo VDI-väljaren
- Tillgång till applikationsdata för integrering i reglersekvenser för fastighetsautomationssystem tack vare BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll
- Högkvalitativa och robusta material
- Överensstämmelse med kraven för IP65 och UL-certifiering
- 5 års garanti
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Kompatibilitet med alla vanligt förekommande fastighetsautomationssystem
- Mindre ledningsdragning och inställningsalternativ
- Komplett sortiment av lösningar på fältnivå med givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, flöde, CO2 och flyktiga organiska föreningar (VOC) i rör-, kanal- och utomhusapplikationer
- Förstklassig service och support
- Testning av dataposter utan verktyg för effektiv igångkörning.
- Korta leveranstider
- Högkvalitativa och robusta material
- 5 års garanti
Specialiserade grossister
För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Produktval och installation görs snabbt och enkelt tack vare vårt optimerade produktsortiment
- Korta leveranstider och rutter
- Omfattande kundservice efter försäljning under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Avtagbar monteringsplatta och fjäderklämma för enkel montering
- Mätområden kan väljas på plats
- Mindre kabeldragning och parametrisering tack vare BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Unik konstruktion med snäppskydd som möjliggör snabb installation och enkel igångkörning samt skydd i enlighet med IP65.
- Tillgång till applikationsdata via BACnet och Modbus kommunikationsprotokoll och mindre kabeldragning och parametrisering
- Tillförlitliga och exakta mätvärden
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Kanalgivare från Belimo erbjuder:
- Snabb och enkel eftermontering i kombination med Belimo RetroFIT+ App
- Unik konstruktion med snäppskydd som möjliggör snabb installation och enkel igångkörning samt skydd i enlighet med IP65.
- Modulära skruvanslutningar som möjliggöra olika monterings- och kabelkonfigurationer för flexibel montering och installation
- Tillförlitliga och exakta mätvärden
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.
Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.
RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.