Schöpfen Sie das ganze Potenzial
Ihrer Geräte von Belimo aus
Belimo Assistant 2
Einheitliche App, nahtlose Benutzererfahrung
Belimo Assistant 2 ist das universelle Verwaltungstool, das Sie zuverlässig durch den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte von Belimo begleitet. Er wurde mit besonderem Augenmerk auf Effizienz und Nutzerfreundlichkeit entwickelt und sorgt dafür, dass Sie immer alles Notwendige zur Hand haben.
Belimo Assistant 2 ermöglicht die drahtgebundene oder drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.
Zubehör:
- BELIMO Assistant Link (LINK.10 USB/Bluetooth/NFC-Konverter)
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Neue Funktionen in der neuesten Version der App
- Zentrale Vorteile
- Neueste Version
- Funktionen und Merkmale
- Belimo Assistant Link
-
Schneller Zugriff auf Gerätedaten
Belimo Assistant 2 ermöglicht den schnellen und komfortablen Zugriff auf Gerätedaten für die Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Mit der neuesten Generation der Geräte von Belimo, die mit Near Field Communication (NFC) ausgestattet sind, können Sie direkt per Smartphone und ohne zusätzliche Tools auf die Feldgeräte zugreifen – auch dann, wenn die Geräte nicht an eine Stromquelle angeschlossen sind. Alles ist bereits voreingestellt und sofort einsatzbereit.
-
Einfachere Einrichtung
Straffen Sie Ihren Einrichtungsprozess mit neuen Arbeitsvorgängen. Der geführte Arbeitsvorgang «Einrichtung» ermöglicht Ihnen einen reibungslosen Konfigurationsprozess. Sparen Sie Zeit und minimieren Sie mithilfe von «Konfiguration Kopieren/Einfügen» den Aufwand für wiederkehrende Aufgaben, indem Sie Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren.
-
Schnellere Diagnose und weniger Fehler
Mehr Datentransparenz und zusätzliche Diagnosefunktionen für eine einfachere Instandhaltung. Mit der Funktion «Zustand» können Sie KPIs zum Betrieb überwachen und Vorschläge für die Fehlerbehebung erhalten, mit «Export Konfiguration» können Sie eine Gerätekonfiguration mit nur einem Klick exportieren, und mit «Live-Trend» können Sie die lokale Übersteuerung durchführen oder Echtzeit-Daten erhalten.
-
Papierlose Dokumentation
Über die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts von Belimo hinweg können Sie schnell und unkompliziert auf digitale Berichte zugreifen, sodass Sie sich nicht mehr mit Dokumenten im Papierformat herumschlagen müssen.
Die neueste Version beinhaltet folgende Funktionen und Merkmale:
Technische Effizienz auf höchstem Niveau
- Kontinuierliche Live-Trending-Funktion für bis zu einer Stunde mit automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme.
- Gestraffte Workflows für schnelle Konfiguration von RS485-Protokollparametern an Geräten von Belimo mit und ohne Spannungsversorgung
- Konfiguration und Verwaltung von MP-Netzwerken
Aktualisierte UX/UI für noch schnelleres Arbeiten
- Überwachen Sie den Leistungszustand, Warnungen, Fehler und den gesamten Gerätestatus auf einen Blick.
- Zeigen Sie die Live-Werte der Geräteparameter und den aktuellen Konnektivitätsstatus an.
- Flexible Anzeige von Gerätedaten mit einfachen und erweiterten Anzeigeoptionen.
Modernste Konnektivität mit dem neuen Belimo Assistant Link
- Eine neue, vielseitige Konnektivitätsoption, um Belimo Assistant 2 mit Geräten von Belimo zu verbinden
- Funktionalität von ZTH und ZIP-BT-NFC kombinieren
Funktionen:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für den Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- «MP-Fehlerbehebung»: MP-Bus überwachen
- «Clouddienste»: Digitale Eigentümerschaft, Anmeldung/Registrierung Belimo Cloud
- «Demo-Modus»: Geräte-App-Profil simulieren
Sprachunterstützung und Kompatibilität:
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.
Moderne Konnektivität mit Belimo Assistant Link:
- Eine neue, vielseitige Konnektivitätsoption, um Belimo Assistant 2 mit Geräten von Belimo zu verbinden
- Funktionalität von ZTH und ZIP-BT-NFC kombinieren
- Unterstützt Funk- oder kabelgebundene Verbindungsarten
- Unterstützt die Anzeige des Batterie- und Verbindungsstatus.
- Unterstützt verschiedene Anschlüsse, u.a.
- Standard USB 2.0 Typ C
- Bluetooth 5.0-Low-Energy-Funkmodul
- MP-BUS RJ11-Buchse.
- Unterstützt Firmware-Aktualisierungen über USB oder Bluetooth.
Erste Schritte mit Belimo Assistant 2
How-To Videos
Häufig gestellte Fragen
Mitteilung
Mit dem anstehenden iOS-Update von Apple ändert sich die NFC-Kommunikation zwischen den Geräten. Während diese Änderungen keine Auswirkungen auf die Interaktion mit den meisten unserer Geräte haben, beeinträchtigen sie leider die NFC-Verbindung zu unserem Energy Valve (EV) und unserem thermischen Energiezähler (TEZ) im eingeschalteten Zustand. Das trifft sowohl auf die bestehende Belimo Assistant App, als auch auf die neue Belimo Assistant 2 App.
Wir ergreifen proaktive Massnahmen, um derartige Unterbrechungen zu minimieren, und setzen uns dafür ein, die höchsten Standards für Konnektivität und Nutzerfreundlichkeit für unsere Kunden aufrechtzuerhalten. Einzelheiten können Sie dem Dokument entnehmen.
-
Belimo Assistant 2 ist mit dem Grossteil des Produktportfolios von Belimo kompatibel, d.h. sowohl mit herkömmlichen als auch mit NFC-fähigen Geräten.
Geräte mit einem Produktionsdatum vor 2004, z.B. BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT und VRP-MFT2, werden nicht unterstützt. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Vertriebsorganisation von Belimo.
-
Belimo Assistant 2 unterstützt die meisten Smartphones, Tablets und Windows-Computer/Laptops.
Die folgenden Versionen von Android, Apple iOS und Windows werden unterstützt:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Die folgenden Geräte werden nicht unterstützt:
- Linux-Geräte
- Apple MacBooks
-
Im Modus ohne Spannungsversorgung konzentrieren sich die verfügbaren Funktionen auf die Geräteparametrierung, z.B. Auswahl der Stellsignale, Applikationssollwerte und Einrichtung der Kommunikation.
Im Modus mit Spannungsversorgung sind zusätzliche Funktionen verfügbar, die betriebsrelevante Informationen wie etwa zur Antriebsstellung, zu Sensorwerten und zum Gerätezustand berücksichtigen und Zugriff auf leistungsfähige und zeitsparende Arbeitsvorgänge ermöglichen.
Mobile App PC-Applikation2 Ohne Spannungsversorgung Mit Spannungsversorgung Nur mit Spannungsversorgung Datum Gerät anzeigen/ändern
Parameter(✔)1 ✔ ✔ Arbeitsvorgänge Einrichtung (✔)1 ✔ ✔ Digitalen Eigentümer verwalten ✔ ✔ ✔ Clouddienste ✔ ✔ ✔ Live-Trend ✖ ✔3 ✔ Konfiguration Kopieren/Einfügen (✔)1 ✔ ✔ NFC deaktivieren ✖ ✔ ✔ Spannungsversorgung über Ethernet aktivieren ✔ ✔ ✔ Aktionen Konfiguration zurücksetzen ✖ ✔ ✔ Geräte-Neustart ✖ ✔ ✔ Exportkonfiguration (✔)1 ✔ ✔ Allgemeine Informationen Standortinformation ✔ ✔ ✔ Produktinformationen ✔ ✔ ✔ Gerätekomponenten ✖ ✔ ✔ Berichte (✔)1 ✔ ✔ Zustand Zustand ✖ ✔ ✔ 1: Der Modus ohne Spannungsversorgung bietet Daten in Bezug auf die Parametrierung. Der Modus mit Spannungsversorgung bietet eine komplette Liste von Betriebs- und Einstellparametern.
2: USB-Verbindung erfordert ZTH EU/US/AP (USB/MP-Konverter)
3: Live-Trend-Funktion erfordert ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
Hinweis:
Verfügbare Daten, Arbeitsvorgänge, Aktionen und Zustände hängen vom angeschlossenen Gerät von Belimo ab. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt zu Ihrem jeweiligen Gerät von Belimo. -
Ja, mit dem «Demo-Modus» des Belimo Assistant 2 kann eine Verbindung zu einem virtuellen Feldgerät simuliert werden, wenn Sie kein physisches Feldgerät zur Hand haben. Der Modus erlaubt es, Nutzerinteraktionen visuell darzustellen und die Funktionen der App kennenzulernen. Dieser Modus wird nur für Demozwecke genutzt. Beachten Sie bitte, dass für Arbeitsvorgänge ein physisches Gerät erforderlich ist.
Hinweis: Der «Demo-Modus» kann in der App über «Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Demo-Modus > Ein» aktiviert werden. Im Bildschirm «Home» wird die Schaltflache «Gerät simulieren» angezeigt.
-
Die App wird in sieben Sprachen angeboten:
- Englisch (US)
- Deutsch
- Spanisch
- Italienisch
- Vereinfachtes Chinesisch
- Französisch
- Russisch
Hinweis: Die App-Sprache kann in der App über «Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Sprache» ausgewählt werden
Ressourcen
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1.61 MB)
-
Kurzanleitung
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84.56 MB)
-
Versionshinweise zu Belimo Assistant 2