充分释放搏力谋设备的潜能
您的搏力谋设备
搏力谋小助手2
统一的应用程序,出色的用户体验
"搏力谋小助手2" 是一款应用软件配套,为您管理搏力谋产品的整个生命周期提供了一个多合一工具。该工具在设计时考虑到了效率和易用性,可确保您随手可得所需要的一切。
"搏力谋小助手2" 可通过智能手机、平板电脑和 PC 对搏力谋风阀执行器、控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。
配件:
- BELIMO Assistant Link (搏力谋小助手连接器), LINK.10 USB / 蓝牙 / NFC 转换器
- ZTH 欧盟/美国/亚太地区 (USB/MP 转换器)
- ZIP-BT-NFC (蓝牙 / NFC 转换器)
-
快速入门指南 – 搏力谋小助手2
(pdf -
4.9 MB)
-
"如何操作" 视频
最新版本的 App 有哪些新功能
- 主要优势
- 最新版本
- 主要特性
- Belimo Assistant Link (搏力谋小助手连接器)
-
快速访问设备数据
通过 "搏力谋小助手2",可以轻松便捷地访问设备数据,以便进行设置、现场操作和故障排除。新一代的搏力谋设备具有近场通信 (NFC) 功能,即使没有连接电源,也可通过智能手机访问现场设备,无需额外工具,开箱即可使用。
-
简化的设置
利用新增的工作流程简化启动流程。利用指导下的 "设置 "工作流,确保配置过程顺利进行。利用 "复制 / 粘贴配置" 功能,复制相同设备类型的设置,从而节省时间并大幅度地减少重复性工作。
-
缩短诊断时间并减少误差
通过增加数据透明度和诊断功能,使维护工作变得更为轻松。通过 "健康状况" 来监控运作 KPI 并接收故障排除建议,利用 "导出配置" 一键则导出设备配置,而使用 "实时趋势" 进行本地覆盖或收集实时读数。
-
无纸化文档
体验快速、便捷地获取搏力谋设备在整个生命周期内的数字报告,而无需查找纸质文档。
最新发布版本包含以下功能:
工程效率一流
- 实时趋势分析持续长达一小时,具有自动暂停和恢复功能。
- 可在带电或不带电的搏力谋设备上快速配置 RS485 协议参数,简化了工作流程
- MP 网络的配置与管理
更新的 UX (用户体验) / UI (用户界面),以助您更快地完成工作
- 监控功率状态、警告、错误 及设备整体状态,皆一目了然。
- 请参看设备参数实时值和实际连接状态。
- 灵活的设备数据显示,具有基本和扩展的查看选项。
使用新型 Belimo Assistant Link,实现先进的连接功能
- 一种全新的多功能连接选项,用于 "搏力谋小助手2" 与搏力谋设备之间的连接
- 结合 ZTH 和 ZIP-BT-NFC 的功能
功能:
- 检查并修改设备设置参数
- 显示识别数据: 设备型号、位置、标识、序列号、总线地址
- 寻址 (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "设置":为您的设备提供参数设置指南。
- "复制 / 粘贴配置":复制相同设备类型的设置
- "实时趋势":利用轻松共享功能进行本地覆盖和实时趋势分析
- "健康": 监控设备运作关键绩效指标 (KPI)。如电源、总线状态、传感器状态等。
- "报告":通过轻松共享功能检索设备的数字报告。例如校准证书、调试报告
- "导出配置":使用轻松共享功能创建日志文件
- "MP 故障排除": MP-Bus 监控
- "云端服务": 数字所有权, 搏力谋云登录 / 注册
- "演示模式":模拟设备应用程序配置文件
多语言支持与兼容性:
- App 内语言调整(英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/中文/俄语)
- 不受平台限制,用于安卓、苹果 iOS 和 Windows。
使用新型 Belimo Assistant Link,实现先进的连接功能:
- 一种全新的多功能连接选项,用于 "搏力谋小助手2" 与搏力谋设备之间的连接
- 结合 ZTH 和 ZIP-BT-NFC 的功能
- 支持各种无线或有线连接
- 支持电池和连接状态指示。
- 支持多种端口,包括
- 标准 USB 2.0 C型
- 蓝牙5.0低能耗无线电模块
- MP-BUS RJ11 接线插座。
- 支持通过 USB 或蓝牙进行固件更新。
开始使用 "搏力谋小助手2"
How-To Videos
常见问题解答
通告
随着苹果公司即将推出的 iOS 更新系统,NFC 与设备之间的通信也将发生变化。虽然这些变化不会影响和我们大部分设备的通信交互,但不幸的是,在通电模式下,NFC 和我们能量阀 (EV) 及热能表 (TEM) 的连接性将会受到影响。这既适用于现有的 "搏力谋小助手App",也适用于新款的 "搏力谋小助手2App"。
我们正在采取积极措施,以尽量减少这些干扰,并力求为客户维系高标准的连接性和可用性。详情请参阅该文档。
-
"搏力谋小助手2" 与搏力谋的大部分产品系列兼容,即传统设备和 NFC 设备。
不支持生产日期早于2004年的设备,如 BF-TopLine、VRP-M、VRP-MFT 及 VRP-MFT2。如有任何疑问,请联系当地的搏力谋销售机构。
-
"搏力谋小助手2" 支持大多数的智能手机、平板电脑和 Windows 计算机 / 笔记本电脑。
支持以下安卓、苹果 iOS 和 Windows 版本:
- 安卓 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
不支持以下设备:
- Linux 设备s
- 苹果 MacBook
-
在无电源模式下,可用的功能主要集中在设备参数设置上,如选择控制信号、应用设定点和通信设置。
在供电模式下,功能得到扩展,包括提供执行器位置、传感器值和健康状态等操作信息,以及可以进接、取用强大且省时的工作流能力。
移动电话 App PC 应用2 未通电 供电的 仅供电 日期 查看 / 更改设备
参数(✔)1 ✔ ✔ 工作流程 设置 (✔)1 ✔ ✔ 管理数字所有权 ✔ ✔ ✔ 云服务 ✔ ✔ ✔ 实时趋势 ✖ ✔3 ✔ 复制/粘贴配置 (✔)1 ✔ ✔ 禁用 NFC ✖ ✔ ✔ 启动以太网供电 ✔ ✔ ✔ 执行 配置重置 ✖ ✔ ✔ 重启设备 ✖ ✔ ✔ 导出配置 (✔)1 ✔ ✔ 基本信息 站点信息 ✔ ✔ ✔ 产品信息 ✔ ✔ ✔ 设备组件 ✖ ✔ ✔ 报告 (✔)1 ✔ ✔ 健康问题 健康问题 ✖ ✔ ✔ 1: 无电源模式提供与参数化相关的数据。供电模式提供完整的操作与参数设置列表。
2: USB 连接需要 ZTH 欧盟 / 美国 / 亚太地区 "USB / MP 转换器"
3: 实时趋势功能需要 ZIP-BT-NFC " 蓝牙 / NFC 转换器"
请注意:
现有数据、工作流、操作和健康状况都取决于所连接的搏力谋设备。有关详细信息,请参阅您特定的搏力谋设备的数据表。 -
的确如此,若您手头没有实地现场设备,"演示模式" 可通过 "搏力谋小助手2" 模拟与虚拟现场设备的连接。通过 "演示模式",您可以演示用户间的互动交流并探索 app 的功能,因而只能将其用于演示目的。请注意,工作流需要实地设备才能进行。
注:"演示模式" 可在 app 内通过 "设置">"常规设置">"演示模式">开启使用。该 "模拟设备" 按钮将出现在 "主页" 屏幕上。
-
该 app 提供7种语言版本:
- 英语 (美式)
- 德语
- 西班牙语
- 意大利语
- 简体中文
- 法语
- 俄语
注:可通过 "设置">"常规设置">"语言", 在 app 内调整 App 语言。
资源
-
传单 – 搏力谋小助手 2
(pdf -
2.25 MB)
-
快速入门指南 – 搏力谋小助手2
(pdf -
4.9 MB)
-
搏力谋小助手2 (Windows 安装程序)
(msi -
84.42 MB)
-
"搏力谋小助手2" 发布说明