Czujniki/liczniki
Czujniki Belimo do instalacji HVAC oraz liczniki ciepła (TEM) charakteryzują się najwyższą niezawodnością, są łatwe w montażu, a także mogą być łatwo integrowane z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynku.
Obudowa o innowacyjnej konstrukcji umożliwia szybki montaż czujników bez użycia narzędzi i łatwy rozruch oraz spełnia wymagania kategorii ochronnej IP65/NEMA 4X. Belimo oferuje pełny asortyment czujników do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, natężenia przepływu, stężenia CO2 oraz lotnych związków organicznych (LZO), w tym do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także do pomiarów w rurociągach oraz kanałach.
Licznik energii termicznej (TEM) połączony z zaworem Belimo Energy Valve™ to pojedyncze urządzenie umożliwiające pomiar, regulowanie i rozliczanie zużycia energii. Nasze liczniki ciepła (TEM) uzyskały dopuszczenie do pomiarów energii cieplnej zgodnie z normą EN1434/dyrektywą MID i są przystosowane do zdalnego rozliczania kosztów z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT). Opatentowana przez Belimo funkcja automatycznego monitorowania i kompensacji stężenia glikolu gwarantuje dokładność pomiarów nawet w przypadku zmian stężenia glikolu.
-
Oferta czujników Belimo
-
Broszura - Czujniki i liczniki Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
-
-
Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach
(pdf -
2,11 MB)
-