Liczniki energii termicznej (TEM)
Rozliczanie energii łatwiejsze niż kiedykolwiek
Certyfikowane liczniki ciepła firmy Belimo spełniają wymagania normy EN 1434 i posiadają zatwierdzenie typu zgodnie z europejską dyrektywą 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Dostarczają one zweryfikowane dane do celów fakturowania, które można wykorzystać do bezpośredniego rozliczania najemców. Nasze liczniki ciepła są również dostępne w wersji bez dopuszczenia MID / EN 1434. Mogą one niezawodnie mierzyć energię cieplną, nawet gdy w wodzie znajduje się glikol. Automatycznie i w sposób ciągły mierzą zawartość glikolu w płynie, kompensują ją i w ten sposób zapewniają niezawodny ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego. Dzięki temu można precyzyjne określić energię cieplną. Liczniki ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ są zaprojektowane jako urządzenia wielozadaniowe, tzn. można je używać jako liczniki ciepła, liczniki zimna lub kombinowane liczniki ciepła/zimna. Można je instalować zarówno na powrocie, jak i na zasilaniu instalacji. Informacje o zastosowaniu i pozycji montażu przekazuje się do zaworu podczas konfiguracji za pomocą smartfona i aplikacji Belimo Assistant App lub laptopa oraz wbudowanego serwera internetowego.
Obiegi wodne instalacji HVAC – ogromne szanse na zyski podczas modernizacji budynków.
Poprzez inteligentne regulowanie obciążenia instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych można znacznie poprawić efektywność energetyczną budynków. Kluczową rolę odgrywa tu regulacja przepływu w obiegach wodnych: grzewczym i wody lodowej.
Wytwarzanie ciepła
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na brak strat energii przy zerowym obciążeniu.
- Niezawodność projektowania jako pierwszy etap zwiększania efektywności energetycznej.
Dystrybucja
- Fluktuacje ciśnienia w instalacji skutkują zmniejszeniem mocy oddawanej przez wymienniki.
- Wizualizacja przepływu energii.
Strefa
- Regulacja strefowa w zależności od zapotrzebowania.
Dowiedz się, jak możemy pomóc:
-
Broszura – Efektywność energetyczna i komfort w budynkach
(pdf -
4,46 MB)
Łączenie tego, co należy do siebie
Wysokiej jakości pomiar
Wielopunktowa kalibracja na mokro liczników ciepła
Nowe liczniki ciepła integrują pomiary energii i rozliczenia z obsługą IoT w jednym urządzeniu. Oferują bezproblemową i bezpośrednią integrację z systemem automatyki budynku (BMS) lub z platformami monitorującymi i monitorowaniem opartym na IoT, narzędziami do poprawy wydajności i danymi rozliczeniowymi. Połączenie funkcji wydajności pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Asortyment
Niezawodne, certyfikowane pomiary umożliwiające rozliczenia oparte na IoT
Liczniki ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ są certyfikowane zgodnie z normą EN 1434/MID oraz są przystosowane do zdalnego rozliczania w oparciu o IoT. Opatentowane przez Belimo automatyczne monitorowanie i kompensacja stężenia glikolu zapewniają utrzymanie dokładności pomiaru nawet w warunkach zmian stężenia.
Wspierane cyfrowo projektowanie i rozruch projektu
Aplikacje i narzędzia internetowe wspierają proces projektowania, co sprawia, że rozruch jest szybki i prosty. Prawdziwie cyfrowe podejście i pełna przejrzystość danych dotyczących zużycia energii użytkowników końcowych ułatwiają życie.
Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ z interfejsem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) umożliwia sprawną konfigurację i konserwację bezpośrednio ze smartfona. Aplikacja Belimo Assistant 2 wspiera intuicyjną konfigurację urządzeń i rejestrowanie wartości rozruchowych. Kluczowe wskaźniki wydajności, które pozwalają na określenie „stanu zdrowia” urządzenia, zapewniają jego niezawodną obsługę. Liczne parametry diagnostyczne pokazują sposób, w jaki urządzenie współdziała z systemem podczas obsługi. W przypadku konieczności serwisowania można szybko sporządzić analizę błędów.
Idealna integracja danych pomiarowych
Idealna i bezpośrednia integracja z systemem automatyki budynku oraz wyposażenie do monitorowania i rozliczania energii w oparciu o IoT. Integracja danych dotyczących energii nigdy nie była łatwiejsza. Jedno urządzenie dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do poprawy wydajności energetycznej Twojego systemu.
Doskonała łączność
Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ posiada wszystkie powszechnie stosowane protokoły komunikacyjne automatyki budynku.
Power over Ethernet (PoE)
Możliwość zasilania poprzez sieć Ethernet – PoE – umożliwia jednoczesne zasilanie urządzenia i przesyłanie danych za pomocą kabla Ethernet. Upraszcza to instalację, pozwala uniknąć błędów w okablowaniu i eliminuje konieczność stosowania lokalnego źródła zasilania.
Bezpośrednia integracja z platformami IoT
Produkty firmy Belimo gotowe do integracji z IoT umożliwiają podłączenie urządzeń obiektowych bezpośrednio do nowoczesnych platform IoT w budynku. Teraz możesz wykorzystać możliwości cyfrowego ekosystemu sieciowego.
Inteligentny licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ połączony z chmurą Belimo Cloud
Raporty wydajności
Raportowanie Belimo Cloud zapewnia pełny przegląd aktualnych i historycznych danych eksploatacyjnych, takich jak przepływ, zużycie energii, zapotrzebowanie na moc i delta T, a także przegląd ostrzeżeń eksploatacyjnych lub błędów, które mogą mieć wpływ na sprawność.
Serwer internetowy
Liczniki ciepła posiadają zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień.
Modułowa konstrukcja dla szybkiej wymiany liczników
Licznik ciepła składa się z modułu czujnika (dolna część) z podłączonymi czujnikami temperatury, w którym znajduje się jednostka obliczeniowa i system pomiarowy, oraz modułu logicznego (górna część), który łączy licznik ciepła z zasilaniem i zapewnia interfejs komunikacyjny szyny i NFC.
Moduł czujnika jest dostępny jako część zamienna, a w niektórych krajach musi być okresowo wymieniany zgodnie z przepisami krajowymi. W tym celu można oddzielić moduł logiczny (pozostawiając wszystkie kable podłączone) i w prosty sposób wymienić dolny moduł czujnika. Następnie moduł logiczny można ponownie przypiąć. Nie ma potrzeby ponownego podłączania kabli lub ponownej integracji licznika z systemem. Bardzo duża oszczędność czasu!
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:
- Precyzyjny pomiar przepływu wody i mieszanin woda-glikol. Możliwość precyzyjnego określenia energii cieplnej.
- Technologia ultradźwiękowa czasu tranzytu. Dzięki temu pomiary są dokładne, niewrażliwe na zabrudzenia, odporne na zużycie i bezobsługowe.
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:
- Zmniejszenie nakładów na planowanie dzięki wielofunkcyjnej aplikacji
- Identyfikowalna weryfikacja i rejestracja (raport z rozruchu)
- Elastyczność planowania dzięki swobodnemu wyborowi sygnału nastawczego (BACnet, Modbus, szyna MP, szyna M (z przetwornikiem) i połączenie z chmurą)
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:
- Swobodny wybór sygnału nastawczego (BACnet, Modbus, szyna MP, szyna M (z przetwornikiem) i połączenie z chmurą)
- Prostota i oszczędność czasu podczas rozruchu i konfiguracji
- Uproszczona instalacja dzięki PoE (Power over Ethernet), ponieważ lokalne zasilanie nie jest wymagane
- Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
- Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień
- Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
- Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania (zobacz też www.belimo.com/tem-activation)
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:
- Redukcja kosztów i oszczędność czasu dzięki wielofunkcyjnej konstrukcji
- Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
- Automatyczne tworzenie raportu z rozruchu
- Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień
- Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
- Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania (zobacz też www.belimo.com/tem-activation)
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:
- Certyfikowane i identyfikowalne pomiary oraz rejestrowanie danych dotyczących energii, gotowe do rozliczania najemców
- Otwarty dostęp do danych zapewnia elastyczność w wyborze dostawcy usług energetycznych (np. do celów rozliczeń)
- Niskie koszty rozruchu i obsługi, co przekłada się na optymalną ochronę inwestycji
- Przyszłościowe i przejrzyste rozwiązanie dzięki bezpośredniemu połączeniu z internetem
- Technologia ultradźwiękowa czasu tranzytu. Dzięki temu pomiary są dokładne, niewrażliwe na zabrudzenia, odporne na zużycie i bezobsługowe.
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:
- Najwyższy poziom komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji przez cały okres użytkowania
- Zintegrowany pomiar i kompensacja, a w przypadku urządzeń MID alarm stężenia glikolu, gwarantują bezpieczeństwo systemu i zapewniają dokładne wartości pomiarowe
- Identyfikowalna weryfikacja i rejestrowanie danych związanych z rozliczeniami
- Wysoka przejrzystość i sprawność dzięki monitorowaniu energii i systemu za pomocą Chmury Belimo
- Łatwa wymiana sprzętu podlegającego kalibracji
Dostawca usług pomiarowych
Jako dostawca usług pomiarowych gwarantujesz prawidłowy i dokładny pomiar energii cieplnej oraz rejestrację i fakturowanie danych dotyczących zużycia. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:
- Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
- Rozruch sterowany za pomocą aplikacji, automatyczne tworzenie formalnego raportu z rozruchu
- Dane pomiarowe z certyfikowanego przez MID licznika energii można bezpośrednio wykorzystać do rozliczeń z najemcami
- Łatwe połączenie z innymi interfejsami w chmurze
- Łatwe rejestrowanie i przetwarzanie danych
- Bezproblemowa integracja z otwartymi platformami pomiarowymi lub rozliczeniowymi
Belimo Assistant 2
Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.
Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.
Akcesoria:
- ZTH EU (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)
Szyna MP Belimo
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź stronę Autodesk