Termiska energimätare (TEM)
Fakturering av energi har blivit enklare än någonsin
Belimos certifierade termiska energimätare uppfyller kraven i EN 1434 och har typgodkännande enligt direktiv 2014/32/EU om mätinstrument (MID). De tillhandahåller validerade data för fakturering som kan användas för att fakturera hyresgäster direkt. Våra termiska energimätare finns även utan MID/EN 1434-godkännande. De kan säkert mäta energi även om det finns glykol i vattnet. De mäter ständigt glykolinnehållet i vätskan automatiskt, kompenserar och säkerställer därmed pålitlig flödesmätning med ultraljudsteknik. Detta gör att värmeenergin kan fastställas exakt. Belimo Thermal Energy Meter™ är konstruerade för flera applikationer, dvs. de kan användas som värmemätare, kylmätare eller kombinerade värme-/kylmätare. De kan även installeras antingen i retur- eller framledningen. Applikationen och installationsläget ställs in i ventilen under installationen med en smartphone och Belimo Assistant App eller med en bärbar dator och den inbyggda webbservern.
-
-
Broschyr - Belimo Energy Valve™ och termiska energimätare
(pdf -
4,59 MB)
-
-
HVAC-hydronik – guldgruvan i byggnadsrenoveringsprojekt.
Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. En nyckelaspekt här är värme- och kallvattenkretsen, dvs. hydroniken i en byggnad.
Generation
- Ingen energiförlust vid nollbelastning minskar driftskostnaderna.
- Planeringstillförlitlighet som ett första steg mot bättre energieffektivitet.
Distribution
- Tryckfluktuationer i distributionen leder till lägre uteffekt.
- Att göra energiflödet synligt.
Zon
- Behovsstyrd zonreglering.
Se hur vi kan hjälpa dig med detta:
-
Broschyr – Energieffektivitet och komfort i byggnader
(pdf -
4,46 MB)
Sammanföra det som hör samman
Mätning av hög kvalitet
Våtkalibrering av termiska energimätare
De nya termiska energimätarna omfattar energimätning och IoT-baserad fakturering i en enda enhet. De kan integreras smidigt direkt i fastighetsautomationssystem eller IoT-baserade övervakningsplattformar och omfattar IoT-baserad övervakning, verktyg för prestandaökning och faktureringsdata. De förenar prestandafunktioner så att du kan spara både tid och pengar.
Produktsortiment
Pålitlig, certifierat mätning och IoT-baserad fakturering
Projektkonstruktion och igångkörning med digitalt stöd
Appar och webbverktyg kan användas för konstruktionen och för snabb och okomplicerad igångkörning. En helt digital process och full transparens av slutanvändarens energidata gör ditt liv enklare.
Belimo Thermal Energy Meter™ med NFC-gränssnitt (närfältskommunikation) gör det enkelt att konfigurera och underhålla direkt från en smartphone. Med Belimo Assistant 2 kan enheterna enkelt konfigureras och igångkörningsvärden kan loggas. Viktiga nyckeltal, som används för att fastställa enhetens skick, säkerställer pålitlig funktion. Olika diagnosparametrar visar hur enheten interagerar med systemet under drift. Om underhåll krävs kan en felanalys enkelt sammanställas.
Sömlös integrering av mätdata
De kan integreras smidigt direkt i styr- och övervakningssystem och är redo för IoT-baserad energiövervakning och fakturering. Det är nu enklare än någonsin att integrera energidata. En enda enhet förser dig med all information du behöver för att förbättra energiprestandan i ditt system.
Utmärkt anslutbarhet
Belimo Thermal Energy Meter™ är förberedd med alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation.
Power over Ethernet (PoE)
Tack vare PoE kan enheten strömförsörjas samtidigt som data överförs via en nätverkskabel. Det underlättar installationen, förhindrar kabeldragningsfel och eliminerar behovet av lokal strömförsörjning.
Direkt integrering i IoT-plattformar
Med Belimos IoT-kompatibla produkter kan styrenheter anslutas direkt till moderna IoT-plattformar för fastigheter. Du kan nu utnyttja möjligheterna med ett sammankopplat digitalt ekosystem.
Smart Belimo Thermal Energy Meter™ med anslutning till Belimo Cloud
Prestandarapporter
Belimo Cloud Reporting tillhandahåller en komplett översikt av nuvarande och tidigare prestandadata som exempelvis flöde, energiförbrukning, effektkrav och delta T, samt en översikt av driftvarningar eller -fel som kan påverka effektiviteten.
Webbserver
De termiska energimätarna har en integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ.
Modulkonstruktion för snabbt byte av mätare
Den termiska energimätaren består av en givarmodul (nederdelen) med anslutna temperaturgivare, som omfattar beräkningsenheten och mätsystemet, och logikmodulen (överdelen), som ansluter den termiska energimätaren till matningsspänningen och försörjer bussen och NFC-gränssnittet.
Givarmodulen finns som reservdel och måste i vissa länder bytas ut regelbundet enligt krav från myndigheterna. Logikmodulen kan tas av (alla kablar förblir anslutna) och den nedre givarmodulen kan enkelt bytas ut. Sedan sätts logikmodulen på plats igen. Inga kablar måste anslutas och mätaren måste inte integreras i systemet på nytt. Något som verkligen sparar tid!
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Framgångshistorier
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:
- Exakt flödesmätning av vatten och vatten-/glykolblandningar. Detta gör att värmeenergin kan fastställas exakt.
- Överföringstidsteknik med ultraljud. Enheterna mäter exakt, är okänsliga mot föroreningar, slitagefria och underhållsfria.
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:
- Mindre planeringsarbete tack vare multifunktionell applikation
- Spårbar verifiering och loggning (igångkörningsrapport)
- Flexibel planering tack vare fritt val av styrsignal (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (med omvandlare) och molnuppkoppling)
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:
- Fritt val av styrsignal (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (med omvandlare) och molnuppkoppling)
- Enkel och snabb igångkörning och konfiguration
- Förenklad installation tack vare PoE (Power over Ethernet) eftersom ingen lokal matningsspänning behövs
- Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
- Integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ
- En enda smartphone-app för allt: igångkörning, konfiguration, diagnostik och övervakning
- Praktisk startassistent för igångkörning och loggning (se även www.belimo.com/tem-activation)
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:
- Minskade kostnader och tidsbesparing med en multifunktionell konstruktion
- Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
- En igångkörningsrapport sammanställs automatiskt
- Integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ
- En enda smartphone-app för allt: igångkörning, konfiguration, diagnostik och övervakning
- Praktisk startassistent för igångkörning och loggning (se även www.belimo.com/tem-activation)
Fastighetsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:
- Certifierad och spårbar mätning och loggning av energidata, redo för hyresgästfakturering
- Öppen dataåtkomst ökar flexibiliteten när det gäller valet av elbolag (t.ex. för fakturering)
- Låga kostnader för igångkörning och drift som bidrar till att skydda din investering optimalt
- Framtidssäker och transparent tack vare direkt internetuppkoppling
- Överföringstidsteknik med ultraljud. Enheterna mäter exakt, är okänsliga mot föroreningar, slitagefria och underhållsfria.
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:
- Maximal komfort med minimala driftskostnader under hela livscykeln
- Integrerad glykolmätning och -kompensation, eller som i fallet med MID-enheter ett larm, garanterar systemsäkerheten och exakta mätvärden
- Spårbar verifiering och loggning av faktureringsrelevanta data
- Hög transparens och effektivitet tack vare energi- och systemövervakning med Belimo Cloud
- Utrustning som måste kalibreras är enkel att byta ut
Tjänsteleverantör av mätning
Som tjänsteleverantör av mätning säkerställer du att värmeenergin mäts korrekt och noggrant och att förbrukningsdata registreras och faktureras. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:
- Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
- Appguidad igångkörning, automatisk sammanställning av en formell igångkörningsrapport
- Mätdata från den MID-certifierade energimätaren kan användas direkt för hyresgästfakturering.
- Enkel uppkoppling till andra molngränssnitt
- Enkel loggning och behandling av data
- Smidig integrering i öppna mät- eller faktureringsplattformar
Belimo Assistant 2
Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.
Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.
Tillbehör:
- ZTH EU (USB/MP-omvandlare)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-omvandlare)
Belimo MP-Bus
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.