Merače tepelnej energie (TEM)
Vyúčtovanie energie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
Certifikované merače tepelnej energie od spoločnosti Belimo spĺňajú požiadavky normy EN 1434 a majú typové schválenie v súlade s európskou smernicou 2014/32/EÚ o meradlách (MID). Poskytujú validované údaje na fakturačné účely, ktoré možno použiť pre priame vyúčtovanie nájomníkov. Naše merače tepelnej energie sú tiež dostupné ako variant bez schválenia MID / EN 1434. Dokážu spoľahlivo merať energiu, aj vtedy, keď voda obsahuje glykol. Automaticky a kontinuálne merajú obsah glykolu v tekutine, vykonávajú príslušnú kompenzáciu a tým pádom zaručujú spoľahlivé ultrazvukové meranie objemového prietoku. To vedie k presnému zisťovaniu spotreby tepelnej energie. Merače Thermal Energy Meter™ od spoločnosti Belimo sú navrhnuté ako multiaplikačné zariadenia, t.j. môžu byť použité ako merače tepla, merače chladu alebo kombinované merače tepla/chladu. Možno ich tiež nainštalovať buď do spätného toku alebo do prívodu systému. Aplikácia a inštalačná poloha sa k ventilu priraďujú počas nastavovania pomocou smartfónu a aplikácie Belimo Assistant alebo pomocou notebooku a zabudovaného webového servera.
Hydronické systémy HVAC – zlatá baňa v oblasti projektov zameraných na renováciu budov.
Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.
Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.
Distribúcia
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Zviditeľnenie toku energie.
Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.
Zistite, ako vám v tejto oblasti môžeme pomôcť:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Spojenie toho, čo patrí k sebe
Vysoko kvalitné meranie
Viacbodová mokrá kalibrácia meračov tepelnej energie
Nové merače tepelnej energie v jednom zariadení integrujú meranie energie a umožňujú vyúčtovanie s podporou internetu vecí (IoT). Ponúkajú hladkú a priamu integráciu do BMS alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí (IoT), s monitorovaním na báze internetu vecí (IoT), nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Spojenie funkcií na zvýšenie výkonu pre úsporu vášho času a peňazí.
Rad výrobkov
Spoľahlivé certifikované meranie umožňujúce vyúčtovanie na báze internetu vecí (IoT)
Merače Belimo Thermal Energy Meter™ sú certifikované v súlade s normou EN 1434/smernicou MID 2014/32/EÚ a sú pripravené pre vyúčtovanie na diaľku s podporou internetu vecí IoT. Patentované automatické glykolové monitorovanie a kompenzácia od spoločnosti Belimo zaručujú, že vaše meranie zostane presné aj v prípade zmien koncentrácie glykolu.
Digitalizované projektovanie a uvedenie do prevádzky
Aplikácie a webové nástroje podporujú proces navrhovania a ponúkajú rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky na dosah ruky. Skutočne digitálny prístup a úplná transparentnosť energetických údajov koncových používateľov vám výrazne uľahčia život.
Merač Thermal Energy Meter™ spoločnosti Belimo s rozhraním NFC (krátkodosahovým, vysokofrekvenčným, bezdotykovým spojením) umožňuje jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu. Pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 možno zariadenia intuitívne nakonfigurovať a zaznamenať hodnoty pri uvádzaní do prevádzky. Kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré uľahčujú zistenie „stavu zdravia“ zariadenia, zaručujú spoľahlivú prevádzku. Početné diagnostické parametre indikujú, ako zariadenie počas prevádzky spolupracuje so systémom. V prípade nutnosti vykonania servisu možno rýchlo vypracovať analýzu poruchy.
Bezproblémová integrácia meracích údajov
Bezproblémová a priama integrácia do BMS a pripravenosť na monitorovanie a vyúčtovanie energie s podporou internetu vecí (IoT). Integrácia energetických údajov nikdy nebola jednoduchšia. Jedno zariadenie poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete na zlepšenie energetického výkonu vášho systému.
Vynikajúce pripojenie
Merač Belimo Thermal Energy Meter™ má na palube všetky bežné komunikačné protokoly automatizácie budov.
Napájanie cez ethernet (Power over Ethernet - PoE)
PoE umožňuje súčasné napájanie zariadenia a prenos dát cez ethernetový kábel. To zjednodušuje inštaláciu, predchádza chybám pri zapájaní a eliminuje potrebu lokálneho zdroja napájania.
Priama integrácia do platforiem internetu vecí (IoT)
Pripravené produkty Belimo internetu vecí (IoT) umožňujú priame pripojenie prevádzkových zariadení k moderným platformám budov internetu vecí (IoT). Teraz môžete profitovať z možností zosieťovaného digitálneho ekosystému.
Inteligentný merač Belimo Thermal Energy Meter™ s pripojením na Belimo Cloud
Správy o výkone
Hlásenie Belimo Cloud Reporting poskytuje kompletný prehľad aktuálnych a minulých údajov o výkonnosti, ako sú prietok, spotreba energie, požiadavky na výkon a delta T, ako aj prehľad prevádzkových varovaní alebo chýb, ktoré by mohli ovplyvniť účinnosť.
Webový server
Merače tepelnej energie majú integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnosti nastavenia.
Modulárny dizajn pre rýchlu výmenu merača
Merač tepelnej energie pozostáva z modulu snímača (dolná časť) s pripojenými snímačmi teploty, v ktorom sa nachádza výpočtová jednotka a merací systém, a z logického modulu (horná časť), ktorý spája merač tepelnej energie so zdrojom napájania a poskytuje rozhranie pre komunikáciu prostredníctvom zbernice a NFC.
Modul snímača je k dispozícii ako náhradný diel a v určitých krajinách je nutné ho v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi pravidelne vymieňať. Za týmto účelom je možné oddeliť logický modul (ponechať všetky káble pripojené) a jednoducho vymeniť spodný modul snímača. Potom sa logický modul opäť zacvakne späť. Nie je potrebné opätovné pripojenie káblov a ani opätovná integrácia merača do systému. Veľmi výrazná úspora času!
- Výhody pre zákazníkov
- Softvér / Doplnky
- Príbehy o úspechoch
Generálni dodávatelia / investori
Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:
- Presné meranie prietoku vody a zmesí vody a glykolu. To vedie k presnému zisťovaniu spotreby tepelnej energie.
- Ultrazvuková technológia času prechodu. Vďaka tomu merajú presne, sú necitlivé na znečistenie, neopotrebúvajú sa a nevyžadujú údržbu.
Konzultační inžinieri
Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:
- Znížené úsilie pri plánovaní vďaka multifunkčnej aplikácii
- Vystopovateľná verifikácia a zaznamenávanie (správa o uvedení do prevádzky)
- Flexibilita plánovania vďaka voľnému výberu riadiaceho signálu (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (s meničom) a cloudovým pripojením)
Integrátori systému
Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:
- Voľný výber riadiaceho signálu (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (s meničom) a cloudovým pripojením)
- Jednoduché, časovo úsporné uvedenie do prevádzky a konfigurácia
- Zjednodušená inštalácia prostredníctvom PoE (napájanie cez Ethernet), keďže nie je potrebný lokálny zdroj napájania
- Sú splnené požiadavky európskej normy EN 1434 a smernice MID 2014/32/EÚ o meradlách
- Integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnostiam nastavenia
- Jedna smartfónová aplikácia pre všetko: uvedenie do prevádzky, konfiguráciu, diagnostiku a monitorovanie
- Intuitívny asistent pre uvedenie do prevádzky a zaznamenávanie (pozri tiež www.belimo.com/tem-activation)
Inštalatéri / inžinieri závodu
Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:
- Zníženie nákladov a úspora času vďaka multifunkčnému dizajnu
- Sú splnené požiadavky normy EN 1434 a smernice MID
- Automatické vytvorenie správy o uvedení do prevádzky
- Integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnostiam nastavenia
- Jedna smartfónová aplikácia pre všetko: uvedenie do prevádzky, konfiguráciu, diagnostiku a monitorovanie
- Intuitívny asistent pre uvedenie do prevádzky a zaznamenávanie (pozri tiež www.belimo.com/tem-activation)
Vlastníci budov
Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:
- Certifikované a vystopovateľné meranie a zaznamenávanie údajov o energii, pripravenosť na vyúčtovanie nájomníkov
- Otvorený prístup k údajom poskytuje flexibilitu vo výbere dodávateľa energie (napríklad na účely vyúčtovania)
- Nízke náklady na uvedenie do prevádzky a samotná prevádzka, ktoré vyúsťujú do optimálnej ochrany investície
- Progresívne a transparentné riešenie vďaka priamemu internetovému pripojeniu
- Ultrazvuková technológia času prechodu. Vďaka tomu merajú presne, sú necitlivé na znečistenie, neopotrebúvajú sa a nevyžadujú údržbu.
Správcovia zariadení / údržba budov
Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:
- Maximálne pohodlie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi počas celej doby životnosti
- Integrované meranie gykolu a kompenzácia, alebo v prípade zariadení spĺňajúcich smernicu MID aj alarm, zaručujú bezpečnosť systému a garantujú presné namerané hodnoty
- Vystopovateľná verifikácia a zaznamenávanie údajov relevantných pre vyúčtovanie
- Vysoká transparentnosť a efektívnosť vďaka monitorovaniu energie a systému pomocou Belimo Cloud
- Zariadenia podliehajúce kalibrácii možno jednoducho vymeniť
Poskytovateľ meracích služieb
Ako poskytovateľ služieb merania zabezpečujete správne a presné meranie tepelnej energie a zaznamenávanie a fakturáciu údajov o spotrebe. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:
- Sú splnené požiadavky normy EN 1434 a smernice MID
- Uvádzanie do prevádzky sprevádzané aplikáciou s automatickým vytvorením oficiálnej správy o uvedení do prevádzky
- Namerané údaje z merača energie spĺňajúceho smernicu MID možno priamo použiť na vyúčtovanie nájomníkov
- Jednoduché pripojenie k iným cloudovým rozhraniam
- Jednoduché zaznamenávanie a spracovávanie údajov
- Bezproblémová integrácia do otvorených meracích alebo vyúčtovacích platforiem
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Zbernica Belimo MP-Bus
Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.
Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.
BIM plug-in pre Autodesk Revit
3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in
Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.