Termiske energimålere (TEM)
Fakturering av energi har blitt lettere enn noen gang
Belimos sertifiserte termiske energimålere oppfyller kravene i EN 1434 og har typegodkjenning iht. Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU (MID). De gir validerte data for faktureringformål, som kan brukes til å fakturere leieboere direkte. Våre termiske energimålere finnes også i en variant uten MID / EN 1434-godkjenning. De kan måle energi på en pålitelig måte, selv når det er glykol i vannet. De måler glykolinnholdet i væsken automatisk og kontinuerlig, kompenserer for den og sikrer på denne måten pålitelig ultralyd-mengdemåling. Dette gir nøyaktig bestemmelse av termisk energi. Belimo Thermal Energy Meters™ er konstruert som flerbruksenheter, dvs. at de kan brukes som varmemålere, kuldemålere eller kombinerte varme/kulde-målere. De kan også installeres enten i retur eller i tur for systemet. Bruks- og installasjonsposisjon gis til ventilen under oppsett ved hjelp av en smarttelefon og Belimo Assistant-app'en, eller ved bruk av en bærbar PC og den innebygde internettserveren.
HVAC-hydronikk – en gullgruve ved renovering av bygninger.
Smart styring av varme, kjøle og ventilasjon har stor innvirkning på energieffektiviteten i bygninger. Et nøkkelaspekt her er varmt- og kaldtvannskretsen, dvs. bygningens hydronikk.
Energisentraler
– Ikke noe energitap ved nullbelastning reduserer driftskostnadene.
– Planlegging av pålitelighet som det første steget mot bedre energieffektivitet.
Distribusjon
– Trykksvingninger i distribusjonen fører til lavere nytteeffekt.
– Gjør energiflyten synlig.
Sone
– Behovsstyrt soneregulering.
Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med dette:
-
Brosjyre – Energieffektivitet og komfort i bygninger
(pdf -
3,12 MB)
Vi fører sammen det som hører sammen
Høykvalitetsmåling
Flerpunkts våtkalibrering av termiske energimålere
De nye termiske energimålerne integrerer energimåling og IoT-tilpasset fakturering i én enhet. De gir sømløs og direkte integrering i BMS eller IoT-baserte overvåkningsplattformer, med IoT-basert overvåkning, verktøy for forbedring av ytelse og faktureringsdata. Ytelsesfunksjoner bringes sammen slik at du sparer tid og penger.
Produktutvalg
Pålitelig sertifisert måling muliggjør IoT-basert fakturering
Digitalt støttet prosjektdesign og igangkjøring
Apper og internettverktøy støtter designprosessen og tilbyr rask og enkel igangkjøring. En fullstendig digital tilnærming og full transparens til sluttbrukerens energidata gjør livet ditt enklere.
Belimo Thermal Energy Meters™ med NFC-grensesnitt (Near Field Communication – nærfeltskommunikasjon) muliggjør enkel konfigurering og enkelt vedlikehold direkte fra en smarttelefon. Med Belimo Assistant 2-app'en kan enhetene konfigureres intuitivt og igangkjøringsverdiene kan protokollføres. Nøkkelindikatorer for ytelse, som gjør det mulig å bestemme enhetens "helse", sikrer pålitelig drift. Mange diagnostikkparametere viser hvordan enheten samhandler med systemet under drift. Hvis service er nødvendig, kan det raskt genereres en feilanalyse.
Sømløs integrering av måledata
Sømløs og direkte integrering i BMS og utstyrt for IoT-basert energiovervåkning og fakturering. Integrering av energidata har aldri vært enklere. Én enhet gir deg all den informasjonen du trenger for å forbedre energiytelsen for systemet ditt.
Utmerket konnektivitet
Belimo Thermal Energy Meters™ inneholder alle vanlige kommunikasjonsprotokoller for bygningsautomasjon.
Power over Ethernet (PoE)
Med PoE kan enheten få spenning og dataene overføres samtidig via en Ethernet-kabel. Dette forenkler installasjonen, forhindrer kablingsfeil og eliminerer behovet for en lokal strømforsyning.
Direkte integrering i IoT-plattformer
Belimos IoT-klare produkter lar deg koble feltenheter direkte til moderne bygnings-IoT-plattformer. Nå kan du dra fordel av mulighetene med et digitalt økosystem i nettverk.
Men intelligente Belimo Thermal Energy Meter™ med tilkobling til Belimo Cloud
Ytelsesrapporter
Belimo Cloud Reporting gir en komplett oversikt over aktuelle og tidligere ytelsesdata som f.eks. mengde, energiforbruk, effektbehov og delta T, samt en oversikt over driftsadvarsler eller feil som kan påvirke effektiviteten.
Internettserver
De termiske energimålerne har en integrert internettserver for direktetilgang til data og innstillingsalternativer.
Modulær design for rask målerutveksling
Den termiske energimåleren består av en sensormodul (nedre del) med tilkoblede temperatursensorer, som inneholder kalkulatorenheten og målesystemet, og logikkmodulen (øvre del), som kobler den termiske energimåleren til strømforsyningen og gir bus- og NFC-kommunikasjonsgrensesnittet.
Sensoren er tilgjengelig som reservedel, og i noen land må den skiftes regelmessig iht. nasjonale regler. For å gjøre dette må logikkmodulen separeres (alle ledninger må være tilkoblet) og den nedre sensormodulen kan skiftes på en enkel måte. Etter dette klipses logikkmodulen fast igjen. Det er ikke nødvendig å koble til ledningene på nytt eller integrere måleren i systemet igjen. En svært betydelig tidsbesparelse!
- Kundefordeler
- Programvare/plug-ins
- Suksesshistorier
Hovedentreprenører/investorer
Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktig for deg. Belimo Thermal Energy Meter™ tilbyr:
- Nøyaktig mengdemåling av vann og vann-glykol-blandinger. Dette gir nøyaktig bestemmelse av termisk energi.
- Ultralydteknologi for transittid. Resultatet er at de måler nøyaktig, tåler smuss og er slitasje- og vedlikeholdsfrie.
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-systemer er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo Thermal Energy Meter™ tilbyr:
- Redusert planleggingarbeid på grunn av multifunksjonell bruk
- Sporbar verifisering og protokollføring (igangkjøringsrapport)
- Fleksibel planlegging takket være fritt valg av kontrollsignal (BACnet, Modbus, MP-bus (med omformer) og skytilkobling)
Systemintegratorer
Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo Thermal Energy Meter™ tilbyr:
- Fritt valg av kontrollsignal (BACnet, Modbus, MP-bus (med omformer) og skytilkobling)
- Enkel, tidsbesparende igangkjøring og konfigurasjon
- Forenklet installasjon med PoE (Power over Ethernet), lokal strømforsyning er ikke nødvendig
- De europeiske kravene i EN 1434-standarder og MID-direktivet er oppfylt
- Integrert internettserver for direktetilgang til data og innstillingsalternativer
- Én smarttelefonapp for alt: igangkjøring, konfigurasjon, diagnose og overvåkning
- Intuitiv oppstartsassistent for igangkjøring og protokollføring (se også www.belimo.com/tem-activation)
Installatører/anleggsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene til rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Belimo Thermal Energy Meter™ tilbyr:
- Kostnadsreduksjon og tidsbesparelser med en multifunksjonell design
- De europeiske kravene i EN 1434-standarder og MID-direktivet er oppfylt
- Automatisk oppretting av en igangkjøringsrapport
- Integrert internettserver for direktetilgang til data og innstillingsalternativer
- Én smarttelefonapp for alt: igangkjøring, konfigurasjon, diagnose og overvåkning
- Intuitiv oppstartsassistent for igangkjøring og protokollføring (se også www.belimo.com/tem-activation)
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er en konstant utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo Thermal Energy Meter™ tilbyr:
- Sertifisert og sporbar måling og protokollføring av energidata, klar for fakturering av leietakere
- Åpen datatilgang gir fleksibilitet ved valg av strømleverandør (f.eks. for fakturering)
- Lave igangkjørings- og driftskostnader, som gir optimal beskyttelse av investeringen
- Fremtidssikker og transparent takket være direkte internettilkobling
- Ultralydteknologi for transittid. Resultatet er at de måler nøyaktig, tåler smuss og er slitasje- og vedlikeholdsfrie.
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger med tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo Thermal Energy Meter™ tilbyr:
- Maksimal komfort med minimum driftskostnader gjennom hele livssyklusen
- Integrert glykolmåling og -kompensasjon, eller en alarm ved MID-enheter, garanterer systemets sikkerhet og sørger for nøyaktige måleverdier
- Sporbar verifisering og protokollføring av faktureringsrelevante data
- Høy transparens og effektivitet ved hjelp av energi- og systemovervåkning med Belimo Cloud
- Utstyr som må kalibreres, er lett å skifte ut
Leverandør av målinger
Som leverandør av målinger sørger du for at den termiske energien måles korrekt og nøyaktig og at forbruksdataene registeres og faktureres. Belimo Thermal Energy Meter™ tilbyr:
- De europeiske kravene i EN 1434-standarder og MID-direktivet er oppfylt
- App-styrt igangkjøring som oppretter en formell igangkjøringsrapport automatisk
- Dataene som er målt av den MID-sertifiserte energimåleren kan brukes direkte for fakturering av leieboere
- Enkel tilkobling til andre skygrensesnitt
- Enkel dataprotokollføring og -behandling
- Sømløs integrering i åpne måle- eller faktureringsplattformer
Belimo Assistant 2
Utnytt det fulle potensialet til Belimo-enhetene dine
Belimo Assistant 2 muliggjør konfigurasjon med ledninger og trådløst, drift på stedet og feilsøking av Belimos spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere med smarttelefoner, nettbrett og PC-er.
Nøkkelfunksjoner:
- Kontroller og modifiser parametere for enhetsinnstilling
- Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, bus-adresse
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Konfigurasjon": Styrt parameterkonfigurasjon for enheten din.
- "Kopier / lim inn konfigurasjon": Kopier innstillinger for de samme enhetstypene
- "Live trend": Gjennomfør en lokal overstyring og livetrending med easy-share-funksjonen
- "Helse": Overvåk KPI-er for drift av enheten. F.eks. strømforsyning, bus-tilstand, sensorstatus osv.
- "Rapporter": Innhent digitale rapporter for enheten din med easy-share-funksjonen. F.eks. kalibreringssertifikat, igangkjøringsrapport
- "Eksporter konfigurasjon": Opprett en loggfil med easy-share-funksjonen
Justering av språk i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows.
Tilbehør:
- ZTH EU (USB/MP-omformer)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth-/NFC-omformer)
Belimo MP-bus
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.