Belimo Energy Valve™ - TEM
Lämpöenergian hallinta ja laskutus on nyt helpompaa kuin koskaan
Sertifioidun Belimo Thermal Energy Meter™ -lämpöenergiamittarin ja parannetun Belimo Energy Valve™ -venttiilin kokonaisuus mahdollistaa lämpöenergian läpinäkyvän hallinnan. "Energianhallinnan" ja "sertifioidun energianmittauksen ja -laskutuksen" maailmat yhdistyvät nyt. Mittaa ja monitoroi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien lämpövirtoja ja energiankulutusta tarkasti suoralla IoT -pohjaisella kustannuslaskennalla käyttämällä yhtä laitetta. Uudet MID-hyväksytyt lämpöenergiamittarit takaavat korkean tarkkuuden ja luotettavuuden, mikä mahdollistaa helpon ja tehokkaan laskutuksen. Mittauksen luotettavuus on kuitenkin vain alkua. Belimo Energy Valve™ säätää välittömästi lämpövirtausta ja optimoi energiansyötön käyttäjälle. Tämän tärkeän yhdistelmän myötä Belimo astuu integroidun energianhallinnan uudelle aikakaudelle ja tuo yhteen ne asiat, jotka kuuluvat yhteen.
LVI-hydroniikka – rakennusten saneerausprojektien kultakaivos.
Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon älykkäällä ohjauksella on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Avaintekijä tässä on lämmitys- ja jäähdytysvesipiiri, eli rakennuksen hydroniikka.
Kehittäminen
- Ei energiahäviötä nollakuormalla alentaa toimintakustannuksia.
- Suunnittelun luotettavuus ensimmäisenä askeleena kohti entistä parempaa energiatehokkuutta.
Jakelu
- Jakelun painevaihtelut johtavat alentuneeseen lähtötehoon.
- Energiavirtauksen tekeminen näkyväksi.
Vyöhyke
- Tarvejohtoinen vyöhykesäätö.
Lue, miten voimme tukea sinua tässä:
-
Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa
(pdf -
4,46 MB)
Belimo Energy Valve™ LVI-sovelluksissa
Tässä on valikoima yleisiä LVI-sovelluksia, joissa käytetään Belimo Energy Valve™ -venttiiliä. Kunkin sovelluksen lyhyen kuvauksen jälkeen kerrotaan heikon tehokkuuden tai suorituskyvyn yleiset syyt. Selitämme, miten energiaventtiili poistaa nämä ongelmat sekä mitä säätötiloja ja asetuksia suositellaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Yhdistä ne asiat, jotka kuuluvat yhteen
Integroitu lämpöenergianhallinta ja laskutus.
Belimo Energy Valve™ -venttiileissä ja lämpöenergiamittareissa energianmittaus, energianhallinta ja esineiden internet -käyttövalmis laskutus on yhdistetty yhteen laitteeseen. Se mahdollistaa saumattoman ja suoran integroinnin rakennusautomaatiojärjestelmään tai IoT -pohjaisiin monitorointialustoihin esineiden internet -pohjaisella monitoroinnilla, suorituskykyä parantavilla työkaluilla ja laskutustiedoilla. Yhdistää suorituskykyominaisuudet, jotta sinulta säästyy aikaa ja rahaa.
Tuotevalikoima
Hyödyt
Mittaa ja säädä välittömästi Belimo Energy Valve™ -venttiilillä
Belimo Energy Valve™ tarjoaa sertifioidun energianmittauksen (MID) ja paineriippumattoman virtauksen, energiatehokkuutta, tehonsäädön ja Delta-T-hallinnan yhdessä laitteessa. Monitoroi ja optimoi välittömästi energiankulutus järjestelmän optimaalista suorituskykyä varten.
Aina oikea vesimäärä
Ihanteellinen huonemukavuus varmistamalla oikea vesimäärä, jopa paine-eron muuttuessa ja osittaiskuormilla.
Jatkuva tehonsäätö
Jatkuva lämpötilan- ja tilavuusvirran mittaus tarkkaa tehonsäätöä varten.
Delta-T-hallinta
Lämpötilahajonnan jatkuva mittaus ja vertailu tietylle järjestelmälle asetettuun raja-arvoon. Jos lämpötila laskee alle raja-arvon, Belimo Energy Valve™ säätää virtausnopeuden automaattisesti niin, että käytetään vain se määrä vettä, joka todella tarvitaan halutun tehon saavuttamiseksi.
Ajan säästö suunnittelussa
Yksinkertainen venttiilirakenne vähentää suunnittelutyötä ja säästää aikaa.
Vähemmän asennustöitä
All-in-one-ratkaisu alentaa kustannuksia ja säästää aikaa. Monimutkaista hydronista tasapainotusta ei tarvita.
Energiatehokas
Tiiviisti sulkeutuva säätöpalloventtiili estää sisäisen vuodon suljettu-tilassa ja siten hukan nollakuormalla. Integroitu logiikka estää matalan delta T:n ja takaa maksimaalisen mukavuuden alhaisimmalla mahdollisella energiankulutuksella.
Joustava
Helposti säädettävä maksimivirtaus.
Luotettava sertifioitu mittaus mahdollistaa IoT -pohjaisen laskutuksen
Belimo Thermal Energy Meters™ -lämpöenergiamittarit on sertifioitu standardin EN 1434 / mittauslaitedirektiivin (MID) mukaan ja varustettu etäyhteydellä tapahtuvaa IoT -pohjaista laskutusta varten. Belimon patentoitu automaattinen glykolin monitorointi ja kompensointi takaa, että mittauksesi pysyy tarkkana, vaikka glykolipitoisuudet muuttuisivat.
Digitaalisesti tuettu projektin suunnittelu ja käyttöönotto
Sovellukset ja verkkotyökalut tukevat suunnitteluprosessia ja tarjoavat nopean ja yksinkertaisen käyttöönoton. Digitaalinen lähestymistapa ja täysi läpinäkyvyys loppukäyttäjän energiatietoihin helpottavat elämää.
Belimo--lämpöenergiamittari™ ja lähialuekommunikaatio-rajapinta (NFC, Near Field Communication) mahdollistavat helpon konfiguroinnin ja huollon suoraan älypuhelimesta. Belimo Assistant 2 -sovelluksen avulla laitteet voidaan konfiguroida intuitiivisesti ja käyttöönottoarvot voidaan kirjata lokiin. Tärkeimmät suorituskyvyn ilmaisimet, joiden avulla on helppo määritellä laitteen "terveystila", takaavat luotettavan toiminnan. Lukuisat diagnostiikkaparametrit näyttävät, kuinka laite viestii järjestelmän kanssa toiminnan aikana. Jos huoltoa vaaditaan, on mahdollista laatia vika-analyysi nopeasti.
Mittaustietojen saumaton integrointi
Saumaton ja suora integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään ja varustettu IoT -pohjaista energian monitorointia ja laskutusta varten. Energiatietojen integroiminen on helpompaa kuin koskaan. Yksi laite tuottaa kaikki tiedot, jotka tarvitset järjestelmäsi energiatehokkuuden parantamista varten.
Erinomainen liitettävyys
Belimo Energy Valve™ sisältää kaikki yleiset rakennusautomaation kommunikaatioprotokollat.
Power over Ethernet (PoE)
PoE:n ansiosta laite saa virtaa ja tiedot voidaan lähettää samanaikaisesti Ethernet-kaapelin kautta. Tämä helpottaa asennusta, estää johdotusvirheet ja poistaa paikallisen virransyötön tarpeen.
Suora integrointi IoT -alustoihin
Belimon esineiden internet -valmiit tuotteet mahdollistavat kenttälaitteiden yhdistämisen suoraan nykyaikaisiin rakennusten IoT -alustoihin. Nyt voit hyödyntää verkotetun digitaalisen ekosysteemin mahdollisuudet.
Älykäs Belimo Energy Valve™ liitännällä Belimo Cloud -palveluun
Yksinkertaistettu energian laskutus
Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamittarit ovat valmiita etäyhteydellä tapahtuvaan IoT -pohjaiseen laskutukseen. Valtuutetut käyttäjät pääsevät tietoihin pilvirajapinnan kautta.
Delta T:n ja virtausarvojen optimointi
Pilvipohjainen arviointi tarjoaa Belimon asiantuntijoiden suosittelemat delta T -asetukset tehokasta toimintaa varten. Järjestelmän suorituskyky ja vakaus paranevat.
Tietojen käyttö koko käyttöiän
Belimo Energy Valve™ -venttiilin täydelliset käyttötiedot tallentuvat Belimo Cloud -palveluun. Verkkotietokanta muodostaa tulevan toiminnan optimoinnin perustan.
Tekninen tuki verkossa
Belimo Support avustaa Belimo Energy Valve™ -venttiilin käyttöönotossa ja optimaalisessa säädössä kaikissa toimintavaiheissa. Asiantuntijamme auttavat ratkaisemaan teknisiä ongelmia.
Ohjelmistopäivitykset
Belimo Cloud -palvelu tarjoaa käyttäjille säännölliset ohjelmistopäivitykset. Verkkolataukset tekevät päivityksistä helpompia kuin koskaan.
Pidennetty takuu
Viiden vuoden takuuta on pidennetty seitsemään vuoteen Belimo Cloud -liitännällä.
Suorituskykyraportit
Belimo Cloud Reporting antaa täydellisen yleiskuvan nykyisistä ja aiemmista suorituskykytiedoista, kuten virtauksesta, energiankulutuksesta, tehovaatimuksista ja Delta T:stä sekä yleiskuvan toimintavaroituksista tai virheistä, jotka voivat vaikuttaa tehokkuuteen.
All-in-one-monitoimiratkaisu
Mittaus
Integroidut anturit lämpötilahajonnan, virtauksen (mukaan luettuna glykolipitoisuuden kompensointi) ja siten tehon mittausta varten.
Ohjaus
Venttiilin asennon, virtauksen tai tehon säätö lämmönvaihtimen täydellistä ohjausta varten.
Tasapainotus
Belimo Energy Valve™ takaa, että käytetään oikea määrä vettä – jopa paine-eron muutoksien ja osittaiskuormakäytön tapauksessa.
Sulku
Energiansyöttö vyöhykkeelle voidaan sulkea kokonaan. Ei vuotoja ilmakuplatiiviin säätöpalloventtiilin ansiosta.
Energian monitorointi
Optimointipotentiaali voidaan tunnistaa tallentamalla kaikki järjestelmätiedot.
Laskutus
Valmis IoT -pohjaiseen asukaslaskutukseen.
Modulaarinen rakenne mittarin nopeaa vaihtoa varten
Lämpöenergiamittari koostuu anturimoduulista (alaosa) ja liitetyistä lämpötila-antureista, joihin on koteloitu laskinyksikkö ja mittausjärjestelmä, sekä logiikkamoduulista (yläosa), joka yhdistää lämpöenergiamittarin virransyöttöön ja toimii väylä- ja lähialuekommunikaation rajapintana.
Anturimoduuli on saatavilla varaosana, ja tietyissä maissa se on vaihdettava säännöllisesti kansallisten säädösten mukaisesti. Jotta tämä voidaan tehdä, logiikkamoduuli voidaan erottaa (jättäen kaikki kaapelit liitetyiksi) ja alempi anturimoduuli voidaan vaihtaa helposti. Tämän jälkeen logiikkamoduuli napsautetaan taas paikalleen. Kaapeleita ei tarvitse yhdistää tai mittaria integroida uudelleen järjestelmään. Erittäin suuri ajansäästö!
- Asiakkaan hyödyt
- Ohjelmisto/liitännäiset
- Menestystarinat
- Videot
Pääurakoitsijat/investoijat
Keskityt pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat sinulle tärkeitä. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
- Energiansäästöt ja parempi huonemukavuus varmistamalla oikea vesimäärä paine-eron muutoksia ja osittaiskuormia varten
- Järjestelmän turvallisuus taattua valinnaisella turvatoiminnolla
- Tarkka veden ja vesi-glykoliseosten virtauksen mittaus kaikissa LVI-sovelluksissa. Manuaalista kalibrointia ei tarvita.
- Integroitu logiikka, joka estää matalan delta T:n ja takaa maksimaalisen mukavuuden alhaisimmalla mahdollisella energiankulutuksella.
Konsultit
LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsit koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- All-in-one-ratkaisu vähentää vaivaa ja säästää aikaa
- Yksinkertainen venttiilin valinta vähentää suunnittelutyötä
- Jäljitettävä vahvistus ja lokikirjaus (käyttöönottoraportti)
- Automaattinen, hydroninen tasapainotus kaikissa kuormitusolosuhteissa
- Helpot adaptoinnit virran muutoksiin mahdollisia
Järjestelmäintegraattorit
Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Laskutus ja säätö yhdessä laitteessa
- Yksinkertainen, aikaa säästävä käyttöönotto ja konfigurointi
- Ohjaussignaali vapaasti valittavissa (BACnet, Modbus, MP-väylä, M-väylä tai analoginen signaali)
- Energian optimointi datan läpinäkyvyyden ansiosta
- Yksinkertaistettu asennus PoE:n (Power over Ethernet) kautta, koska paikallista virransyöttöä ei tarvita
- Eurooppalaiset standardin EN 1434 ja MID-direktiivin vaatimukset täyttyvät
- Integroitu verkkopalvelin, jonka kautta tietoihin pääsee suoraan käsiksi ja voidaan tehdä asetuksia
- Yksi älypuhelinsovellus kaikkeen: käyttöönottoon, konfigurointiin, vianmääritykseen ja monitorointiin
- Intuitiivinen käynnistysavustin lämpöenergiamittarin käyttöönottoon ja lokikirjaukseen
Asentajat/laitosinsinöörit
LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijoiden tuki mahdollistavat tiukassa aikataulussasi pysymisen. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- All-in-one-ratkaisu alentaa kustannuksia ja säästää aikaa
- Monimutkaista hydronista tasapainotusta ei tarvita
- Hyväksytyn energiamittarin helppo lokikirjaus käyttöönoton aikana Assistant App -sovelluksella
- Mittauksen käyttöönottoraportin automaattinen luonti, saatavilla verkossa
- Eurooppalaiset standardin EN 1434 ja MID-direktiivin vaatimukset täyttyvät
- Integroitu verkkopalvelin, jonka kautta tietoihin pääsee suoraan käsiksi ja voidaan tehdä asetuksia
- Yksi älypuhelinsovellus kaikkeen: käyttöönottoon, konfigurointiin, vianmääritykseen ja monitorointiin
- Intuitiivinen käynnistysavustin lämpöenergiamittarin käyttöönottoon ja lokikirjaukseen
Rakennusten omistajat
Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmäsi optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on sinulle tärkeä tavoite. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Energiatietojen sertifioitu ja jäljitettävä mittaus ja lokikirjaus, valmis asukkaan laskutukseen
- Avoin pääsy tietoihin antaa energiapalveluntarjoajan valintaan joustavuutta (esim. laskutusta varten)
- Alhaiset käyttöönotto- ja toimintakustannukset, joten sijoitus on optimaalisesti suojattu
- Käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa ja läpinäkyvä suoran internet-liitännän ansiosta
Toimitilajohtajat / rakennusten huolto
Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäistä työtäsi. Etsit ratkaisuja varmistaaksesi tilamukavuuden ja optimoidaksesi järjestelmän toiminnan. Arvostat yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Maksimaalinen mukavuus minimaalisilla käyttökustannuksilla koko elinkaaren ajan
- Paineriippumaton säätö poistaa säännöllisen hydronisen uudelleentasapainotuksen tarpeen
- Integroitu glykolin mittaus ja kompensointi, tai MID-laitteiden tapauksessa hälytys, takaa järjestelmän turvallisuuden sekä tarkat mittausarvot
- Laskutuksen kannalta olennaisten tietojen jäljitettävä vahvistus ja lokikirjaus
- Korkea läpinäkyvyys ja tehokkuus energian ja järjestelmän Belimo Cloud -monitoroinnin ansiosta
- Kalibroitava laite on helppo vaihtaa
Mittauspalvelun tarjoaja
Mittauspalvelun tarjoajana takaat, että lämpöenergia mitataan oikein ja tarkasti sekä että kulutustiedot tallennetaan ja laskutetaan. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Sovelluksella opastettu käyttöönotto, virallisen käyttöönottoraportin automaattinen luonti
- MID-sertifioidun energiamittarin mittaamaa dataa voidaan käyttää suoraan asukkaan laskutukseen
- Helppo liitäntä muihin pilvirajapintoihin
- Helppo tiedonkeruu ja -käsittely
- Saumaton integrointi avoimiin mittaus- tai laskutusalustoihin
- Eurooppalaiset standardin EN 1434 ja MID-direktiivin vaatimukset täyttyvät
- Integroitu verkkopalvelin, jonka kautta tietoihin pääsee suoraan käsiksi ja voidaan tehdä asetuksia
- Yksi älypuhelinsovellus kaikkeen: käyttöönottoon, konfigurointiin, vianmääritykseen ja monitorointiin
- Intuitiivinen käynnistysavustin lämpöenergiamittarin käyttöönottoon ja lokikirjaukseen
Belimo Assistant 2
Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.
Lisävarusteet:
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App tarjoaa nopean ja helpon tavan löytää täydellinen korvaava tuote vanhentuneille tai viallisille toimilaitteille, venttiileille ja antureille Belimolta ja monilta muilta laitetoimittajilta.
Oli kyse sitten ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, modernisoinnista tai järjestelmän vaihdosta - sovelluksemme johdattaa sinut nopeasti ihanteellisen Belimo-tuotteen pariin, joka täyttää parhaiten vaatimuksesi ja tarjoaa samalla parhaan mahdollisen laadun ja suorituskyvyn.
RetroFIT+ -sovellus tekee Belimo retrofit -projektien luonnista ja suunnittelusta helppoa.
Belimo MP-Väylä
BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.
Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.
Lämmityssovellus
Animaatio näyttää Belimon energiaventtiilin lämmityssovelluksen syöttöpuolella. Delta T -asetusarvo venttiilissä vastaa patterin nimelliserolämpötilaa, joka on 11 °F/6° K.
Kun lämpötila-anturit alkavat havaita patterin erolämpötilan alenevan, venttiili alkaa sulkeutua ja virtaus hidastua, jolloin patterin lämmönvaihto tehostuu ja ylivuodolta vältytään.
Kun venttiili havaitsee, että delta T alkaa vakautua, se sallii suuremman virtauksen takaisinpäin patterin läpi ja pitää lämmönsiirron optimaalisena.
Jäähdytyssovellus
Animaatio näyttää Belimon energiaventtiilin toiminnan jäähdytyspatterin paluupuolella.
Delta T -asetusarvo venttiilissä vastaa patterin nimelliserolämpötilaa, joka on 15 °F/8° K.
Kun lämpötila-anturit havaitsevat, että delta T on ollut asetusarvoa alhaisempi muutaman minuutin ajan, venttiili alkaa sulkeutua vähentääkseen virtausta. Näin lämmönvaihdin voi optimoida energiantuoton ja eliminoida ylivuodon.
Kun delta T alkaa vakautua, venttiili alkaa avautua pitääkseen lämmönvaihtimen nimellistuoton vakaana.