Belimo Energy Valve™
Solving Low Delta T Leveraging IoT
Belimo Energy Valve is an Internet of Things (IoT), pressure independent valve Utilising advanced cloud-based analytics to leverage captured system data to its full potential providing savings and the most efficient operation.
Solving Low Delta T Leveraging IoT
Belimo Energy Valve is an Internet of Things (IoT), pressure independent valve Utilising advanced cloud-based analytics to leverage captured system data to its full potential providing savings and the most efficient operation.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Product Range
- User Benefits
- Bus & system integration
- Success Stories
Belimo Assistant 2
Unlock the full potential of your Belimo devices
Belimo Assistant 2 enables wired and wireless setup, on-site operation, and troubleshooting of Belimo damper actuators, control valves, sensors, and meters with smartphones, tablets, and PCs.
Key features:
- Check and modify device setting parameters
- Display identification data: Device type, position, designation, serial number, bus address
- Addressing (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": Guided parameter setup for your device.
- "Copy/Paste Configuration": Replicate settings for the same device types
- "Live trend": Perform local override and live trending with the easy-share function
- "Health": Monitor device operation KPIs. E.g., Power supply, Bus state, Sensor state, etc.
- "Reports": Retrieve digital reports of your device with the easy-share function. E.g., Calibration certificate, Commissioning report
- "Export Configuration": Create a log file with the easy-share function
- In-app language adjustment (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platform-independent for Android, Apple iOS, and Windows.
Accessories:
- ZTH EU (USB/MP converter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC converter)
Appli de mise à niveau Belimo
La source où trouver les solutions de mise à niveau pour robinets et systèmes CVCA
L’appli de mise à niveau Belimo permet de trouver rapidement et facilement les solutions de remplacement pour les robinets et les servomoteurs, dont la fonction est d’assurer le fonctionnement fiable du chauffage à eau chaude et de la climatisation des systèmes de CVCA de partout dans le monde. Issus d’une technologie innovatrice, d’une qualité éprouvée et faciles à manipuler pendant leur installation et leur exploitation, ces robinets et servomoteurs augmentent le rendement et l’efficacité des technologies du bâtiment intégrées. L’appli de mise à niveau Belimo offre des solutions de mise à niveau des conduites d’air et d’eau à partir de servomoteurs éconergétiques à couplage direct ou fixés à l’axe du registrer à l’aide d’une tringlerie.
- Projets commerciaux
- Sélections de courriel
- Accès aux ressources
PC-Tool
PC-Tool est une application logicielle universelle pour le réglage, la mise en service, la surveillance et l’évaluation des communications avec les servomoteurs Belimo.
Solution de chauffage
L'animation montre une Energy Valve de Belimo sur le côté alimentation d'une application de chauffage.
Le point de consigne du Delta T du robinet correspond à la conception Delta T du serpentin, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.
Lorsque les capteurs de température commencent à détecter une température différentielle plus basse dans le serpentin, le robinet commence à se fermer et le débit commence à diminuer, ce qui permet un échange de chaleur plus efficace dans le serpentin et élimine le débordement.
Une fois que le robinet détecte que le Delta T commence à se stabiliser, il permet un plus grand débit de retour dans le serpentin et maintient un transfert de chaleur optimal.
Solution de refroidissement
L'animation montre une Energy Valve de Belimo installée sur le côté retour d'un serpentin de refroidissement.
Le point de consigne du Delta T du robinet correspond à la conception Delta T du serpentin, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.
Lorsque les capteurs de température détectent que le Delta T est resté en dessous du point de consigne pendant quelques minutes, le robinet commence à se fermer pour diminuer le débit. Cela permet à l'échangeur de chaleur d'optimiser le rendement énergétique et d'éliminer le débordement.
Dès que le Delta T commence à se stabiliser, le robinet commence à s'ouvrir pour maintenir constante la puissance de l'échangeur de chaleur prévue à travers le serpentin.