Belimo Energy Valve™ cu TEM
Managementul energiei termice și facturarea mai ușoare ca niciodată
Unitatea compusă din contorul certificat Belimo Thermal Energy Meter™ și ultima generație a Belimo Energy Valve™ permite o gestionare transparentă a energiei termice. Cele două lumi ale „controlului energiei” și ale „măsurării și facturării certificate a energiei” sunt acum unite. Măsurați și monitorizați precis fluxurile termice și consumul de energie în sistemele de încălzire și de răcire cu un cost de contabilitate bazat pe IoT direct, folosind un singur dispozitiv. Noile Contoare de energie termică (TEM) aprobate MID asigură o precizie și o fiabilitate ridicate, permițând o facturare ușoară și eficientă. Dar măsurarea fiabilă este doar începutul. Belimo Energy Valve™ controlează instantaneu fluxul termic și optimizează energia furnizată. Prin această combinație importantă, Belimo intră într-o nouă eră a gestionării integrate a energiei termice și reunește ceea ce trebuie să fie împreună.
Hidraulica HVAC - încălzire, ventilație și aer condiționat - mina de aur în cadrul proiectelor de renovare a clădirilor.
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact mare asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de încălzire și de răcire a apei, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa de pierdere de energie la sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Distribuție
- Fluctuațiile de presiune în distribuție facilitează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați aici modurile în care vă putem ajuta:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Belimo Energy Valve™ în aplicații HVAC
Aceasta este o selecție de aplicații uzuale HVAC în care se utilizează Belimo Energy Valve™. După o scurtă descriere a fiecărei aplicații, se identifică cele mai uzuale cauze ale eficienței sau performanței scăzute. Există o explicație a modului în care EV abordează aceste probleme și ce moduri de control și setări sunt recomandate pentru a obține performanțe optime.
Aducem împreună ce este firesc să fie împreună
Gestionarea și facturarea integrată a energiei termice.
Noua gamă Belimo Energy Valve™ și Contoare de energie termică (TEM) integrează într-un singur dispozitiv contorizarea energiei, controlul energiei și facturarea bazată pe IoT. Oferă integrare perfectă și directă în BMS sau în platformele de monitorizare bazate pe IoT, cu monitorizare bazată pe IoT, cu instrumente de îmbunătățire a performanței și cu date de facturare. Reunim caracteristici de performanță ca să economisiți timp și bani.
Gama de produse
Avantaje
Măsurați și controlați instantaneu cu Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ oferă contorizare certificată a energiei (MID) și debit independent de presiune, eficiență energetică, control al puterii și gestionare delta T într-un singur dispozitiv. Monitorizați și optimizați instantaneu consumul de energie pentru o performanță optimă a sistemului.
Întotdeauna cantitatea corectă de apă
Confort ideal al încăperii prin asigurarea cantității corecte de apă, chiar și în cazul schimbărilor de presiune diferențială și în cazul funcționării cu încărcare parțială.
Controlul continuu al puterii
Măsurarea constantă a temperaturii și a debitului volumetric pentru un control precis al puterii.
Managementul delta T
Măsurarea continuă a diferenței temperaturii și comparația cu valoarea limită setată pentru sistemul respectiv. Dacă temperatura scade sub valoarea limită, Belimo Energy Valve™ reglează automat debitul pentru a elimina surplusul, astfel încât să fie utilizată doar cantitatea de apă necesară pentru a obține puterea dorită.
Economii de timp în planificare
Efort redus de proiectare și economie de timp prin intermediul unui design simplu al vanei.
Mai puține operațiuni la instalare
Reducerea costurilor și economii de timp datorită soluției complete. Nu este necesară o echilibrare dinamică complexă.
Eficiență energetică
Vana de control liniarizată cu etanșeitate perfectă previne scurgerile interne atunci când este închisă și, prin urmare, consumul nedorit la încărcare zero. Logica integrată care previne apariția sindromului „low delta T” asigură confort maxim cu cel mai redus consum de energie posibil
Flexibil
Debit maxim ușor de setat.
Contorizare certificată și fiabilă care permite facturarea bazată pe IoT
Contoarele de energie termică (TEM) ™ Belimo sunt certificate în conformitate cu EN 1434/MID și sunt echipate pentru facturare de la distanță, bazată pe IoT. Monitorizarea și compensarea automată a glicolului, brevetată de Belimo, asigură faptul că măsurătorile rămân precise, chiar dacă concentrațiile de glicol se modifică.
Proiectare și punerea în funcțiune în format digital
Aplicațiile și instrumentele web susțin procesul de proiectare și oferă punerea în funcțiune rapidă și simplă la îndemâna dumneavoastră. O abordare cu adevărat digitală și transparență completă a datelor privind energia consumată de utilizatorii finali vă fac viața mai ușoară.
Belimo Thermal Energy Meter™ cu interfață NFC (comunicare în apropiere) permite configurarea și întreținerea ușoară direct de pe telefon. Cu ajutorul Belimo Assistant 2, dispozitivele pot fi configurate intuitiv, iar valorile de punere în funcțiune pot fi înregistrate. Indicatorii cheie de performanță, care facilitează determinarea „stării de sănătate” a dispozitivului, asigură o funcționare fiabilă. Numeroși parametri de diagnosticare arată modul în care dispozitivul interacționează cu sistemul în timpul funcționării. Dacă este necesară o intervenție, se poate realiza rapid o analiză a defecțiunilor.
Integrare perfectă a datelor de contorizare
Integrare directă și perfectă cu BMS și echipată pentru monitorizarea și facturarea energiei bazate pe IoT. Integrarea datelor nu a fost niciodată mai ușoară. Un singur dispozitiv furnizează toate informațiile de care aveți nevoie pentru a îmbunătăți performanța energetică a sistemului dumneavoastră.
Conectivitate excelentă
Belimo Energy Valve™ este echipată cu toate protocoalele uzuale de comunicare folosite pentru automatizarea clădirilor.
Alimentare prin Ethernet (PoE)
PoE permite alimentarea dispozitivului și transmiterea simultană a datelor prin intermediul unui cablu Ethernet. Acest lucru simplifică instalarea, evită erorile de cablare și elimină necesitatea unei surse de alimentare locale.
Integrare directă în platformele IoT
Produsele Belimo pregătite pentru IoT permit conectarea directă a dispozitivelor de control la platformele IoT moderne pentru clădiri. Acum puteți beneficia de posibilitățile unui ecosistem digital în rețea.
Vana inteligentă Belimo Energy Valve™ cu conexiune la Belimo Cloud
Facturare simplificată a energiei
Belimo Energy Valve™ și Contoarele de energie termică (TEM) sunt pregătite pentru facturarea la distanță, bazată pe IoT. Utilizatorii autorizați pot accesa datele prin intermediul unei interfețe cloud.
Optimizarea valorilor delta T și de debit
Evaluarea bazată pe cloud oferă setări delta T recomandate de specialiștii Belimo pentru o funcționare eficientă. Performanța și stabilitatea sistemului sunt îmbunătățite.
Accesul la date pe toată durata de viață
Belimo Cloud stochează datele complete de utilizare a Belimo Energy Valve™. Baza de date online constituie punctul de plecare pentru optimizarea viitoare a funcționării.
Suport tehnic online
Belimo Support vă asistă la punerea în funcțiune și la reglarea optimă a Belimo Energy Valve™ în toate fazele de funcționare. Experții noștri vă ajută să rezolvați problemele tehnice.
Actualizări de software
Serviciul Belimo Cloud oferă în mod regulat utilizatorilor actualizări de software. Descărcările online fac actualizările mai ușoare ca niciodată.
Garanție extinsă
Garanția de 5 ani crește la 7 ani cu conexiune Belimo Cloud.
Rapoarte de performanță
Belimo Cloud Reporting furnizează o privire de ansamblu completă a datelor de performanță actuale și trecute, cum ar fi debitul, consumul de energie, cerințele de putere și delta T, precum și o privire de ansamblu asupra avertismentelor sau erorilor operaționale care ar putea avea impact asupra eficienței.
Soluția multifuncțională completă
Măsurare
Senzori integrați pentru măsurarea temperaturii, a debitului (inclusiv compensarea conținutului de glicol) și, prin urmare, a puterii.
Control
Controlul poziției vanei, al debitului sau al puterii pentru controlul perfect al schimbătorului de căldură.
Echilibrare
Belimo Energy Valve™ întotdeauna asigură utilizarea cantitatății corecte de apă – chiar în eventualitatea unor modificări ale presiunii diferențiale și în regimul de operare cu încărcare parțială.
Izolare
Alimentarea cu energie a unei zone poate fi oprită complet. Nu există scurgeri datorită vanei de control liniarizate, etanșă.
Monitorizarea energiei
Potențialul de optimizare poate fi identificat prin înregistrarea tuturor datelor sistemului.
Facturare
Gata pentru facturarea bazată pe IoT a chiriașilor.
Design modular pentru o înlocuire rapidă
Contorul de energie termică (TEM) este alcătuit dintr-un modul de senzori (partea inferioară) cu senzori de temperatură conectați, care găzduiește unitatea de calcul și sistemul de măsurare, și un modul logic (partea superioară), care conectează contorul de energie termică la sursa de alimentare și asigură magistrala și interfața de comunicare NFC.
Modulul senzor este disponibil ca piesă de schimb și, în anumite țări, trebuie înlocuit periodic, în conformitate cu reglementările naționale. Pentru a face aceasta, modulul logic poate fi separat (lăsând toate cablurile conectate) și modulul senzor inferior poate fi schimbat cu ușurință. După aceea, modulul logic este fixat la loc. Nu este necesară reconectarea cablurilor sau reintegrarea contorului în sistem. O economie de timp foarte importantă!
- Avantajele clienților
- Software/Plug-in-uri
- Povești de succes
- Videouri
Contractanții/Investitorii generali
Cel mai important aspect pentru dvs. este rentabilitatea clădirilor. Aceasta include nu doar costurile de investiții, ci și costurile curente de exploatare/service. Sustenabilitatea și transparența costurilor sunt importante pentru dvs. Belimo Energy Valve™ oferă:
- Calitate testată de peste 40 de ani
- Asigurarea cantitatății corecte de apă în situația modificării presiunii diferențiale și în regimul de operare cu încărcare parțială, duce la economie de energie și confort sporit în încăpere
- Siguranța sistemului este garantată de funcția de siguranța opțională
- Măsurarea precisă a debitului de apă și amestecuri apă-glicol în toate aplicațiile HVAC. Nu este necesară calibrarea manuală.
- Logica integrată care previne apariția sindromului „low delta T” asigură confort maxim cu cel mai redus consum de energie posibil
Ingineri consultanți
Planificarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Dvs. folosiți cele mai moderne metode și utilizați datele furnizorilor/producătorilor pentru realizarea planurilor. Belimo Energy Valve™ oferă:
- Efort redus și economii de timp datorită soluției complete
- Efort de planificare redus prin selectarea simplă a vanelor
- Verificare și înregistrare trasabile (raport de punere în funcțiune)
- Echilibrarea hidraulică automată în toate condițiile de lucru
- Posibilitatea adaptărilor facile la modificări ale puterii
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este proiectarea sistemelor de management a clădirilor și integrarea optimă a echipamentelor de câmp. Obiectivul dvs. este de a reduce complexitatea și de a asigura transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei de construcție. Belimo Energy Valve™ oferă:
- Facturare și control într-un singur dispozitiv
- Punerea în funcțiune și configurarea simplă, cu economie de timp
- Libertate în alegerea semnalului de control (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus sau semnal analogic)
- Optimizarea energiei prin transparența datelor
- Instalare simplificată prin PoE (alimentare prin Ethernet), deoarece nu este necesară o sursă de alimentare locală
- Sunt îndeplinite cerințele europene ale standardului EN 1434 și ale directivei MID.
- Server web integrat pentru acces direct la date și opțiuni de setare
- O singură aplicație pentru smartphone pentru: punere în funcțiune, configurare, diagnoză și monitorizare
- Asistent intuitiv de pornire pentru punerea în funcțiune și înregistrarea contorului de energie termică
Instalatori / Ingineri instalatori
Instalarea sistemelor HVAC este domeniul dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie pe șantier de produsele potrivite la momentul potrivit Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict Belimo Energy Valve™ oferă:
- Reducerea costurilor și economii de timp cu o soluție completă
- Nu este necesară o echilibrare hidraulică complicată
- Înregistrarea ușoară la punerea în funcțiune a contorului de energie termică certificat folosind Assistant App
- Creare automată a unui raport de punere în funcțiune a contorizării, disponibil online
- Sunt îndeplinite cerințele europene ale standardului EN 1434 și ale directivei MID.
- Server web integrat pentru acces direct la date și opțiuni de setare
- O singură aplicație pentru smartphone pentru: punere în funcțiune, configurare, diagnoză și monitorizare
- Asistent intuitiv de pornire pentru punerea în funcțiune și înregistrarea contorului de energie termică
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și extinderea și modernizărea cu ușurință a clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu un efort cât mai mic și costurile reduse sunt principalele obiective. Belimo Energy Valve™ oferă:
- Măsurarea și înregistrarea certificate și trasabile ale datelor, gata pentru facturarea chiriașilor
- Accesul deschis la date oferă flexibilitate în alegerea furnizorului de servicii energetice (de exemplu, pentru facturare).
- Costuri reduse de punere în funcțiune și de exploatare, care se traduc printr-o protecție optimă a investiției
- Transparență și siguranță pentru viitor datorită conexiunii directe la internet
Administratori / întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru asigurarea confortului din încăperi și pentru optimizarea modului de funcționare a sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. Belimo Energy Valve™ oferă:
- Confort maxim cu costuri de exploatare minime pe tot parcursul ciclului de viață
- Controlul independent de presiune elimină nevoia de reechilibrare hidraulică regulată
- Măsurarea și compensarea integrată a glicolului sau, în cazul dispozitivelor MID, o alarmă, garantează siguranța sistemului și asigură valori de măsurare precise.
- Verificarea și înregistrarea trasabilă a datelor relevante pentru facturare
- Transparență și eficiență ridicate datorită monitorizării energiei și a sistemului cu Belimo Cloud
- Echipamentul supus calibrării este ușor de înlocuit
Furnizor de servicii metrologice
În calitate de furnizor de servicii metrologice, vă asigurați că energia termică este măsurată corect și precis, iar datele de consum sunt înregistrate și facturate.Belimo Energy Valve™ oferă:
- Punere în funcțiune ghidată de aplicație, care creează automat un raport formal de punere în funcțiune
- Datele măsurate de la contorul de energie certificat MID pot fi utilizate direct pentru facturarea chiriașilor.
- Conectare ușoară la alte interfețe cloud
- Înregistrare și prelucrare facilă a datelor
- Integrare perfectă pe platformele deschise de contorizare sau de facturare
- Sunt îndeplinite cerințele europene ale standardului EN 1434 și ale directivei MID.
- Server web integrat pentru acces direct la date și opțiuni de setare
- O singură aplicație pentru smartphone pentru: punere în funcțiune, configurare, diagnoză și monitorizare
- Asistent intuitiv de pornire pentru punerea în funcțiune și înregistrarea contorului de energie termică
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- ZTH EU (convertor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertor Bluetooth/NFC)
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software de reglare și diagnosticare pentru servomotoarele MF/MP/MOD/LON/KNX, inclusiv pentru protecția la foc.
Pentru sistemele Windows.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. De asemenea, driverul poate fi descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modelele de date 3D cu informații tehnice de la Autodesk Revit via plug-in BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.
Aplicație pentru încălzire
Animația prezintă o vană Belimo Energy Valve pe partea de alimentare a unei aplicații de încălzire. Valoarea de referință delta T din vană corespunde cu delta T prevăzută a bateriei, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.
Când senzorii de temperatură încep să detecteze o temperatură diferențială mai scăzută în baterie, vana începe să se închidă, iar debitul se diminuează, permițând un schimb de căldură mai eficient în baterie.
Când vana detectează că delta T începe să se stabilizeze, permite mai mult debit prin baterie și menține disponibil un transfer de căldură optim.
Aplicație pentru răcire
Animația prezintă o Belimo Energy Valve montată pe partea de întoarcere a unei baterii de răcire.
Valoarea de referință delta T din vană corespunde cu delta T prevăzută a bateriei, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.
Când senzorii de temperatură detectează că delta T se află de câteva minute sub valoarea de referință, vana începe să se închidă pentru a reduce debitul. Acest lucru permite schimbătorului de căldură să optimizeze energia furnizată.
Imediat ce delta T începe să se stabilizeze, vana începe să se deschidă pentru a menține constant necesarul de frig prevăzut al schimbătorului de căldură.