Belimo Energy Valve™ 能量阀
利用 IoT 解决低 △T 问题
Belimo Energy Valve 能量阀是可用于物联网 (IoT) 的压力无关型阀门,采用基于云的先进分析来充分利用所获取的系统数据,实现节能目标和高效运转。
利用 IoT 解决低 △T 问题
Belimo Energy Valve 能量阀是可用于物联网 (IoT) 的压力无关型阀门,采用基于云的先进分析来充分利用所获取的系统数据,实现节能目标和高效运转。
暖通空调行业具备超群性能的阀门
产品系列
- 用户效益
- Bus & system integration
- 成功故事
顾问工程师
您的分析技能专长仍是您客户的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转。您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。Belimo 传感器特性:
- 兼容主流的楼宇自动化系统 (BAS),使其适合用于任何暖通空调应用
- 提供包罗万象的现场级设备解决方案,其中包括用于在管道、风管及户外应用中测量温度、湿度、压力、流量、二氧化碳以及挥发性有机化合物 (VOC) 的传感器,并以享誉世界的维修和支持为后盾。
- 采用最高品质的材料打造,在楼宇的整个生命周期提供可靠而准确的读数,并提供 5 年保修,符合 NEMA 4X / IP65 和 UL 认证要求
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,以集成到 BAS 控制序列中
承包商和经销商
找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己正把太多时间用在为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。Belimo 传感器特性:
- 现场可选的测量范围,简化现场选择并减少库存
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 可分离的安装板设计为钻孔样板,便于安装
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
- 外壳设计还具有模块化导管接头以及弹簧加载式可移除接头板,令安装工和技术人员大为赞许
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,令您面临种种难题。Belimo 传感器特性:
- 独特的卡扣壳体设计,实现快速安装、便捷调试,并提供 NEMA 4X / IP65 保护
- 弹簧加载式可移除接头板形成连接,抵抗振动并最大程度提高拉出力,节省接线时间并确保接触可靠性
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
- 单范围和多范围:针对管道、风管和户外应用的温度、湿度、压力、流量、CO₂ 以及 VOC(挥发性有机化合物)传感器
ESCO
您需要告知组织可以如何节省能源并改善楼宇性能, 您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。Belimo 传感器可以为您做到:
- 通过无缝集成到 BAS(楼宇自动化系统)中,优化能效和系统性能
- 五年质保,符合 NEMA 4X 和 IP65 要求,并符合 UL 标准,确保系统性能
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
- 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
- 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。Belimo 传感器特性:
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
- 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
- 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性
- 在所有风管、接液装置、表面和线缆传感器上都具有烧结的防湿气涂层,预防冷凝、机械应力和振动
搏力谋小助手App
智能手机上的搏力谋小助手App可轻松地为蝶阀与PR执行器组合编程、调试和故障排除。NFC 和 BACnet 通信提供您所需的数据存取,简化安装并确保卓越性能。
Google Play 和 Google Play 徽标是 Google Inc. 的商标。
-
通过App Store下载
-
通过App Store下载
-
通过App Store下载
-
通过App Store下载
-
-
Frequently asked questions
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
-
搏力谋小助手安卓安装包
(apk -
33.73 MB)
Belimo RetroFIT+ App
The Source for HVAC Actuator and Valve Replacement Solutions
Belimo RetroFIT+ App allows you to quickly and easily find HVAC replacement solutions for valves and actuators. Valves and actuators are responsible for ensuring reliable, functioning hydronic and air control HVAC systems all over the world. With innovative technology, verified quality, and easy handling during installations and operation, they boost the performance and efficiency of integrated building technology. The Belimo RetroFIT+ App provides air and water retrofit application solutions with direct coupled or remote access linkages and energy efficient actuators.
- Store Projects
- Email Selections
- Access Resources
PC-Tool
PC-Tool是用于Belimo执行器设定、调试、监测以及通讯检测的通用软件应用程序。
供热应用
这是一个应用在供热系统供水侧的搏力谋能量阀。
搏力谋能量阀由控制球阀,超声波流量计,两个温度传感器和智能执行器组成。
将能量阀的温差设定值与盘管的设计温差值一致,设计温差为:华氏11度/开氏6度。
当温度传感器探测到盘管中的实际温差变小时, 阀门开始调节关闭适当降低流量,提高盘管内的热交换效率,消除过流现象。
当温度传感器探测到温差逐步趋于稳定, 能量阀会适度开启以提高盘管流量,确保盘管处在最佳热交换效率状态。
冷却应用
这是一个应用在冷却盘管回水侧的搏力谋能量阀。
搏力谋能量阀由控制球阀,超声波流量计,两个温度传感器和智能执行器组成。
将能量阀的温差设定值与盘管的设计温差值一致,设计温差为:华氏15度/开氏8度
当温度传感器探测到实际温差低于设定温差,并且该状态持续数分钟后,阀门开始调节关闭适当降低流量,优化盘管内的热交换效率确保能量输出,消除过流现象。
当温度传感器探测到温差逐步趋于稳定, 能量阀会适度开启以提高盘管流量,确保盘管处在最佳热交换效率状态。