Belimo Energy Valve™ s TEM
Upravljanje toplinskom energijom i njezin obračun nikad nisu bili jednostavniji
Spoj certificiranog mjerila Belimo Thermal Energy Meter™ i poboljšanog ventila Belimo Energy Valve™ omogućuje transparentno upravljanje toplinskom energijom. Dva svijeta „upravljanja energijom” i „certificiranog mjerenja i obračuna energije” sada se spajaju. Točno mjerite i nadzirite toplinske protoke i potrošnju energije u sustavima grijanja i hlađenja s izravnim obračunom troškova na temelju interneta stvari s pomoću jedne jedinice. Nova mjerila Thermal Energy Meters s odobrenjem prema direktivi MID jamče visoku razinu točnosti i pouzdanosti, što omogućuje lako i jednostavno izdavanje računa. Međutim, pouzdano mjerenje tek je početak. Belimo Energy Valve™ odmah upravlja toplinskim protokom i optimizira opskrbu korisnika energijom. Tom važnom kombinacijom Belimo ulazi u novu eru integriranog upravljanja toplinskom energijom i spaja ono što pripada zajedno.
HVAC hidronika – zlatni rudnik u projektima obnove zgrada.
Pametno upravljanje opterećenjima povezanima s grijanjem, hlađenjem i ventilacijom ima velik utjecaj na energetsku učinkovitost zgrada. Ključni aspekt je krug grijanja i rashladne vode, tj. hidronika zgrade odnosno prijenos topline vodom.
Generacija
- Bez gubitka energije pri nultom opterećenju smanjuju se troškovi rada.
- Pouzdanost planiranja kao prvi korak prema boljoj energetskoj učinkovitosti.
Distribucija
- Fluktuacije tlaka u distribuciji dovode do manje izlazne snage.
- Čini protok energije vidljivim.
Zona
- Upravljanje zonom prema potrebi.
Saznajte kako vam možemo pomoći u tome:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Belimo Energy Valve™ u HVAC primjeni
Ovo je odabir uobičajenih HVAC vrsta primjena koje koriste Belimo Energy Valve™. Nakon kratkog opisa vrste primjene bit će identificirani uobičajeni razlozi loše učinkovitosti ili performansi. Postoji objašnjenje kako EV rješava ove probleme te koji se načini upravljanja i postavke preporučuju za postizanje optimalnih performansi.
Spajanje onoga što pripada zajedno
Integrirano upravljanje toplinskom energijom i njezin obračun.
Nova serija ventila Belimo Energy Valve™ i mjerila Thermal Energy Meters integrira mjerenje količine energije, upravljanje energijom i izdavanje računa omogućeno internetom stvari u jednu jedinicu. Nudi mogućnost glatke i izravne integracije u sustav upravljanja zgradom ili u platforme za nadzor na temelju interneta stvari, s nadzorom na temelju interneta stvari, alatima za poboljšanje izvedbe i podacima za izdavanje računa. Spaja značajke izvedbe radi uštede vašeg vremena i novca.
Asortiman proizvoda
Prednosti
Mjerite i upravljajte u trenu s pomoću ventila Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ nudi certificirano mjerenje energije (MID) i tlačno neovisni protok, energetsku učinkovitost, upravljanje snagom i upravljanje diferencijalnom temperaturom u jednoj jedinici. Nadzor i trenutačna optimizacija potrošnje energije za optimalan rad sustava.
Uvijek ispravna količina vode
Idealna udobnost u sobi osiguravanjem točne količine vode, čak i pri promjenama diferencijalnog tlaka i u radu s djelomičnim opterećenjem.
Neprekinuto upravljanje snagom
Dosljedno mjerenje temperature i volumnog protoka za preciznu kontrolu snage.
Upravljanje diferencijalnom temperaturom
Kontinuirano mjerenje raspona temperature i usporedba s graničnom vrijednošću postavljenom za određeni sustav. Ako temperatura padne ispod granične vrijednosti, Belimo Energy Valve™ automatski prilagođava brzinu protoka tako da se iskoristi količina vode koja je doista potrebna za postizanje željene snage.
Ušteda vremena tijekom planiranja
Manji napor pri planiranju i ušteda vremena zbog jednostavnog dizajna ventila.
Manje rada tijekom ugradnje
Manji troškovi i veća ušteda vremena zahvaljujući jedinstvenom rješenju. Komplicirano hidroničko balansiranje je nepotrebno.
Energetska učinkovitost
Nepropusno zatvaranje kontrolnog ventila sprječava interno propuštanje zatvorenog ventila, a time i nultu stopu otpada. Integrirana logika koja sprječava pojavu niske diferencijalne temperature te osigurava maksimalnu udobnost uz najnižu moguću potrošnju energije.
Fleksibilnost
Jednostavno postavljanje maksimalnog protoka.
Pouzdano certificirano mjerenje koje omogućuje izdavanje računa na temelju interneta stvari
Mjerila toplinske energije Belimo Thermal Energy Meters™ certificirana su u skladu s normom EN 1434 / direktivom MID i opremljena su za daljinsko izdavanje računa na temelju interneta stvari. Zahvaljujući Belimovu patentiranom automatskom nadziranju i kompenzaciji glikola mjerenje ostaje precizno, čak i kad se promijene koncentracije glikola.
Digitalna priprema projekta i puštanje u rad
Aplikacije i mrežni alati služe kao podrška postupku projektiranja i nude brzo i jednostavno puštanje u rad nadohvat ruke. Istinski digitalni pristup i potpuna transparentnost u vezi s energetskim podacima krajnjeg korisnika olakšavaju život.
Ventil Belimo Energy Valve™ i mjerilo Thermal Energy Meter s NFC sučeljem (komunikacija bliskog polja) omogućuju jednostavnu konfiguraciju i održavanje izravno na pametnom telefonu. S aplikacijom Belimo Assistant 2 jedinice se mogu intuitivno konfigurirati, a vrijednosti u okviru puštanja u rad zabilježiti. Za pouzdan su rad zaslužni ključni pokazatelji uspješnosti koji olakšavaju utvrđivanje stanja jedinice. Brojni dijagnostički parametri pokazuju kako jedinica međudjeluje sa sustavom tijekom rada. Ako je potreban servis, može se na brzinu izraditi analiza kvara.
Besprijekorna integracija podataka mjerenja
Besprijekorna i izravna integracija sa sustavom upravljanja zgradom (BMS) kojom se omogućuje nadzor i obračun energije na temelju interneta stvari. Integracija energetskih podataka nikad nije bila jednostavnija. Jedna jedinica pruža sve informacije koje su vam potrebne da biste poboljšali energetsku učinkovitost svog sustava.
Izvrsna povezivost
Belimo Energy Valve™ ima ugrađeni uobičajeni komunikacijski protokol za automatizaciju zgrada.
Napajanje putem Etherneta (PoE)
PoE omogućuje istodobno napajanje jedinice i prijenos podataka putem Ethernet kabela. Time se pojednostavnjuje ugradnja, izbjegavaju pogreške u ožičenju i uklanja potreba za lokalnim napajanjem.
Izravna integracija s platformama interneta stvari
Proizvodi tvrtke Belimo spremni za internet stvari omogućuju izravno povezivanje uređaja u polju s platformama interneta stvari suvremenih zgrada. Sada možete iskoristiti mogućnosti umreženog digitalnog ekosustava.
Pametni Belimo Energy Valve™ s povezivanjem na Belimo Cloud
Pojednostavljen obračun energije
Ventil Belimo Energy Valve™ i mjerila Thermal Energy Meters spremna su za daljinsko izdavanje računa na temelju interneta stvari. Ovlašteni korisnici mogu pristupati podacima putem sučelja u oblaku.
Optimizacija diferencijalne temperature i vrijednosti protoka
Procjena utemeljena na tehnologiji oblaka omogućuje postavke diferencijalnog tlaka koje preporučuju stručnjaci tvrtke Belimo za učinkovit rad. Poboljšane su performanse i stabilnost sustava.
Doživotni pristup podacima
Belimo Cloud pohranjuje sve podatke o uporabi Belimo Energy Valve™. Mrežna baza podataka čini temelj za optimizaciju rada u budućnosti.
Online tehnička podrška
Belimo Supports pruža podršku tijekom puštanja u pogon i optimalnog podešavanja Belimo Energy Valve™ u svim radnim fazama. Naši stručnjaci pomažu ukloniti tehničke poteškoće.
Ažuriranja softvera
Usluga Belimo Cloud omogućuje korisnicima redovita ažuriranja softvera. Online preuzimanja čine ažuriranja lakšima nego ikad.
Produženo jamstvo
Petogodišnje jamstvo produljuje se na 7 godina ako se ventil poveže na Belimo Cloud.
Izvješća o performansama
Belimo Cloud Reporting omogućuje kompletni pregled trenutnih i prošlih podataka o performansama, poput protoka, potrošnje energije, napajanja t delta T vrijednost, uključujući i pregled radnih upozorenja ili grešaka koje mogu utjecati na učinkovitost.
Jedinstveno multifunkcionalno rješenje
Mjerenje
Integrirani osjetnici za mjerenje temperaturne razlike, protoka (uključujući i kompenzaciju sadržaja glikola) i samim time snage.
Upravljanje
Upravljanje položajem ventila, protokom ili napajanjem za savršeno upravljanje izmjenjivačem topline.
Uravnoteživanje
The Belimo Energy Valve™ osigurava korištenje odgovarajuće količine vode - čak i u slučaju promjene diferencijalnog tlaka i pri radu s djelomičnim opterećenjem.
Izolacija
Opskrba energijom u zonu može se potpuno izolirati. Nema propuštanja zahvaljujući zrakotijesnom karakteriziranom regulacijskom ventilu.
Nadzor energije
Potencijal za optimizaciju može se prepoznati bilježenjem svih podataka iz sustava.
Obračun
Obračun potrošnje stanara na temelju interneta stvari.
Modularna konstrukcija za brzu zamjenu mjerila
Mjerilo Thermal Energy Meter sastoji se od modula osjetnika (donji dio) s povezanim temperaturnim osjetnicima, koji sadržava kalkulator i sustav za mjerenje, i logičkog modula (gornji dio), koji povezuje mjerilo Thermal Energy Meter s napajanjem i pruža sabirničko i NFC komunikacijsko sučelje.
Modul osjetnika dostupan je kao rezervni dio i u određenim se državama mora s vremena na vrijeme zamijeniti u skladu s nacionalnim propisima. Da biste to mogli učiniti, logički modul može se odvojiti (treba ostaviti sve kabele priključene) tako da se donji modul osjetnika može jednostavno zamijeniti. Nakon toga se logički modul može vratiti na mjesto. Nema potrebe za ponovnim priključivanjem kabela ili ponovnom integracijom mjerila sa sustavom. Znatna ušteda na vremenu!
- Prednosti za kupca
- Softver / dodaci
- Priče o uspjehu
- Videozapisi
Opći izvođači / investitori
Vaš fokus je profitabilnost zgrada. To obuhvaća ne samo troškove investicije, veći i troškove tekućeg rada / servisiranja. Važna vam je održivost i transparentnost troškova. Belimo Energy Valve™ nudi:
- Testirana kvaliteta više od 40 godina
- Ušteda energije i poboljšana udobnost u sobi osiguravanjem točne količine vode, čak i pri promjenama diferencijalnog tlaka i u radu s djelomičnim opterećenjem
- Sigurnost sustava zajamčena opcionalnom sigurnosnom funkcijom
- Precizno mjerenje protoka u vodi i mješavini vode i glikola u svim HVAC primjenama. Ručna kalibracija je nepotrebna.
- Integrirana logika koja sprječava pojavu niske diferencijalne temperature i osigurava maksimalnu udobnost uz najnižu moguću potrošnju energije
Inženjeri konzultanti
Vaša temeljna nadležnost je planiranje HVAC sustava. Neprestano ste u potrazi za novim, inovativnih načinima uštede energije i poboljšavanja klime u sobi. Radite s najmodernijim metodama i koristite podatke dobavljača / proizvođača tijekom planiranja. Belimo Energy Valve™ nudi:
- Manji napor i veća ušteda vremena zahvaljujući jedinstvenom rješenju
- Manji napor pri planiranju zbog jednostavnog odabira ventila
- Sljediva provjera i bilježenje (izvještaj o puštanju u rad)
- Automatsko hidroničko balansiranje pri svim uvjetima opterećenja
- Moguće jednostavne prilagodbe promjenama snage
Integrator sustava
Vaš zadatak je dizajnirati sustav za upravljanje zgradom i optimalnu integraciju terenskih uređaja. Vaš cilj je smanjiti složenosti i pobrinuti se za transparentnost neprekidne optimizacije tehnologije u zgradi. Belimo Energy Valve™ nudi:
- Mogućnost obračuna i upravljanja jednom jedinicom
- Jednostavno puštanje u rad i konfiguracija kojima se štedi vrijeme
- Slobodan odabir kontrolnog signala (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus ili analogni signal)
- Energetska optimizacija na temelju transparentnosti podataka
- Pojednostavnjena ugradnja napajanjem putem Etherneta (PoE) jer nije potrebno lokalno napajanje
- Ispunjeni su europski zahtjevi propisani normom EN 1434 i direktivom MID
- Integrirani mrežni poslužitelj za izravan pristup podacima i mogućnosti postavljanja
- Jedna aplikacija za pametne telefone koja služi za sve: puštanje u rad, konfiguraciju, dijagnozu i nadzor
- Intuitivan pomoćnik pri pokretanju za puštanje u rad i bilježenje podataka mjerila Thermal Energy Meter
Instalateri / pogonski inženjeri
Vaše zanimanje je ugradnja HVAC tehnologije. Za izvođenje posla trebate prave proizvode u pravo vrijeme na lokaciji. Jednostavna montaža i stručna podrška omogućuju vam pravovremeno ispunjavanje rasporeda. Belimo Energy Valve™ nudi:
- Manji troškovi i veća ušteda vremena zahvaljujući jedinstvenom rješenju
- Nije potrebno komplicirano hidroničko balansiranje
- Jednostavno bilježenje odobrenog mjerila energije tijekom puštanja u rad s pomoću aplikacije Assistant
- Automatska izrada izvještaja o puštanju u rad mjerila koji je dostupan na mreži
- Ispunjeni su europski zahtjevi propisani normom EN 1434 i direktivom MID
- Integrirani mrežni poslužitelj za izravan pristup podacima i mogućnosti postavljanja
- Jedna aplikacija za pametne telefone koja služi za sve: puštanje u rad, konfiguraciju, dijagnozu i nadzor
- Intuitivan pomoćnik pri pokretanju za puštanje u rad i bilježenje podataka mjerila Thermal Energy Meter
Vlasnici zgrada
Poboljšanje udobnosti i potrošnje energije te jednostavna proširenja i nadogradnje predstavljaju vam neprestani izazov. Vaš glavni fokus je optimizacija vašeg HVAC sustava s manje uloženog truda i niskim troškovima. Belimo Energy Valve™ nudi:
- Certificirano i sljedivo mjerenje i bilježenje energetskih podataka, spremno za obračun potrošnje stanara
- Otvoreni pristup podacima pruža fleksibilnost pri odabiru pružatelja energetskih usluga (npr. za obračun)
- Niski troškovi puštanja u rad i radni troškovi, što odgovara optimalnoj zaštiti ulaganja
- Spremno za budućnost i transparentno zahvaljujući izravnoj internetskoj vezi
Upravitelji postrojenja / Održavanje zgrada
Upravljanje, kontrola i rad zgrada i tehničke opreme je dio vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rješenja koja će osigurati udobnost u sobama i optimizirati rad sustava. Cijenite jednostavne i transparentne sustave te, po potrebi, brzu isporuku rezervnih dijelova i uvijek dostupnu podršku. Belimo Energy Valve™ nudi:
- Maksimalna udobnost uz minimalne radne troškove tijekom cijelog životnog ciklusa
- Tlačno neovisnim upravljanjem uklanja se potreba za redovitim hidroničkim ponovnim balansiranjem
- Integriranim mjerenjem i kompenzacijom glikola, odnosno alarmom u slučaju jedinica odobrenih u skladu s direktivom MID, jamči se sigurnost sustava i osiguravaju precizne mjerne vrijednosti
- Sljediva provjera i bilježenje podataka nužnih za obračun
- Velika transparentnost i učinkovitost zahvaljujući nadzoru energije i sustava s pomoću platforme Belimo Cloud
- Oprema koja zahtijeva kalibraciju jednostavno se mijenja
Pružatelj usluge mjerenja
Kao pružatelj mjernih usluga, vaš zadatak je pobrinuti se da je mjerenje termalne energije točno i precizno i da su podaci o potrošnji zabilježeni i obračunati. Belimo Energy Valve™ nudi:
- Puštanje u rad s pomoću aplikacije: automatska izrada službenog izvještaja o puštanju u rad
- Podaci izmjereni mjerilom energije odobrenim u skladu s direktivom MID mogu se izravno iskoristiti za obračun potrošnje stanara
- Jednostavno povezivanje s drugim sučeljima u oblaku
- Jednostavno bilježenje i obrada podataka
- Besprijekorna integracija s otvorenim platformama za mjerenje ili obračun
- Ispunjeni su europski zahtjevi propisani normom EN 1434 i direktivom MID
- Integrirani mrežni poslužitelj za izravan pristup podacima i mogućnosti postavljanja
- Jedna aplikacija za pametne telefone koja služi za sve: puštanje u rad, konfiguraciju, dijagnozu i nadzor
- Intuitivan pomoćnik pri pokretanju za puštanje u rad i bilježenje podataka mjerila Thermal Energy Meter
Belimo Assistant 2
Oslobodite puni potencijal svojih Belimo uređaja
Belimo Assistant 2 omogućuje žično i bežično postavljanje, rad na licu mjesta i rješavanje problema Belimo pogona zaklopki, regulacijskih ventila, osjetnika i mjerača s pametnim telefonima, tabletima i osobnim računalima.
Glavne značajke:
- Provjera i promjena parametara za podešavanje uređaja
• Prikaz identifikacijskih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, adresa busa
- Adresiranje (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": vođeno postavljanje parametara za vaš uređaj.
- "Copy/Paste Configuration": ponovite postavke za iste vrste uređaja
- "Live trend": izvršite prebacivanje na lokalno upravljanje i praćenje trendova uživo pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja
- "Health": pratite KPI-jeve rada uređaja. Npr. napajanje, stanje busa, stanje osjetnika itd.
- "Reports": dohvatite digitalna izvješća o svom uređaju pomoću funkcije jednostavnog dijeljenja. Npr. potvrda o kalibraciji, izvješće o puštanju u rad
- "Export Configuration": izradite dnevničku datoteku s funkcijom jednostavnog dijeljenja
- Podešavanje jezika u aplikaciji (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Neovisno o platformi za Android, Apple iOS i Windows.
Pribor:
- ZTH EU (USB/MP pretvornik)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC pretvornik)
Belimo RetroFIT+ App
Aplikacija Belimo RetroFIT+ App nudi vam brz i jednostavan način da pronađete savršenu zamjenu za vaše zastarjele ili neispravne aktuatore, ventile i senzore iz Belima i brojnih drugih izvora opreme.
Bilo da se radi o primjeni za ventilaciju ili za vodu, modernizaciji ili zamjeni vašeg sustava – naša će vas aplikacija brzo dovesti do idealnog Belimo proizvoda koji najbolje ispunjava vaše zahtjeve, a u isto vrijeme vam nudi maksimalnu kvalitetu i učinak.
Aplikacija RetroFIT+ olakšava izradu i planiranje projekata naknadne ugradnje.
MP-Bus tvrtke Belimo
PC alat tvrtke Belimo (MFT-P)
Softver za prilagodbu i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pogone, uključujući i protupožarnu zaštitu.
Za sustave Windows.
Dok koristite ZTH EU kao sučelje za PC-Tool (MFT-P), bit će instaliran odgovarajući USB upravljački program tijekom instalacije PC-Tool softvera. Upravljački program možete ovdje preuzeti i odvojeno instalirati.
BIM dodatak za Autodesk Revit
3D podatkovni modeli s tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatka
Ovaj dodatak omogućuje odabir Belimovih pogona, ventila i osjetnika iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje u projekt modeliranja informacija o zgradi s njihovim tehničkim podacima putem funkcije povlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasificiranom obliku u Revit MEP formatu.
Primjena za grijanje
Animacija prikazuje napajanje Belimo Energy Valve u primjeni za grijanje. Zadana Delta T vrijednost ventila odgovara dizajnu Delta T zavojnice, 11° Fahrenheita /6 Kelvina.
Kako temperaturni osjetnici počnu ostvarivati nižu diferencijalnu temperaturu u zavojnici, ventil se počinje zatvarati, a protok počinje usporavati, dopuštajući učinkovitiju izmjenu topline kroz zavojnicu i eliminirajući preljev.
Kada se Delta T počne stabilizirati, omogućen je veći protok kroz zavojnicu, što održava dostupan optimalan prijenos topline.
Primjena za hlađenje
Animacija prikazuje Belimo Energy Valve postavljen na povratnu stranu zavojnice hlađenja.
Zadana Delta T vrijednost ventila odgovara dizajnu Delta T zavojnice, 15° Fahrenheita /8° Kelvina.
Kada temperaturni osjetnici detektiraju da je Delta T ispod zadane točke u trajanju od nekoliko minuta, ventil se počinje zatvarati kako bi smanjio protok. To omogućuje izmjenjivaču topline da optimizira izlaznu energiju i ukloni preljev.
Čim se Delta T počne stabilizirati, ventil se počinje otvarati kako bi predviđeni učinak izmjene topline kroz zavojnicu bio konstantan.