Belimo Energy Valve™ TEM-mel
A hőenergia felügyelete és számlázása most egyszerűbb, mint valaha
A hitelesített hőmennyiségmérő és a továbbfejlesztett Belimo Energy Valve™ egysége átlátható hőkezelést tesz lehetővé. Az „energiaszabályozás" és a „hitelesített energiamérés és számlázás" két világa most egyesül. Pontosan méri és felügyeli a hőáramlásokat és az energiafogyasztást a fűtési és hűtési rendszerekben, közvetlen IoT alapú költségelszámolással, egyetlen eszköz használatával. Az új, MID által jóváhagyott hőmennyiségmérők nagy pontosságot és megbízhatóságot biztosítanak, lehetővé téve az egyszerű és hatékony számlázást. De a mérési megbízhatóság csak a kezdet. A Belimo Energy Valve™ folyamatosan szabályozza a hőáramlást és optimalizálja a felhasználó energia ellátását. Ezzel a fontos kombinációval a Belimo az integrált hőenergia-gazdálkodás új korszakába lép, és összeköti azt, ami összetartozik.
HVAC hidraulika - az épületfelújítási projektek aranybányája.
A fűtés-, hűtés- és szellőzőrendszerek, valamint a szellőzési terhelések intelligens szabályozása jelentősen befolyásolja az épületek energiahatékonyságát. Itt kulcsfontosságú szempont a fűtési és hűtővízkör, azaz az épület hidraulikai rendszere.
Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépésként a jobb energiahatékonyság felé.
Forgalmazás
- A nyomásingadozás a forgalmazásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.
Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.
Tudja meg, hogyan támogathatjuk Önt a következőkben:
-
Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben
(pdf -
4,52 MB)
Belimo Energy Valve™ a fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC) alkalmazásokban
Ez egy válogatás a leggyakoribb HVAC-alkalmazásokból, amelyekben a Belimo Energy Valve™ használható. Az egyes alkalmazások rövid ismertetése után a gyenge hatékonyság vagy teljesítmény gyakori okai kerülnek meghatározásra. Magyarázatot ad, hogy az EV hogyan kezeli ezeket a problémákat, és milyen vezérlési üzemmódok és beállítások javasoltak az optimális teljesítmény eléréséhez.
Összekötni azt, ami összetartozik
Integrált hőenergia-gazdálkodás és számlázás.
A Belimo Energy Valve ™ és a Hőmennyiségmérő új sorozatában az energiamérés, az energiaszabályozás és az IoT-kompatibilis számlázás egyetlen eszközben található. Zökkenőmentes és közvetlen integrációt kínál az épületfelügyeleti rendszerhez vagy az IoT alapú felügyeleti rendszerekhez, IoT alapú felügyelettel, teljesítményjavító eszközökkel és számlázási adatokkal. A teljesítményfunkciók egyesítésével időt és pénzt takarít meg.
Termékválaszték
Előnyök
Mérjen és vezéreljen folyamatosan a Belimo Energy Valve™ segítségével
A Belimo Energy Valve™ hitelesített energiamérést (MID) és nyomástól független áramlást, energiahatékonyságot, teljesítményvezérlést és delta T menedzsmentet kínál egyetlen eszközben. Felügyelje és folyamatosan optimalizálja az energiafogyasztást az optimális rendszerteljesítmény érdekében.
Mindig a megfelelő vízmennyiség álljon rendelkezésre
Ideális helyiségkomfort a megfelelő mennyiségű víz biztosításával akár nyomáskülönbség-változás és részleges terhelés esetén is.
Folyamatos teljesítményvezérlés
Állandó hőmérsékleti és térfogatáram-mérés a pontos teljesítményvezérlés érdekében.
Delta T menedzsment
A hőmérsékletkülönbség folyamatos mérése és összehasonlítása az adott rendszerhez beállított határértékkel. Ha a hőmérséklet a határérték alá csökken, a Belimo Energy Valve™ automatikusan úgy állítja be az áramlási sebességet, hogy csak a kívánt teljesítmény eléréséhez ténylegesen szükséges vízmennyiséget használják fel.
Időmegtakarítás a tervezés során
Csökkentett tervezési ráfordítás és időmegtakarítás az egyszerű szelepkialakítás révén.
Kisebb szerelési munkaigény
Költségcsökkentés és időmegtakarítás az all-in -one megoldásnak köszönhetően. Nincs szükség összetett hidraulikai beszabályozásra.
Energiahatékony
A szivárgásmentesen záró szabályozócsap zárt állapotban megbízhatóan megakadályozza a belső szivárgást, egyúttal pedig a terheléshiány miatti pazarlást. Az integrált logika megakadályozza az „alacsony deltaT” szindróma bekövetkezését és maximális komfortot biztosít a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett.
Rugalmas
Könnyen beállítható maximális térfogatáram.
Megbízható hitelesített mérés, amely lehetővé teszi az IoT alapú számlázást
Digitálisan támogatott projekttervezés és üzembe helyezés
Az alkalmazások és a webes eszközök támogatják a tervezési folyamatot, és mindig kéznél levő gyors és egyszerű üzembe helyezést biztosítanak. A valóban digitális megközelítés és a végfelhasználók energiaadatainak teljes átláthatósága megkönnyíti az életet.
Az NFC interfésszel (rövid hatótávú kommunikáció) rendelkező hőmennyiségmérő egyszerű konfigurálást és közvetlenül egy okostelefonról történő karbantartást tesz lehetővé. A Belimo Assistant 2 mobilalkalmazással az eszközöket intuitív módon lehet konfigurálni, és az üzembe helyezési értékeket naplózni lehet. A fő teljesítménymutatók, amelyek megkönnyítik a készülék "egészségi állapotának" meghatározását, szavatolják a megbízható működést. Számos diagnosztikai paraméter mutatja, hogy az eszköz hogyan lép kapcsolatba a rendszerrel működés közben. Szervizelés igénye esetén gyorsan elkészíthető egy hibaelemzés.
Mérési adatok zökkenőmentes integrációja
Zökkenőmentes és közvetlen integrációt biztosít az épületfelügyeleti rendszerhez, valamint rendelkezik IoT alapú energiafelügyelettel és számlázással. Az energiaadatok integrálása soha nem volt ilyen egyszerű. Egyetlen eszköz biztosítja az összes információt, amelyre szükség van a rendszer energiateljesítményének javításához.
Kiváló csatlakoztathatóság
A hőmennyiségmérő az összes általános épületautomatikai kommunikációs protokollt tartalmazza.
Energiaellátás Etherneten (PoE)
A PoE lehetővé teszi az eszköz egyszerre történő tápellátását és az adatok továbbítását Ethernet kábelen keresztül. Ez leegyszerűsíti a telepítést, elkerüli a vezetékezési hibákat és feleslegessé teszi a helyi áramellátást.
Közvetlen integráció a IoT platformokba
A Belimo IoT-kész termékei lehetővé teszik a helyszíni eszközök közvetlen csatlakoztatását a modern épület Dolgok internete platformjaihoz. Így kihasználhatja a hálózatba kapcsolt digitális ökoszisztéma előnyeit.
Az intelligens Belimo Energy Valve™ kapcsolódik a Belimo Cloudhoz
Egyszerűbb energiaszámlázás
A Belimo Energy Valve™ és a hőmennyiségmérők alkalmasak a távoli, IoT alapú számlázásra. A jogosult felhasználók felhőfelületen keresztül férhetnek hozzá az adatokhoz.
A hőmérsékletkülönbség és az áramlási értékek optimalizálása
A felhőalapú értékelés a hatékony működéshez a Belimo szakemberei által ajánlott hőmérsékletkülönbség-beállításokat biztosítja. A rendszer teljesítménye és stabilitása javul.
Adathozzáférés teljes életciklus alatt
A Belimo Cloud tárolja a Belimo Energy Valve™ szelep komplett működési adatait. Ez az online adatbázis képezi a jövőbeli optimalizálási műveletek alapját.
Online műszaki támogatás
A Belimo Support minden működési fázisban támogatja a Belimo Energy Valve™ üzembe helyezését és optimális beállítását. Szakembereink segítenek a műszaki problémák megoldásában.
Szoftverfrissítések
A Belimo Cloud Service rendszeresen biztosítja a felhasználóknak a szoftverfrissítéseket. Az online letöltésekkel a frissítések telepítése most egyszerűbb, mint valaha.
Kiterjesztett garancia
A Belimo Cloud csatlakozással az ötéves garanciánk 7 évre bővül.
Teljesítményjelentések
A Belimo Cloud Reporting lehetővé teszi az aktuális és korábbi teljesítményadatok, mint például az áramlás, energiafogyasztás, teljesítményigények és a hőmérsékletkülönbség, teljes körű áttekintését, valamint a hatékonyságot befolyásoló működési figyelmeztetések vagy hibák áttekintését.
Multifunkcionális, all-in-one megoldás
Mérés
Integrált érzékelők a hőmérséklet terjedésének, áramlásának (ideértve a glikol-tartalom kompenzálását) és ezáltal a teljesítmény mérésére.
Vezérlés
Szelephelyzet, áramlás vagy teljesítmény vezérlése a hőcserélő tökéletes szabályozásához.
Kiegyensúlyozás
A Belimo Energy Valve™ mindig a megfelelő vízmennyiséget biztosítja - még a nyomáskülönbség változása és részleges terhelés esetén is.
Elzárás
Egy zóna energiaellátása teljesen kikapcsolható. Nincs szivárgás a légtömör zárású szabályozó golyóscsapnak köszönhetően.
Energia-monitorozás
Az összes rendszeradat rögzítésével lehet optimalizálási lehetőséget azonosítani.
Számlázás
Alkalmas a IoT alapú számlázásra a bérlők felé.
Moduláris kialakítás a gyors mérésváltáshoz
A hőmennyiségmérő egy érzékelőmodulból (alsó rész) és csatlakoztatott hőmérséklet-érzékelőkből áll, amely a számolóegységet és a mérőrendszert tartalmazza, valamint a logikai modulból (felső rész), amely összeköti a hőmennyiségmérőt a tápellátással és biztosítja a buszt és az NFC kommunikációs interfészt.
Az érzékelőmodul pótalkatrészként kapható, és egyes országokban rendszeresen ki kell cserélni a nemzeti előírásoknak megfelelően. Ehhez a logikai modul leválasztható (az összes kábel csatlakoztatva marad), és az alsó érzékelő modul könnyen cserélhető. Ezt követően a logikai modul újra visszakapcsolásra kerül. Nincs szükség a kábelek újbóli csatlakoztatására vagy a mérő rendszerbe való ismételt beillesztésére. Nagyon jelentős időmegtakarítás!
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
- Videók
Generál kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyeresége a szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
- Energiamegtakarítás és megnövekedett helyiségkomfort a megfelelő vízmennyiség biztosításával, nyomáskülönbség-változás és részleges terhelés esetén is
- A rendszer biztonságát az opcionális vészállás funkció garantálja
- A víz és a víz/glikol keverékek pontos áramlásmérése minden HVAC-alkalmazásban. Kézi kalibrálásra nincs szükség.
- Az integrált logika megakadályozza az „alacsony deltaT” szindróma bekövetkezését és maximális komfortot biztosít a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Kevesebb erőfeszítés mellett időmegtakarítás az all-in-one megoldásnak köszönhetően
- Kevesebb tervezési munka az egyszerű szelepkiválasztásnak köszönhetően
- Nyomon követhető ellenőrzés és naplózás (üzembe helyezési jelentés)
- Automatikus hidraulikai beszabályozás bármilyen tervezési feltétel esetén
- Könnyű alkalmazkodás a teljesítményváltozáshoz
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Számlázás és vezérlés egyetlen eszközön
- Egyszerű, időtakarékos üzembe helyezés és konfigurálás
- Szabadon megválasztható vezérlőjel (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus vagy analóg jel)
- Energiaoptimalizálás az adatok átláthatósága révén
- Egyszerűsített beszerelés PoE (Power over Ethernet) használatával, mivel nincs szükség helyi áramellátásra
- Az EN 1434 szabvány és a MID irányelv európai előírásai teljesülnek
- Integrált webkiszolgáló a közvetlen adateléréshez és beállítási lehetőségekhez
- Egyetlen okostelefonos alkalmazás mindenre: üzembe helyezés, konfigurálás, diagnosztika és felügyelet
- Intuitív indítási segéd az üzembe helyezéshez és a hőmennyiségmérő naplózásához
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Költségcsökkentés és időmegtakarítás az all-in-one megoldással
- Nincs szükség bonyolult hidraulikus beszabályozásra
- Az engedélyezett energiamérő egyszerű naplózása az Assistant mobilalkalmazással történő üzembe helyezés során
- Az elkészült automatikus mérési üzembe helyezési jelentés elérhető online
- Az EN 1434 szabvány és a MID irányelv európai előírásai teljesülnek
- Integrált webkiszolgáló a közvetlen adateléréshez és beállítási lehetőségekhez
- Egyetlen okostelefonos alkalmazás mindenre: üzembe helyezés, konfigurálás, diagnosztika és felügyelet
- Intuitív indítási segéd az üzembe helyezéshez és a hőmennyiségmérő naplózásához
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Hiteles és nyomon követhető az energiaadatok mérése és naplózása, készen áll a bérlők felé történő számlázásra
- A nyílt adatelérés rugalmasságot biztosít az energiaszolgáltató kiválasztásakor (pl. számlázáshoz)
- Alacsony üzembe helyezési és üzemeltetési költségek, amelyek a befektetés optimális védelmében jelentkeznek
- Időtálló és átlátható a közvetlen internetkapcsolatnak köszönhetően
Létesítménykezelők / épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Maximális komfort, minimális működési költségek mellett a termék teljes élettartama alatt
- A nyomásfüggetlen vezérlés kiküszöböli a rendszeres hidraulikus kiegyensúlyozási igényt
- Integrált glikolmérés és -kompenzáció, vagy MID eszközök esetén riasztás garantálja a rendszer biztonságát és biztosítja a pontos mérési értékeket
- A számlázással kapcsolatos adatok nyomon követhető ellenőrzése és naplózása
- Nagy átláthatóság és hatékonyság a Belimo Cloud segítségével megvalósított energia- és rendszerfelügyeletnek köszönhetően
- A kalibrálandó berendezéseket könnyű kicserélni
Mérési szolgáltató
Mérési szolgáltatóként Önnek gondoskodnia kell a hőenergia helyes és pontos méréséről, valamint a fogyasztási adatok rögzítéséről és számlázásáról. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Alkalmazásvezérelt üzembe helyezés, amely automatikusan létrehoz egy hivatalos üzembe helyezési jelentést
- A MID tanúsítvánnyal rendelkező energiamérő mért adatai közvetlenül felhasználhatók a bérlők felé történő számlázásra
- Könnyű kapcsolódás más felhőfelületekhez
- Könnyű adatnaplózás és feldolgozás
- Zökkenőmentes integráció nyílt mérési vagy számlázási platformokba
- Az EN 1434 szabvány és a MID irányelv európai előírásai teljesülnek
- Integrált webkiszolgáló a közvetlen adateléréshez és beállítási lehetőségekhez
- Egyetlen okostelefonos alkalmazás mindenre: üzembe helyezés, konfigurálás, diagnosztika és felügyelet
- Intuitív indítási segéd az üzembe helyezéshez és a hőmennyiségmérő naplózásához
Belimo Assistant 2
Használja ki a Belimo eszközökben rejlő összes lehetőséget
A Belimo Assistant 2 lehetővé teszi a Belimo zsaluhajtóművek, szabályozószelepek, érzékelők és mérők vezetékes és vezeték nélküli beállítását, helyszíni üzemeltetését és hibaelhárítását okostelefonokon, táblagépeken és számítógépeken.
Főbb jellemzők:
- Az eszköz beállítási paramétereinek ellenőrzése és módosítása
- Azonosítási adatok megjelenítése: Eszköztípus, pozíció, megnevezés, sorozatszám, buszcím
- Címzés (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setup" (beállítás): Az eszköz paramétereinek irányított beállítása.
- „Copy/Paste Configuration" (konfiguráció másolása/beillesztése): Beállítások másolása azonos eszköztípusokhoz
- „Live trend" (élő trend): Helyi felülírás és élő trendek az easy-share funkcióval
- „Health" (egészség): Az eszköz KPI-jeinek felügyelete. Pl. tápellátás, buszállapot, érzékelőállapot stb.
- „Reports" (jelentések): A készülék digitális jelentései az easy-share funkcióval. Pl. kalibrálási tanúsítvány, üzembe helyezési jelentés
- „Export Configuration" (konfiguráció exportálása): Naplófájl létrehozása az easy-share funkcióval
- Alkalmazáson belüli nyelvi beállítás (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformfüggetlen Android, Apple iOS és Windows rendszerekhez.
Tartozékok:
- ZTH EU (USB/MP átalakító)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC átalakító)
Belimo RetroFIT+ App
A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét a Belimo-tól és számos más berendezésgyártótól.
Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, korszerűsítésről vagy a rendszer cseréjéről - alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.
A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.
Belimo MP-Bus
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk oldalára
Fűtési alkalmazás
Az animáció egy Belimo Energy Valvet mutat a fűtési alkalmazás előremenő oldalán. A szelep hőmérsékletkülönbség beállítási pontja megegyezik a hőcserélő tervezett hőmérsékletkülönbség értékével, ami 11°Fahrenheit/6°Kelvin.
Amint a hőmérsékletérzékelők alacsonyabb hőmérsékletkülönbséget érzékelnek a hőcserélőn, a szelep bezárul, az áramlás lelassul, ami hatékonyabb hőcserét eredményez a hőcserélőn és megszünteti a túlzott térfogatáramot.
Miután a szelep érzékeli a hőmérsékletkülönbség stabilizálódást, nagyobb áramlást tesz lehetővé a hőcserélőn keresztül, és megtartja az elérhető optimális hőátadást.
Hűtési alkalmazás
Az animáció egy Belimo Energy Valve szelepet mutat, amely a hűtés hőcserélő visszatérő ágán van telepítve.
A szelep hőmérsékletkülönbség beállítási pontja megegyezik a hőcserélő tervezett hőmérsékletkülönbség értékével, ami 15°Fahrenheit/8°Kelvin.
Mivel a hőmérsékletérzékelők észlelik, hogy a hőmérsékletkülönbség néhány percre a beállított pont alá csökkent, a szelep elkezd zárni az áramlás csökkentésének céljából. Ez lehetővé teszi a visszatérő hűtőközeg energiatermelésének optimalizálását és a túlzott áramlás megszüntetését.
Amint a hőmérsékletkülönbség stabilizálódik, a szelep nyílik, hogy állandó szinten tartsa a tervezett hőcserét .