Usein kysyttyjä kysymyksiä Belimo Energy Valve™ -venttiilistä Thermal Energy Meter -lämpöenergiamittarilla
K: Onko saatavilla pdf-muodossa olevia suunnittelu- ja asiakirjaohjeita?
V: Kyllä, kaikki on saatavilla verkkosivustollamme. Tutustu alueesi tuotesivuihin tai lataa Belimo Energy Valve™ -sovellusopas.
- Belimo Energy Valve™, jossa on TEM - USA, Kanada ja latinalainen Amerikka
- Belimo Energy Valve™, jossa on TEM - Aasia, Australia ja Oseania
- Belimo Energy Valve™, jossa on TEM - Eurooppa, Keski-Itä ja Afrikka
- Belimo Energy Valve™ -sovellusopas
K: Voinko päivittää energiaventtiilin asentamalla siihen mittarin?
V: Tätä uutta versiota edeltäviä energiaventtiileitä ei voi päivittää tässä versiossa käytetyllä lämpöenergiamittarilla. Logiikkamoduuli on suunniteltu toimimaan ainoastaan uuden version kanssa.
K: Kuinka glykolintunnistus ja -kompensointi toimivat?
V: Patentoitu logiikka mittaa jatkuvasti glykolin määrää järjestelmässä. Glykolipitoisuus vaikuttaa suuresti energia- ja tehoarvoihin. Kun logiikka monitoroi glykolipitoisuutta jatkuvasti, taataan tarkka energian ja virtauksen mittaus.
K: Kuinka voin tehdä jaetun asennuksen?
V: Jaettu asennus on mahdollista irrottamalla palloventtiilin ja anturimoduulin välinen liitos.
K: Voinko käyttää tuotetta ulkoilmasovelluksiin?
V: Kyllä, ulkoilmasovelluksia varten on saatavilla erityinen IP 65 -suojaus. Nämä tuotteet ovat tehdastilaustuotteita.
K: Mitä on otettava huomioon vaihdettaessa tuote uusiin tuotteisiin (yhteensopivuus)?
V: Belimo Energy Valve™ -venttiilin uuden sukupolven komponentit eivät ole taaksepäinyhteensopivia aiempien versioiden kanssa.
K: Mitä anturimoduulille tapahtuu vaihdon jälkeen?
V: Lähetä anturimoduuli takaisin Belimolle kierrätystä varten.
K: Mitä pilvessä tapahtuu, kun vaihdan anturimoduulin?
V: Myös uusi anturimoduuli voidaan aktivoida Assistant App -sovelluksen kautta. Se voidaan myös yhdistää pilvitiliin.
K: Minkä luokan mittari se on?
V: Sen luokka on 2 MID-versiossa. Ei-MID-version tapauksessa mittaustarkkuus vastaa luokkaa 2.
K: Kuinka turvallinen pilviliitäntä on?
V: Belimon alustalla käytetään uusinta tekniikkaa edustavia turvatoimia. Katso lisätietoja pilviturvallisuuden usein kysytyistä kysymyksistä
K: Kuka voi ottaa käyttöön MID-sertifioidun mittarin?
V: MID-lämpöenergiamittarin voi ottaa käyttöön valtuutettu asiantuntija. Valtuutetut asiantuntijat vaihtelevat maasta riippuen.
K: Voinko käyttää MID-tuotetta glykolisovelluksissa?
V: Kyllä, vaikka tämä ei olekaan vakiosovellus. Verkkopalvelimen energia-arvot ovat glykolikompensoituja, kun taas näytöllä näkyvät energia-arvot eivät ole.
K: Voiko virtausmittarin erottaa venttiilistä ja toimiiko se edelleen energiaventtiilinä?
V: Kyllä.
K: Miksi jäähdytyssovellukselle ei ole sertifiointia?
V: Lämmitysmittarit on lueteltu eurooppalaisessa mittauslaitedirektiivissä (MID). Kylmämittareiden hyväksynnästä säädetään kansallisesti.
K: Milloin saamme keskikokoja MID-sertifioinnilla?
V: DN65–150 MID-yksikköjä tulee saataville seuraavien 2–4 vuoden kuluessa.
K: Miksi tarvitsen muuntimen käyttääkseni M-Busia?
V: M-Busia ei ole integroitu laitteeseen kuten BACnet ja Modbus, vaan se vaatii Belimon toimittaman ulkoisen muuntimen/yhdyskäytävän.
K: Mihin silikoniholkki on tarkoitettu?
V: Se takaa IP54-luokan suojauksen.
K: Voiko anturin poistaa helposti uudelleenkalibrointia varten?
V: Kyllä. Anturin irrottamista varten voidaan lisätä eristäjä, joka asennetaan venttiilin toiselle puolelle.
K: Mikä IP-luokitus on saatavilla venttiilissä ja mittareissa?
V: Venttiileissä ja mittareissa on IP54-luokitus ja erityisversiossa IP67-luokitus.
K: Mitä eroa on vanhalla ja uudella energiaventtiilillä?
V: Suurimmat erot ovat PoE, MID ja päivitetty Belimo Assistant App.
K: Tallennetaanko kalibrointisertifikaatti Belimo Cloud -palveluun vai vain sovellukseen?
V: Kyllä, kalibrointisertifikaatti tallennetaan Belimo Cloud -palveluun.
K: Onko energiamittareissa varalla akku?
V: Kyllä. Lämpöenergiamittarin ja energiaventtiilin MID-versioissa on varalla akku.
K: Onko NFC yhteensopiva Applen tai Androidin kanssa?
V: Kyllä, kumpaa vain voi käyttää.
K: Kuinka suuri tallennuskapasiteetti on ilman pilvipalveluliitäntää?
V: Energiaventtiili voi tallentaa tiedot jopa 13 kuukautta.
K: Mikä on toiminnan lämpötila-alue?
V: Vakioversion lämpötila-alue on -10–120 °C. MID-versiossa se on 0–120 °C.
K: Mikä paineluokitus on saatavilla, PN16 vai PN25 vai molemmat luokitukset? Saatavilla olevat koot?
V: Paineluokitus PN25, toimintapaine 1600 kPa, saatavilla olevat koot DN15–50.
K: Tuleeko hinta olemaan sama kuin nykyisessä energiaventtiilien mallistossa?
V: Hinta on sama, paitsi MID-version hinta on hieman korkeampi.
Lisää kysyttävää?
Ota yhteyttä alueelliseen asiakastukeemme.