Home
  • Siti web Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Siti web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
  1. Home
  2. Belimo Energy Valve™ e contatore di energia termica

Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica

EV-TEM-preview

D: Esistono guide di progettazione e documentali disponibili in pdf?
R: Sì, tutto è disponibile sul nostro sito web. Visitate le nostre pagine di prodotto per la vostra nazione o scaricate la Guida all'applicazione della Belimo Energy Valve™.

  •  Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica (TEM - Thermal Energy Meter) - USA, Canada e America Latina
  •  Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica (TEM - Thermal Energy Meter) - Asia, Australia e Oceania
  •  Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica (TEM - Thermal Energy Meter) - Europa, Medio Oriente e Africa
  •  Guida all'applicazione della Belimo Energy Valve™

 

D: Posso estendere un contatore su una energy valve?
R: Le Energy Valve precedenti a questa nuova versione non possono essere aggiornate al contatore di energia termica utilizzato su questa versione. Il modulo logico è progettato per funzionare esclusivamente con la nuova versione.

 

D: Come funzionano il rilevamento e la compensazione del glicole?
R: Una logica brevettata misura continuamente la quantità di glicole nel sistema. Il contenuto di glicole influisce fortemente sui valori di energia e potenza con la logica che monitora continuamente il contenuto di glicole che assicura una misurazione precisa dell'energia e della portata. 

 

D: Come posso realizzare un'installazione split?
R: Un'installazione split è possibile scollegando il raccordo tra la valvola a sfera e il modulo sensore.

 

D: Posso usare il prodotto per applicazioni per esterno?
R: Sì, per applicazioni per esterno viene fornita una speciale protezione IP65. Questi prodotti possono essere ordinati tramite VC.

 

Q: Cosa devo considerare quando sostituisco il prodotto con nuovi prodotti (compatibilità)?
I componenti della nuova generazione di Belimo Energy Valve non sono retrocompatibili con le versioni precedenti.

 

D: Cosa succede a un modulo sensore dopo la sostituzione?
R: Rispedire il modulo sensore a Belimo per il riciclaggio.

 

D: Cosa succede sul cloud quando sostituisco il modulo sensore?
R: Il nuovo modulo sensore può essere attivato anche tramite l'Assistant App. Può anche essere collegato a un account cloud.

 

D: Di che classe di contatore si tratta?
R: Si tratta della classe 2 per la versione MID. Per contatori non-MID, la precisione della misurazione è uguale alla classe 2.

 

D: Quanto è sicuro il collegamento al cloud?
R: La piattaforma di Belimo utilizza misure di sicurezza all'avanguardia. Potete trovare maggiori informazioni nelle nostre FAQ sulla sicurezza del cloud

 

D: Chi può mettere in servizio il contatore certificato MID?
R: Il contatore di energia termica MID può essere messo in servizio da uno specialista autorizzato. Lo specialista autorizzato varia a seconda della nazione.

 

D: Posso usare il prodotto MID in applicazioni con glicole?
R: Sì, anche se questa non è l'applicazione standard. I valori energetici nel web server vengono compensati con il glicole, mentre i valori energetici sul display non lo sono. 

 

D: È possibile separare il misuratore di portata dalla valvola e questa continua a funzionare come una energy valve?
R: Sì. 

 

D: Perché non esiste una certificazione per l'applicazione per il raffreddamento?
R: I misuratori di calore sono elencati nella Direttiva europea sugli strumenti di misura (MID). L'approvazione dei contatori di freddo è regolata a livello nazionale. 

 

D: Quando potremo avere le taglie medie con certificazione MID?
R: Le unità con MID taglia DN65-150 saranno disponibili entro i prossimi 2-4 anni.

 

D: Perché ho bisogno di un convertitore per usare l'M-Bus?
R: L'M-Bus non è integrato a bordo come BACnet e Modbus, richiede un convertitore/gateway esterno fornito da Belimo.

 

D: A cosa serve l'occhiello di silicone?
P: Garantisce una protezione a livello IP54.

 

D: C'è un modo semplice per rimuovere il sensore per la ricalibrazione?
R: Sì. È possibile aggiungere un isolatore per rimuovere il sensore e montarlo sull'altro lato della valvola

 

D: Quale grado IP è disponibile sulla valvola e sui contatori?
R: Le valvole e i contatori hanno IP54 e per una versione speciale IP67.

 

D: Quali sono le differenze tra la vecchia energy valve e quella nuova?
R: Le differenze principali sono PoE, MID e la Belimo Assistant App aggiornata.

 

D:Il certificato di calibrazione sarà memorizzato nel Belimo Cloud o solo nell'app?
R: Sì, il certificato di calibrazione verrà conservato nel Belimo Cloud.

 

D: I contatori di energia sono dotati di una batteria di back-up?
R: Sì. Le versioni MID del contatore di energia termica e della energy valve possiedono un'alimentazione a batteria.

 

D: L'NFC è compatibile con Apple o Andriod?
R: Sì, potete usare entrambi.

 

D: Se non è connessa al cloud, qual è la capacità di archiviazione dei dati?
R: La energy valve può archiviare dati fino a 13 mesi.

 

D: Qual è il range di temperatura di lavoro?
R: Il range di temperatura per la versione standard è -10 - 120°C. Per la versione MID, è 0-120°C. 

 

Q: Qual è la pressione nominale disponibile, PN16 o PN25 o entrambe le classificazioni? Le misure disponibili? 
A: Pressione nominale PN25, pressione d'esercizio 1600kPa, misure disponibili DN15-50.

 

D: Il prezzo sarà lo stesso dell'attuale linea di energy valve?
R: Il prezzo sarà lo stesso, con un leggero aumento di prezzo per la versione MID.

Altre domande?

Contattate il nostro supporto regionale.

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy
'+41 43 843 61 11
Sottoscrivi
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)