RetroFIT+ для повышения комфорта и энергоэффективности
Найдите золотую жилу: модернизация систем ОВиК при реконструкции зданий
Обновление систем ОВиК с помощью наших решений RetroFIT+
Выбор направления
В любом здании возникают задачи разной сложности. Их эффективное решение может дать множество преимуществ. С помощью простых корректировок можно получить потрясающие результаты, а приложив немного дополнительных усилий, можно добиться еще большего. Оптимизация гидравлической сети для обогрева и охлаждения имеет большие преимущества, но она не всегда необходима. Компания Belimo верит в то, что небольшими шагами можно добиться значительных результатов — «Small devices, big impact».
Мы умеем находить оптимальные решения — максимальное сбережение энергии, увеличение эффективности системы и повышение уровня комфорта. Независимо от того, требуется вам простое улучшение, капитальный ремонт или что-то среднее между этим — у нас есть все необходимые технологии и знания, чтобы помочь вам.
- RetroFIT+
- Истории успеха
- Партнеры RetroFIT+
Шесть причин модернизации зданий
Всего несколькими щелчками мыши определите потенциал энергосбережения жидкостной системы вашего здания. Для получения подробной информации загрузите полный отчет об анализе.
Требования к зданию могут меняться с течением времени. Следовательно, нужно приспособить техническое оборудование к изменившимся требованиям. Реновация зданий с использованием энергоэффективных технологий возможна за счет оптимизации существующей системы, замены устаревших компонентов ОВиК или установки новых, современных технологических разработок. Далеко не всегда для повышения энергоэффективности и сокращения эксплуатационных расходов требуется обновление или замена всей системы.
Воспользуйтесь нашим контрольным перечнем, чтобы определить, насколько ваше здание соответствует современным энергетическим требованиям.
Анализ энергетических потребностей в различных зданиях с помощью RetroFIT+
Оптимизация энергопотребления важна для всех зданий, но каждому типу присущи свои особенности и требования к нагрузке. Индивидуальный подход гарантирует эффективность, качество воздуха и комфорт для пользователей помещений. Модернизация RetroFIT+ — важный компонент жизненного цикла любого здания, который может существенно повысить его коэффициент использования. У нашей команды за плечами десятилетия опыта работы в сфере ОВиК, а наша продукция проверена временем. Давайте выясним, как RetroFIT+ может кардинально улучшить энергопотребление в различных типах зданий:
-
Сезонное использование
Так как присутствие людей в школьных зданиях напрямую зависит от периодов учебы и каникул, потребление энергии должно соответствовать профилю заполненности. Поскольку средняя заполненность школьных зданий в течение учебного года составляет 7 часов в день, потребление энергии и связанные с этим затраты можно сократить на 30 % за счет снижения энергопотребления с 6 вечера до 8 утра, когда здание не используется с полной нагрузкой. Если согласовать энергопотребление с уровнем загруженности как по времени, так и по конкретным зонам (учебные классы, спортзал, библиотека и т. д.), то мониторинг и контроль качества воздуха может способствовать улучшению комфорта и концентрации учащихся. Более того, повышение эффективности энергопотребления может оказать положительное влияние на финансируемые государством учреждения и их налоговые обязательства.
Соразмерное энергопотребление в учебных заведениях зависит от возраста здания, его размеров, географического положения и типа используемого оборудования. В учебных заведениях около 80 % энергопотребления приходится на системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения (ГВС).Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo
Устройства Belimo позволяют повысить энергоэффективность и комфорт, а также улучшить качество воздуха в помещении:
-
Постоянная энергия для постоянного обслуживания
В больницах необходимо обеспечить круглосуточную подачу электропитания. Помимо этого, необходимо создать высокую гибкость систем отопления, охлаждения и вентиляции, а также возможность гидравлической балансировки для подачи требуемого количества тепла или охлаждения для каждой зоны здания.
В зависимости от назначения различные типы зданий потребляют разное количество энергии. В больницах на долю кондиционирования воздуха, отопления и горячего водоснабжения (ГВС) приходится около 73 % энергопотребления.Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo
Больницы и другие медицинские учреждения работают в режиме 24/7. От работоспособности и надежности системы ОВиК зависит комфорт и здоровый воздух в помещении, а также контроль инфекций и безопасность. Продукция Belimo обеспечивает доступность температурного комфорта, надлежащую вентиляцию и энергоэффективность, позволяя при этом более эффективно использовать планировку помещений и легко устранять неисправности:
-
Отопление и охлаждение, которые отключаются вместе с завершением работы сотрудников
Офисные здания используются только в рабочее время, поэтому необходимо оптимизировать их потребление энергии в зависимости от рабочих часов. Поскольку средняя заполненность этих зданий составляет 9.3 часа в день, потребление энергии и связанные с этим затраты можно сократить на 30 % за счет снижения энергопотребления с 8 вечера до 6 утра, когда здание не используется с полной нагрузкой. Таким образом, пустующее здание не нужно обогревать или охлаждать, что снижает затраты на энергию и сокращает выбросы. Гидравлическая балансировка обеспечивает комфорт даже при изменении нагрузки.
В офисных зданиях около 56 % энергопотребления приходится на кондиционирование воздуха, отопление и горячее водоснабжение.Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo
Средняя загруженность составляет 9.3 часа в день. Динамическая регулировка расхода энергии в соответствии с профилем загруженности и интенсивностью использования позволяет более чем на 30 % экономить электроэнергию в период с 8 вечера до 6 утра, когда здание используется мало или совсем не используется. Устройства Belimo позволяют повысить энергоэффективность, комфорт и экологичность, а также дают возможность более гибкого планирования площадей, что позволяет легче найти арендаторов для сдачи офисных помещений:
-
Комфорт превыше всего
Так же как и офисы и школы, гостиницы в течение всего дня не загружены полностью. Вместе с тем, наибольшая заполняемость отелей обычно наблюдается в позднее время суток и ночью, когда гости спят. Одним из главных приоритетов является обеспечение комфортного пребывания гостей. В связи с этим необходимо обеспечить хорошее качество воздуха, приемлемый уровень шума и гигиенические условия окружающей среды.
В гостиницах около 58 % энергопотребления приходится на кондиционирование воздуха, отопление и горячее водоснабжение.
Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo
Экономия энергии на 30 % за счет снижения потребления, если здание не используется.
Средняя загруженность составляет 9.3 часа в день. Динамическая регулировка расхода энергии в соответствии с профилем загруженности и интенсивностью использования позволяет более чем на 30 % экономить электроэнергию в период с 8 вечера до 6 утра, когда здание используется мало или совсем не используется. Устройства Belimo позволяют повысить энергоэффективность и комфорт, а также улучшить экологичность здания:
-
Адаптивность системы к требованиям нескольких арендаторов
Торговые центры, спортивные комплексы, аэропорты, культурные центры — хотя их функции различны, их объединяет ряд особенностей: непостоянный поток людей, потребность в поддержании высокого уровня комфорта и гидравлической балансировки для сохранения работоспособности систем охлаждения и отопления. С учетом того, что требования постоянно меняются, существующая система должна быть гибкой, чтобы соответствовать изменениям в планировании использования пространства. Кроме того, поскольку в таких зданиях нередко находятся несколько арендаторов, необходимо учесть, что для каждого помещения должна быть предусмотрена сертифицированная тарификация энергии по отдельным группам расходов.
Соотношение энергопотребления в зданиях смешанного назначения сильно отличается. Динамика энергопотребления зависит от многих факторов, таких как назначение здания, его возраст, размеры, географическое положение, тип используемого оборудования. В многоцелевых зданиях основная доля энергопотребления приходится на системы ОВиК.Необходимые решения RetroFIT+: как помогает компания Belimo
Здания многоцелевого назначения, такие как торговые центры и спортивные комплексы, выполняют разные задачи и функции, однако для этих двух типов построек характерны колебания уровня загруженности, а также высокий спрос и наличие энергии для обогрева и охлаждения. Устройства Belimo позволяют динамично корректировать баланс нагрузок на отопление и охлаждение в целях оптимизации потребления энергии и вентиляции в соответствии с уровнем загруженности.
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем — наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App
ЧаВо
-
Модернизация — это процесс улучшения или совершенствования существующих систем. На примере зданий модернизация обычно включает в себя совершенствование или перепроектирование определенных элементов, таких как системы ОВиК, освещение или теплоизоляция, с целью оптимизации энергоэффективности, улучшения эксплуатационных характеристик и продления срока службы здания. В частности, модернизация системы ОВиК может предусматривать меры по снижению энергопотребления и улучшению комфорта в помещении, например, замену устаревшего оборудования, установку новых элементов управления или датчиков, а также улучшение теплоизоляции.
-
Модернизация зданий имеет большое значение, поскольку позволяет улучшить и усовершенствовать существующие системы ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). В результате повышается энергоэффективность, улучшается уровень комфорта и снижается воздействие на окружающую среду. Модернизация также позволяет соответствовать новым нормативным требованиям и повысить общую стоимость здания, одновременно способствуя более экологичному будущему.
-
Знак «+» означает добавленную стоимость, которую Belimo создает в проектах модернизации. Компания Belimo предлагает множество устройств, идеально подходящих для проектов модернизации, таких как приводы воздушных заслонок, регулирующие краны, датчики и счетчики. Даже если потребуется адаптер или соединительный элемент, наш обширный ассортимент комплектующих гарантирует простую и удобную сборку на месте. Если стандартные варианты не позволяют подобрать идеальную замену, мы также можем изготовить компоненты и соединительные элементы на заказ. При этом наша поддержка и рекомендации не ограничиваются только продуктовым сегментом. Менеджеры по продажам и эксперты по прикладным технологиям компании Belimo будут рады предложить вам оптимальные решения для вашего проекта по модернизации.
-
Стоимость модернизации системы ОВиК может различаться в зависимости от таких факторов, как размер здания, сложность модернизации, специфика обновляемых компонентов и ситуация на местном рынке. Для точной оценки стоимости необходимо проанализировать каждый проект в отдельности. Belimo предлагает широкий выбор опций для модернизации систем ОВиК. Будь то незначительные улучшения, масштабное переоборудование или промежуточные варианты — у нас есть все необходимые технологии и знания, чтобы помочь вам. Мы с радостью подготовим для вас соответствующую смету.
Belimo Energy Valve™ помогает владельцам объектов недвижимости в Нью-Йорке сократить выбросы углекислого газа на 40 %
Согласно нормативному акту, принятому в Нью-Йорке, с 2024 года крупные здания должны повысить энергоэффективность и сократить выбросы CO2. В ответ на это одна из крупнейших управляющих компаний модернизировала свои основные объекты с помощью Belimo Energy Valve™ — передового устройства с поддержкой IoT, способного оптимизировать энергопотребление в системах ОВиК и поддерживать перепад температур.
В результате модернизации значительно сократились энергопотребление и расходы — только в 2023 году экономия электроэнергии составила более 1 миллиона долларов. Кроме того, благодаря принятым мерам компания Paramount смогла воспользоваться льготами от коммунальных компаний на сумму 2.1 миллиона долларов США, привести свои здания в соответствие с целями по сокращению выбросов CO2 к 2030 году и получить значимые сертификаты в области устойчивого развития. Это значительное продвижение к поставленной на 2050 год цели по нейтральным выбросам CO2, которое говорит о твердом стремлении к экологичности и эффективности.
Смотрите видеоролик, чтобы узнать больше о сокращении выбросов CO2 и экономии средств.
Эффективность — это просто: о Belimo Energy Valve™
Работы по модернизации старинной гостиницы Hotel Admiral Bergen (Норвегия) шли полным ходом, когда Гейр Ховден (Geir Hovden) из DNB Commercial Real Estate в одной из серий подкаста Practical PropTech узнал о Belimo Energy Valve™. В этом выпуске мы детально рассмотрели, как передовые технологии, такие как Belimo Energy Valve™, оптимизируют эксплуатацию зданий и позволяют экономить электроэнергию. Несмотря на то, что проект уже находился в стадии реализации, было решено поменять подход и оснастить жидкостную систему отеля клапанами Energy Valve. Такое решение принесло потрясающие результаты, в частности, повысило эксплуатационную эффективность, позволило значительно сократить расходы и существенно повысить экологичность.
Узнайте из видеоролика, как наши инновации упрощают монтаж и позволяют повысить эффективность управления зданием.
Посмотрите, что говорят наши клиенты
RetroFIT+ помогает колледжу Провиденс сэкономить миллионы без установки новой охлаждающей машины.
Колледж Провиденс, основанный в 1917 году, насчитывает 40 зданий на территории кампуса. Из-за планируемого расширения кампуса объем снабжения охлажденной водой приближался к пределу возможного. Как же справиться с этими растущими потребностями без установки новой охлаждающей машины и при этом сэкономить на расходах на охлаждение и перекачку? Модернизация зданий Восточного кампуса с помощью Belimo Energy Valve™ стала идеальным решением и помогла колледжу достичь своих целей в области охраны окружающей среды.
Модернизация зданий в целях повышения энергоэффективности и экологичности
После переоценки и повторного ввода в эксплуатацию в Brookfield Place только в системе первичного нагрева ежедневная экономия воды составляет 8.9 млн литров.
Настоящее партнерство
RetroFIT+ — это стратегическая инициатива компании Belimo, направленная на содействие декарбонизации мирового строительного фонда. В ее рамках мы предоставляем прикладные знания и инструменты, помогающие инвесторам, владельцам зданий, операторам и менеджерам по устойчивому развитию оценить потенциал полевых устройств ОВиК и систем автоматизации зданий для снижения энергопотребления.
Вместе мы достигнем ваших целей в области устойчивого развития, снизим энергопотребление и откроем для вас новые возможности для бизнеса в качестве партнера RetroFIT+.
Станьте партнером
Присоединяйтесь к партнерской сети RetroFIT+ от Belimo и формируйте будущее инфраструктуры ОВиК. Вместе мы рассказываем владельцам зданий о возможностях оптимизации и разрабатываем индивидуальные решения. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить условия сотрудничества.
Ваши преимущества как партнера RetroFIT+
Став партнером RetroFIT+, вы получите эксклюзивные инструменты, обучающие программы, возможность обмена практическим опытом в партнерской сети и комплексную поддержку для оптимизации энергопотребления вашего объекта, в частности, систем ОВиК.
Инструмент для оценки RetroFIT+
Инструмент для оценки RetroFIT+ позволяет быстро определить и рассчитать потенциал оптимизации здания в соответствии со стандартом ISO 52120. Он рассказывает о конкретных мерах и их влиянии на энергопотребление и уровень выбросов CO2 для инвесторов, владельцев зданий и эксплуатирующих организаций. Более того, принятые меры оцениваются с точки зрения инвестиций и представляются в виде расчета КОИ.
Диагностический комплект RetroFIT+
Неправильные настройки в системе управления, плохо спроектированные системы или низкий уровень комфорта в помещении — иногда для реализации проекта необходимы точные данные. С помощью диагностического набора RetroFIT+ вы получите эти данные в кратчайшие сроки.
Набор состоит из комплекта датчиков, которые можно разместить в определенных местах без влияния на существующую систему. Собранные данные автоматически загружаются в инструмент онлайн-мониторинга, где они визуализируются и позволяют провести диагностику.
Наши партнеры RetroFIT+
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов энергореконструкции
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур горячей и охлажденной воды, т.е. гидроника здания.
Выработка электроэнергии
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Перенаправление
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, какую поддержку мы можем вам оказать:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Свяжитесь с нами уже сейчас, чтобы оптимизировать вашу систему ОВиК с помощью RetroFIT+
Специалисты Belimo помогут вам найти наилучшее решение для ваших нужд, которое позволит вам сократить расходы на электроэнергию и снизить выбросы CO2 ради более экологичного будущего.
Мы делаем мир более эффективным. Станьте участником этого процесса!
Другие сопутствующие документы RetroFIT+
-
RetroFIT+ Product Replacement Tool
-
RetroFIT+ Сменные продукты
-
RetroFIT+ Guide
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ checklist – Water applications
(pdf -
1,96 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters
(pdf -
1,11 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters
(pdf -
950 KB)
-
Устойчивое развитие — Заявление компании Belimo
-