Kurulum kolaylığı
Montaj
Kurulum kolaylığı
Montaj kolaylığı ve hızlı devreye alma sayesinde zamandan tasarruf eder. Sensörlerin alet gerektirmeyen benzersiz koruyucu muhafazası veya evrak işi gerektirmeden akıllı telefonla devreye almaya izin veren cihazlar, montaj süresinin azaltılmasında büyük etkisi olan iki örnektir. Belimo, değişim ürünü uygulamaları da dâhil olmak üzere, istenen yere hızlı teslimatla en kapsamlı ürün gamlarını sunuyor.
İhtiyacınız tam zamanında teslim edilir
Belimo, değişim ürünü uygulamaları da dâhil olmak üzere, istenen yere hızlı teslimatla en kapsamlı ürün gamlarını sunuyor.
Mevcut ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesislarında yükseltme veya tadilat çalışmaları, eğer ilgili bina kısmen veya tam olarak dolu ise ek zorluklar barındırır. Bu tür durumlarda, gerek hızlı ve kolay montaj gerekse bileşenlerin seçimi belirleyici olabilir. Yeni cihazların mevcut sistemlerin içine entegre edilmesi çoğu zaman uyumluluk sorunlarına ve böylece ciddi gecikmelere yol açabilir. Bu durumu aşmak için, eski bileşenlerle yeni bileşenler arasında doğrudan bir donanım arayüzlü özel tasarlanmış retrofit kitleri sunan ürünler seçilebilir.
Tek dokunuşla devreye alma
Akıllı telefonunuzla motorları kolayca devreye alabilir ve sorunları giderebilirsiniz. Motor güce bağlı olmasa bile NFC sayesinde bir akıllı telefon yardımıyla özelleştirilebilir.
Akıllı telefonların performansı, hem hızlı programlama ve devreye alma hem de montaj sonrasında arızaların giderilmesi ve izleme için yeni olanaklar yaratmaktadır. Belimo'nun birçok cihazı, yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisi donatılmış olup uygun cihazlar - örneğin akıllı telefonlar gibi - ile herhangi bir başka araç kullanmak zorunda kalmaksızın kullanılabilir ve yapılandırılabilir. Bu sistem, bileşenin NFC arayüzünü etkinleştirmek için elektromanyetik endüksiyon yönteminden yararlanır ve böylece bileşenlere hem açık hem de kapalı durumdayken erişilebilir. NFC, Belimo Assistant uygulaması ile birlikte kullanıcıya kapsamlı yapılandırma, teşhis ve devreye alma araçları sağlar. Otomatik güncellemeler sayesinde, yeni eklenen özellikler dahil en yeni cihazların desteklenmesi ve cihazlar arasında doğrudan iletişim güvence altına alınır.
Joe'dan bulut devreye alma konusunda daha fazlasını öğrenin
Montaj işleminde en fazla zaman harcanan aşama, farklı üreticilerden temin edilen cihazların devreye alınması ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak için çalışılmasıdır.Bulut devreye alma; yeni hızlı özelleştirme ve devreye alma fırsatlarının yanı sıra kurulum sonrası hata giderme ve izleme imkanları da sunmaktadır.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Çabuk montaj
Belimo, IP65 / NEMA 4X koruması sunarken kolay montaj sağlayan, hızlı açılabilir kapak ile tasarlanmış eksiksiz bir sensör yelpazesi sunar.
David, Belimo sensörlerini monte etmenin ne kadar kolay olduğunu anlatıyor
Özellikle bir sensörün montajı sırasında ortaya çıkan malzeme, montaj ve devreye alma masraflarının yanı sıra ürün ve aksesuar arama işlemi için harcanan zaman da hesaba katıldığında montaj süresinin önemini anlayabiliriz.
Belimo sensörlerinin eşsiz tasarımı, daha düşük maliyet ile birlikte optimum sistem performansını garantilemek için kolay montaj ve kesintisiz entegrasyon sunar.
Müşterilerimiz, Belimo sensörleri ile, personel masraflarında ve montaj işçiliğinde ciddi tasarruf sağladıklarını, hatta bazı durumlarda %50'ya varan tasarruf elde ettiklerini bildirmiştir.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)