Upplev enkel installation
Installation
Upplev enkel installation
Enkel installation och snabb igångkörning sparar tid.Två exempel på funktioner som väsentligt reducerar installationstiden är de unika verktygslösa skyddskapslarna för givare och igångkörning av enheter via smartphone. Belimo har ett mycket omfattande produktsortiment, inkl. retrofit-applikationer, med snabb leverans till önskad plats.
Det du behöver, levererat i tid
Belimo har ett mycket omfattande produktsortiment, inkl. retrofit-applikationer, med snabb leverans till önskad plats.
Uppgradering eller eftermontering av en befintlig HVAC-installation innebär ytterligare utmaningar, särskilt om byggnaden är helt eller delvis bebodd.Snabb och enkel installation är oerhört viktigt i sådana situationer och valet av komponenter kan vara avgörande. Behovet av att integrera nya enheter i det befintliga systemet kan ofta leda till kompatibilitetsproblem vilket leder till stora förseningar. Ett sätt att lösa detta är att välja produkter med retrofitsatser som är särskilt framtagna för att tillhandahålla ett direkt maskinvarugränssnitt mellan nya och gamla komponenter.
Igångkörning med smartphone
Enkel igångkörning och felsökning av ställdon med din smartphone. NFC möjliggör konfigurering via smartphone även om ställdonet inte är strömanslutet.
Smartphonefunktionerna öppnar upp för nya möjligheter för snabb inställning och igångkörning samt felsökning och övervakning efter installation. Många enheter från Belimo är försedda med funktioner för närfältskommunikation (NFC, near field communication) som gör det möjligt för exempelvis en smartphone att kontrollera och konfigurera dessa komponenter utan att ytterligare verktyg krävs. Observera att detta system använder elektromagnetisk induktion för att driva komponentens NFC-gränssnitt vilket gör den tillgänglig oavsett om den är strömförsörjd eller inte. Tillsammans med Belimo Assistant-appen tillhandahåller NFC omfattande konfigurations-, diagnostik- och igångkörningsverktyg direkt till användaren. Automatiska uppdateringar säkerställer att enheten alltid stöds, inklusive nya tilläggsfunktioner, och direktkommunikation mellan enheterna garanteras.
Lär dig mer om igångkörning via molnet med Joe
Den mest tidskrävande delen av installationen är igångkörningen där man försöker få flera enheter från olika tillverkare att fungera tillsammans.Igångkörning via molnet öppnar upp nya möjligheter för snabb parameterinställning och igångkörning samt felsökning och övervakning efter installation.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Snabb installation
Belimo erbjuder ett komplett sortiment av givare, konstruerade med ett skydd som snäpps på, vilket ger en enkel installation samtidigt som det ger skydd enligt IP65/NEMA 4X.
David visar hur enkelt det är att installera givare från Belimo
Installationstiden är viktig, särskilt när man tänker på genomsnittskostnaden för att installera en givare samt tiden för att leta efter produkter och tillbehör, materialkostnader, installation och igångkörning.
Den unika designen hos Belimos givare erbjuder enkel installation och sömlös integration, vilket leder till minskade kostnader och optimal systemprestanda.
Enligt våra kunder kan man spara in väsentliga arbets- och installationskostnader genom att använda givare från Belimo, i vissa fall så mycket som 50 %.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)