Enkel installasjon
Installasjon
Enkel installasjon
Enkel installasjon og rask igangkjøring sparer tid. De unike verktøyfrie beskyttelseskapslingene til sensorene og verktøyene som muliggjør igangkjøring papirløst og via smarttelefon, er to eksempler som har stor innvirkning når det gjelder å redusere tiden for installasjon. Belimo tilbyr et omfattende produktutvalg, inkludert retrofit applikasjoner, og rask levering til ønsket sted.
Det du trenger, til riktig tid
Belimo tilbyr et omfattende produktutvalg, inkludert retrofit applikasjoner, og rask levering til ønsket sted.
Oppgradering eller retrofitting av en eksisterende HVAC-installasjon byr på ekstra utfordringer, spesielt hvis bygningen er helt eller delvis i bruk.Rask og enkel installasjon blir avgjørende i slike situasjoner, og valget av komponenter kan være kritisk. Behovet for å integrere nye enheter i et eksisterend system, kan ofte føre til kompatibilitetsproblemer, som igjen forårsaker betydelige forsinkelser. Én måte å overkomme dette på, er å velge produkter som tilbyr retrofit-sett som er spesialdesignet for å skape et direkte grensesnitt mellom nye og gamle komponenter.
Enkel igangkjøring
Enkel igangkjøring og feilsøking av aktuatorer med smarttelefonen. NFC muliggjør assistert konfigurasjon via en smarttelefon, selv når aktuatoren ikke er koblet til strøm.
Smarttelefoner åpner nye muligheter for rask parameterinnstilling og igangkjøring, samt feilsøking og overvåkning av etterinstallasjon. Mange Belimo-enheter er utstyrt med nærfeltskommunikasjonsfunksjoner (NFC) som tillater at en egnet leser - f.eks. en smarttelefon - kan sjekke ut og konfigurere disse komponentene uten behov for tilleggsverktøy. Først og fremst bruker dette systemet elektromagnetisk induksjon til å forsyne komponentenes NFC-grensesnitt med strøm slik at det kan brukes både når komponentene er spenningssatt og når de er spenningsfrie. Sammen med Belimo Assistant-appen, gir NFC brukeren et omfattende konfigurerings-, feilsøkings- og igangkjøringsverktøy. Automatiske oppdateringer sikrer at de nyeste enhetene alltid støttes, inkludert funksjoner som nylig er lagt til, og direkte kommunikasjon mellom enhetene er garantert.
Lær mer om igangkjøring av sky av Joe
Den mest tidkrevende fasen av installasjonen er en igangkjøring som prøver å overbevise mange enheter fra forskjellige produsenter om å jobbe harmonisk sammen.Igangkjøring via skyen åpner nye muligheter for rask parameterinnstilling og igangkjøring, samt feilsøking og overvåking etter installasjon.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Installasjon med et smekk
Belimo tilbyr et komplett utvalg av sensorer utformet med "snap-on"-deksel, som muliggjør enkel installasjon med IP65/NEMA 4X-beskyttelse.
La David lære deg hvor enkelt det er å installere Belimo-sensorer
Installasjonstid er viktig, spesielt hvis vi tar i betraktning gjennomsnittskostnadene for installering av en sensor inkludert tiden som brukes til å lete etter produkter og tilbehør, materialkostnader, installasjon og igangkjøring.
Belimo-sensorens unike konstruksjon gir enkel installasjon og sømløs integrering, slik at kostnadene holdes nede og systemet yter optimalt.
Kundene våre har sagt at de kan spare mye på arbeidskostnader og installasjon ved å bruke sensorer fra Belimo - i noen tilfeller så mye som 50 %.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)