Aktuator spjeldventil retrofit
Hatfield-Dowlin Complex ved University of Oregon er et av verdens mest avanserte sportsanlegg og har et kontinuerlig engasjement for å øke effektiviteten og komforten.
Aktuatoren gir pålitelig integrering av kjølevann og frikjøleveksler
Kjølevannanlegget for Hatfield-Dowlin Sports Complex består av to kjølemaskiner på 500 tonn og to kjøletårn som leverer kjølevann til ti ventilasjonssystemer som betjenter det ca. 13 192 kvadratmeter store anlegget. Avhengig av lufttemperaturen utendørs og kjølebehovet kan anlegget drives i ulike moduser.
Når lufttemperaturen utendørs er 17,2°C [63°F] eller lavere, benytter komplekset frikjøling. I denne modusen oppnås kjølingen ved hjelp av en frikjøleveksler kombinert med kjøletårn. Når frikjøling ikke er tilstrekkelig for å oppfylle behovet, kan én eller begge kjølemaskinene settes i drift. Veksling mellom modusene gjøres ved å åpne og lukke spjeldventiler.
Belimos løsning for Hatfield-Dowlin Complex bestod i å ettermontere seks spjeldventiler (to ventiler med nominell diameter på 150 [6”] og fire ventiler med nominell diameter på 200 [8”]) med toppmoderne aktuatorer i PR-serien for å forbedre påliteligheten og redusere energiforbruket.
Kundefordeler
- Pålitelig drift ved hjelp av en intelligent konstruksjon med selvjusterende ventiler muliggjør rask og effektiv veksling mellom bygningsmoduser, der kjølingen er tilpasset lufttemperaturen utendørs og antall personer i bygningen
- Enkel installasjon takket være aktuatorens lavere totalhøyde og reduserte vekt
- Rask programmering for justering av gangtid og rask diagnostikk med nærfeltskommunikasjon (NFC)-aktuator med smarttelefon
- 80 % energisparing med patentert børsteløs DC-motorteknologi reduserer kostnader for transformator og kabling
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Prosjektoversikt
Den mest intelligente spjeldventilaktuatoren
Egenskaper
- Nærfeltskommunikasjon (NFC) muliggjør rask programmering, igangkjøring og feilsøking. Aktuatoren kan også programmeres når den ikke er spenningssatt
- Intelligente, selvjusterende endestoppere sørger for enkel installasjon, enklere igangkjøring og tilpasser seg over hele ventilens levetid
- Manuell overstyring til ønsket ventilposisjon ved hjelp av avtagbar håndsveiv uansett om aktuatoren er av eller slått på. Ventilposisjonen opprettholdes til håndsveiven fjernes
- 80 % energisparing med patentert børsteløs DC-motorteknologi