Retrofit do atuador de válvula borboleta
O complexo de Hatfield-Dowlin, na Universidade de Oregon, é uma das instalações esportivas mais desenvolvidas do mundo, comprometida com o melhoramento contínuo da eficiência do edifício e conforto dos ocupantes.
O atuador garante a integração confiável de água gelada e economiza energia por circulação de água
A planta de água gelada para o complexo desportivo de Hatfield-Dowlin possui duas máquinas de refrigeração de 500 toneladas e duas torres de refrigeração, garantindo água gelada para dez unidades de tratamento de ar que alimentam a instalação com aprox. 13.192 metros quadrados [142.000 pés quadrados]. A planta pode operar em diferentes modos, dependendo da temperatura do ar exterior e da necessidade de refrigeração.
Quando a temperatura do ar externo é de 17,2°C [63°F] ou inferior, o complexo utiliza um circuito de refrigeração livre. Neste modo, a refrigeração é obtida através da utilização de um dispositivo de economia de energia por circulação de água em conjunto com as torres de refrigeração. Quando a refrigeração livre não for suficiente para atender às demandas, um ou dois refrigeradores podem ser ativados on-line. A abertura e o fechamento das válvulas borboleta permitem a comutação entre os modos.
A solução da Belimo para o complexo de Hatfield-Dowlin incluiu o retrofit de seis válvulas borboleta (duas válvulas com diâmetro nominal 150 [6”] e quatro válvulas com diâmetro nominal 200 [8”]) com atuadores de última geração da série PR para melhorar a confiabilidade e reduzir o consumo de energia.
Benefícios para o cliente
- A operação confiável com o design inteligente de válvulas de ajuste automático permite a comutação rápida e eficiente entre os modos do edifício para correlacionar a refrigeração com a temperatura do ar externo e a ocupação do edifício
- Instalação simples devido à altura total menor e ao peso reduzido do atuador
- Ajustes rápidos de programação para o tempo de abertura ou fechamento e garantia de diagnósticos rápidos com o atuador de comunicação em campo próximo (NFC) com um smartphone
- 80% de economia de energia com tecnologia patenteada de motor CC brushless que reduz os custos com o transformador e a fiação
-
História de Sucesso - Universidade do Oregon, EUA
(pdf -
258 KB)
-
História de Sucesso - Universidade do Oregon, Layout
(pdf -
184 KB)
-
Visão geral do projeto
O atuador de válvula borboleta mais inteligente
Características
- A Comunicação em Campo Próximo (NFC) permite a programação, o comissionamento e a resolução de problemas com rapidez. O atuador pode ser programado mesmo quando não está ligado
- Fins-de-curso autoajustáveis inteligentes garantem uma instalação fácil com menos esforço de comissionamento e adaptam-se durante toda a vida útil da válvula
- Controle manual para a posição desejada da válvula usando a manivela destacável se o atuador estiver ligado ou desligado. A posição da válvula é mantida até a manivela ser removida
- 80% de economia de energia com tecnologia patenteada de motor CC brushless