Jälkiasennettava läppäventtiilin toimilaite
Oregonin yliopiston Hatfield-Dowlin-kompleksi on yksi maailman kehittyneimmistä urheilukeskuksista, ja se on sitoutunut parantamaan rakennuksen tehokkuutta ja käyttäjien mukavuutta jatkuvasti.
Toimilaite mahdollistaa jäähdytetyn veden ja vesipuolen ekonomaiserin luotettavan integraation
Hatfield-Dowlin-urheilukompleksin jäähdytetyn veden laitos sisältää kaksi 500 tonnin jäähdytintä ja kaksi jäähdytystornia, jotka tuottavat jäähdytettyä vettä kymmeneen ilmankäsittely-yksikköön noin 13 192 neliömetrin [142 000 neliöjalan] suuruisen keskuksen palvelemiseksi. Laitos pystyy toimimaan eri tiloissa ulkolämpötilasta ja jäähdytystarpeesta riippuen.
Kun ulkolämpötila on 17,2 °C [63 °F] tai alle, kompleksi käyttää vapaata jäähdytyskiertoa. Tässä tilassa jäähdytys saadaan aikaan käyttämällä vesipuolen ekonomaiseria yhdessä jäähdytystornien kanssa. Kun vapaa jäähdytys ei riitä täyttämään tarpeita, yksi tai molemmat jäähdyttimet voidaan tuoda verkkoon. Kytkentä tilojen välillä saadaan aikaan avaamalla ja sulkemalla läppäventtiileitä.
Belimon ratkaisu Hatfield-Dowlin-kompleksiin sisälsi kuuden läppäventtiilin (kaksi DN 150 [6”] -venttiiliä ja neljä DN 200 [8”] -venttiiliä) jälkiasennuksen uusinta tekniikkaa edustavien PR-sarjan toimilaitteiden kanssa luotettavuuden parantamiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi.
Asiakkaan edut
- Luotettava toiminta älykkään itsesäätyvän venttiilirakenteen avulla mahdollistaa nopean ja tehokkaan kytkennän rakennuksen tilojen välillä, jotta jäähdytys voidaan korreloida ulkoilman lämpötilan ja rakennuksen käytön mukaan
- Helppo asennus toimilaitteen matalan kokonaiskorkeuden ja alhaisen painon ansiosta
- Nopeat ohjelmoinnin säädöt ajoaikaan ja mahdollistaa nopean vianmäärityksen lähialuekommunikaatiota käyttävän toimilaitteen ja älypuhelimen avulla
- 80 prosentin energiansäästö patentoidulla harjattomalla DC-moottoritekniikalla vähentää muuntaja- ja johdotuskustannuksia
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Projektin yleiskatsaus
Älykkäin läppäventtiilin toimilaite
Ominaisuudet
- Lähialuekommunikaatio mahdollistaa nopean ohjelmoinnin, käyttöönoton ja vianmäärityksen. Ohjelmointi on mahdollista silloinkin, kun toimilaite on virrattomassa tilassa
- Älykkäät itsesäätyvät rajoittimet takaavat helpon asennuksen, yksinkertaisen käyttöönoton ja mukautukset venttiilin koko käyttöiän ajan
- Käsikäyttö haluttuun venttiilin asentoon irrotettavan käsivivun avulla riippumatta siitä, onko toimilaite pois päältä tai onko siinä virta. Venttiilin asento pidetään siihen asti, kunnes käsivipu poistetaan
- 80 prosentin energiansäästö patentoidulla harjattomalla DC-moottoritekniikalla