Kelebek vana motoru değişim ürünü
Oregon Üniversitesi'nin Hatfield-Dowlin Kompleksi, dünyanın en gelişmiş spor tesislerinden biridir ve kendini sürekli olarak bina verimliliğini ve bina sakinlerinin konforunu artırmaya adamıştır.
Motor, güvenilir soğuk su ve kıyı ekonomizörü entegrasyonu sunar
Hatfield-Dowlin spor kompleksinin soğuk su tesisi, yakl. 13.192 metrekarelik [142.000 ayak kare] metrekarelik alana hizmet veren on klima santraline soğuk su sağlayan iki adet 500 tonluk soğutucu ve iki soğutma kulesine sahiptir. Dış hava sıcaklığına ve soğutma talebine bağlı olarak, tesis farklı modlarda çalışabilir.
Dış hava sıcaklığı 17,2°C [63°F] veya altında olduğunda, kompleks bir serbest soğutma döngüsü kullanır. Bu modda soğutma, soğutma kuleleri ile birlikte bir su tarafı ekonomizeri kullanılarak elde edilir. Serbest soğutma talebi karşılamak için yeterli olmadığında, soğutuculardan biri veya her ikisi çevrimiçi duruma getirilebilir. Modlar arasında geçiş, kelebek vanaların açılıp kapanmasıyla sağlanır.
Belimo’nun Hatfield-Dowlin kompleksi için çözümü, güvenilirliği artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için altı kelebek vananın (iki adet DN 150 [6”] vana ve dört adet DN 200 [8”] vana) son teknoloji PR serisi motorlara iyileştirilmesini içeriyordu.
Müşteri için avantajlar
- Bina modları arasında hızlı ve verimli geçiş sağlayarak soğutmanın dış hava sıcaklığı ve bina doluluğu ile eşleştirilebilmesini sağlayan akıllı kendinden ayarlı vana tasarımı sayesinde güvenilir çalışma
- Daha düşük toplam yükseklik ve azaltılmış motor ağırlığı sayesinde kolay montaj
- Bir akıllı telefonla Yakın Alan İletişimi (NFC) uyumlu motorda çalışma süresine yönelik hızlı programlama ayarlamaları ve hızlı arıza teşhisi sağlar
- Patentli fırçasız DC motor teknolojisi ile %80 enerji tasarrufu, transformatör ve kablo bağlantısı maliyetlerini azaltır
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Projeye genel bakış
En akıllı kelebek vana motoru
Özellikleri
- Yakın Alan İletişimi (NFC), hızlı programlama, devreye alma ve sorun giderme imkanı sağlar. Motor güç verilmemişken dahi programlanabilir
- Kendi kendine ayarlanan, akıllı tahditler, kolay montaj imkanı sunar, devreye alma işlemlerini azaltır ve vananın tüm kullanım ömrü boyunca adapte olur
- Motor kapalı veya devrede olsun, ayrılabilir krank kolunu kullanarak istenen vanaya elle müdahalede bulunmak mümkündür. Vana konumu, krank kolunu çıkartılana dek korunur
- Patentli fırçasız DC motor teknolojisi ile %80 enerji tasarrufu