蝶阀执行器改造翻新
俄勒冈大学 Hatfield-Dowlin 橄榄球综合训练中心是世界上最先进的体育设施之一,致力于不断提高建筑能效,并为使用者创造更舒适宜人的体验环境。
执行器可实现冷冻水和水侧节能器的可靠集成
Hatfield-Dowlin 体育场馆的冷冻水设备配备了两台500吨的冷却机和两座冷却塔,为·十台空气调节机组提供冷冻水,供大约占地13,192平方米 [142,000 平方英尺] 的运动设施使用。根据外界空气温度和冷却需求,设备能够以不同的模式运行。
当外部空气温度在 17.2°C [63°F] 或以下时,该综合设施便采用了自由冷却回路。在这种模式下,可结合运用水侧节能器与冷却塔以实现冷却。当自由冷却不能满足需求时,可将一台或两台冷却机投入系统线上运行。模式之间的切换是通过蝶阀的开启和关闭来实现的。
搏力谋为 Hatfield-Dowlin 橄榄球综合训练中心提供的解决方案包括了为六个蝶阀(两个DN150[6"]阀门和四个DN200[8"]阀门)加装最先进的PR系列执行器,以提高可靠性及降低能耗。
用户效益
- 通过智能型自调节阀的设计实现可靠的运作,并在建筑模式之间得以快速高效地切换,继而能按照室外空气温度和建筑的占用率相应地调节制冷效果。
- 由于执行器整体高度较低且重量减轻,因此安装方便
- 使用智能手机通过近场通信(NFC)执行器,迅速编程以调整运行时间,并提供快速诊断。
- 采用无刷直流电机专利技术,可节能 80%,降低了变压器和布线成本
-
成功項目 - 俄勒冈大学
(pdf -
196 KB)
-
改装UoO信息图表
(pdf -
1.37 MB)
-
项目概览
最智能的蝶阀执行器
特性
- 近场通信 (NFC) 可实现快速编程、调试和故障排除。即使在执行器未通电的情况下,也可以对其进行编程
- 智能的自调式限位档确保了安装简便,调试工作量少,并能在阀门的整个寿命周期内进行调整适应
- 无论执行器处于关闭或通电的状态,都能使用可拆卸的手摇柄,手动操作至所要的阀门位置。在取下手柄前,阀门位置一直保持不变
- 使用无刷直流电机专利技术,可达到节能80%的效果