Home
  • Siti web Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Siti web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home
UoO_1920x350


Per il complesso Hatfield-Dowlin il comfort degli occupanti è molto importante

  1. Home
  2. Punti principali

Retrofit attuatore per valvole a farfalla

Il complesso Hatfield-Dowlin dell'Università dell'Oregon è una delle strutture sportive più avanzate al mondo ed è impegnato a rendere i propri edifici sempre più efficienti e ad aumentare ulteriormente il comfort per gli occupanti.

L'attuatore integra un'affidabile regolazione dell'acqua refrigerata e un'efficienza energetica significativa.

L'impianto ad acqua refrigerata per il complesso sportivo Hatfield-Dowlin è dotato di due macchine di raffreddamento da 500 tonnellate e due torri di raffreddamento, che forniscono acqua refrigerata a dieci unità di trattamento aria che servono la struttura di circa 13.192 metri quadrati [142.000 piedi quadri]. A seconda della temperatura dell'aria esterna e della domanda di raffreddamento, l'impianto è in grado di funzionare in diverse modalità.

Quando la temperatura dell'aria esterna è pari o inferiore a 17,2°C [63°F], il complesso utilizza un circuito di free cooling. In questa modalità, il raffreddamento è ottenuto attraverso l'uso di un economizzatore lato acqua in combinazione con le torri di raffreddamento. Quando il free cooling non è sufficiente a soddisfare la domanda, possono essere azionate una o entrambe le macchine di raffreddamento. Il passaggio da una modalità all'altra si ottiene con l'apertura e la chiusura di valvole a farfalla.

La soluzione Belimo per il complesso Hatfield-Dowlin ha comportato il retrofit di sei valvole a farfalla (due valvole DN 150 [6”] e quattro valvole DN 200 [8”]) con attuatori all'avanguardia della serie PR per migliorare l'affidabilità e ridurre il consumo energetico.

Vantaggi per il cliente

  • Funzionamento affidabile grazie al design della valvola autoregolante che consente una commutazione rapida tra le modalità di funzionamento. Il raffreddamento può così essere adattato alla temperatura dell'aria esterna e all'occupazione dell'edificio
  • Facile installazione grazie all'altezza e al peso dell'attuatore ridotti
  • Programmazione del tempo di corsa facile e diagnostica rapida con uno smartphone grazie alla tecnologia Near Field Communication (NFC) dell'attuatore
  • Il risparmio energetico dell'80% dovuto alla tecnologia brevettata dei motori brushless DC riduce i costi del trasformatore e del cablaggio
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 KB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Panoramica progetto
Teaser_PR_960x

Il più intelligente attuatore per valvole a farfalla

Teaser_PR_900x

Caratteristiche

  • La Near Field Communication (NFC) permette di eseguire rapidamente la programmazione, il commissioning e la risoluzione dei problemi. L'attuatore può essere programmato anche quando non è alimentato
  • Le battute intelligenti autoregolanti assicurano una facile installazione, un minore sforzo di commissioning e si adattano costantemente per tutta la vita utile della valvola
  • Azionamento manuale e raggiungimento della posizione desiderata della valvola mediante una leva manuale rimovibile, sia che l'attuatore sia spento o acceso. La posizione della valvola viene mantenuta fino alla rimozione della leva manuale
  • Risparmio energetico dell'80% grazie alla tecnologia brevettata dei motori brushless DC
  • Retrofit - Americhe
  • Retrofit - Europa
  • Retrofit - Asia Pacifico

Visita il nostro sito web per maggiori informazioni

Americas

Gamma dei prodottiBelimo Americhe

USA, Canada e America Latina

teaser-europe

Gamma dei prodottiBelimo Europa

Europa, Medio Oriente e Africa

shop-asia-pacific

Gamma dei prodottiBelimo Asia Pacifico

Asia, Australia e Oceania

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy
'+41 43 843 61 11
Sottoscrivi
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)