Pillangószelep hajtómű retrofit
Az Oregoni Egyetem Hatfield-Dowlin komplexuma a világ egyik legkorszerűbb sportlétesítménye, amelyet az épület hatékonyságának és a látogatók komfortjának folyamatos növelésével működtetnek.
A hajtómű biztosítja a hűtési rendszer és a folyadékhűtő megbízható integrálását
A Hatfield-Dowlin sportkomplexum vízhűtő üzemében két 500 tonnás hűtőberendezés és két hűtőtorony található, amelyek hűtött vizet szolgáltatnak tíz légkezelő egységnek a 13 192 négyzetméter [142 000 négyzetláb] méretű létesítmény kiszolgálásához. A külső levegőhőmérséklettől és a hűtési igénytől függően a gépház különféle üzemmódokban képes működni.
Ha a külső levegő hőmérséklete 17,2 °C [63 °F] vagy annál alacsonyabb, a komplexum szabad hűtési ciklust használ. Ebben az üzemmódban a hűtést a vízoldal takarékos alkalmazásával érik el, a hűtőtornyokkal együttműködve. Amikor a szabad hűtés nem elegendő az igény kielégítéséhez, akkor az egyik vagy mindkét hűtőgépet be lehet indítani. Az üzemmódok közötti váltás a pillangószelepek nyitásával és zárásával érhető el.
A Belimo megoldása a Hatfield-Dowlin komplexumra tartalmazta hat pillangószelep (két 150 névleges átmérőjű [6”] és négy 200 névleges átmérőjű [8”] szelep) modernizálását a legmodernebb PR sorozatú hajtóművekkel a megbízhatóság javítása és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
Előnyök az ügyfél számára
- Megbízható üzemelés az intelligens önbeállító szelep használatával, lehetővé téve a gyors és hatékony váltást az épület üzemmódjai között, hogy a hűtés szinkronban legyen a kültéri levegő hőmérsékletével és az épület kihasználtságával
- Könnyű beszerelés a kisebb magasság és a hajtómű kisebb tömege miatt
- Rövid hatótávú kommunikációval (NFC) rendelkező hajtómű futásidejének gyors programozási beállítása és gyors diagnosztika biztosítása okostelefonon
- A 80%-os energiamegtakarítás a szabadalmaztatott kefe nélküli egyenáramú motor technológiával csökkenti a transzformátor és a vezetékezés költségeit
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 kB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Projekt áttekintés
A legintelligensebb pillangószelep-hajtómű
Termékjellemzők
- A rövid hatótávú kommunikáció (NFC, near field communication) lehetővé teszi a gyors programozást, üzembe helyezést és hibaelhárítást. A hajtómű akár tápellátás nélkül is programozható
- Az intelligens önbeállító végütközők egyszerű telepítést és kevesebb üzembe helyezési erőfeszítést biztosít, valamint a szelep teljes élettartama alatt képesek alkalmazkodni
- A kívánt szelephelyzetbe történő kézi forgatás a levehető kézi hajtókar segítségével, függetlenül attól, hogy a hajtómű ki vagy be van kapcsolva. A szelep mindaddig a helyén marad, amíg a kézi hajtókart el nem távolítják
- 80%-os energiamegtakarítás a szabadalmaztatott kefe nélküli egyenáramú motor technológiával