Retrofit del actuador para válvulas de mariposa
El complejo Hatfield-Dowlin de la Universidad de Oregón es una de las instalaciones deportivas más avanzadas del mundo y se ha comprometido a mejorar continuamente la eficiencia del edificio y el confort de los usuarios.
El actuador proporciona una integración fiable del economizador de agua y del agua fría
La planta de agua fría del complejo deportivo Hatfield-Dowlin consta de dos enfriadoras de 500 toneladas y de dos torres de refrigeración que suministran agua fría a diez climatizadores, los cuales se encargan de abastecer a los 13.192 metros cuadrados aproximados (142 000 pies cuadrados) de la instalación.. Dependiendo de la temperatura del aire exterior y de la demanda de refrigeración, la planta es capaz de funcionar en diferentes modos.
Cuando la temperatura del aire exterior es de 17,2 °C (63 °F) o inferior, el complejo utiliza un circuito de refrigeración libre. De este modo, la refrigeración se consigue utilizando un economizador de agua junto con torres de refrigeración. Cuando la refrigeración libre no es suficiente para satisfacer la demanda, se pueden activar una o ambas enfriadoras. El cambio entre modos se realiza abriendo y cerrando válvulas de mariposa.
La solución de Belimo para el complejo Hatfield-Dowlin consistió en realizar una sustitución (retrofit) de seis válvulas de mariposa (dos válvulas con diámetro nominal 150 [6”] y cuatro válvulas con diámetro nominal 200 [8”]) con sofisticados actuadores de la serie PR para mejorar la fiabilidad y reducir el consumo de energía.
Beneficios para el cliente
- El funcionamiento fiable derivado del diseño inteligente de la válvula autoajustable permite cambiar rápida y eficazmente entre los modos del edificio para vincular la refrigeración con la temperatura del aire exterior y la ocupación del edificio
- Instalación sencilla gracias a una altura total menor y al peso reducido del actuador
- Ajustes rápidos de programación al tiempo de funcionamiento y provisión de diagnósticos rápidos con actuador de comunicación de campo cercano (NFC) con un smartphone
- 80 % de ahorro de energía gracias al motor patentado de corriente continua sin escobillas que reduce los costes asociados al transformador y al conexionado
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Resumen del proyecto
El actuador para válvulas de mariposa más inteligente
Características
- La comunicación de campo cercano (NFC) permite una rápida programación, puesta en marcha y resolución de problemas. El actuador puede programarse incluso cuando no está conectado
- Los topes finales inteligentes y autoajustables garantizan una instalación fácil y una puesta en marcha más sencilla. Además, se adaptan a la válvula durante toda su vida útil
- Accionamiento manual para posicionar la válvula de la forma deseada con una manivela desmontable tanto si el actuador está conectado como si no. La posición de la válvula se mantiene hasta que se extrae la manivela
- Ahorro de energía del 80 % gracias a la tecnología patentada del motor de corriente continua sin escobillas